Spannungsprüfer PHE
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/46380748/HDVORSCHAU/767403a2_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/46380748/HDVORSCHAU/767403a2_16-9.jpg)
- Sichere Anzeigenerkennung
- Leichte Handhabung
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/46380749/HDVORSCHAU/767428a1.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/46380749/HDVORSCHAU/767428a1.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/46380750/HDVORSCHAU/767428a2.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/46380750/HDVORSCHAU/767428a2.jpg)
Nennspannungsbereiche bis 20 kV / 50 Hz oder 16,7 Hz, umschaltbar
Für Drehstromanlagen und einseitig geerdete Einphasenschaltanlagen.
Besonderheiten des umschaltbaren Prüfers:
Der Wahlschalter besitzt 3 Schalterstellungen für den jeweiligen Spannungs- und Frequenzbereich:
3 ... 10 kV / 50 Hz – Drehstrom
6 ... 20 kV / 50 Hz – Drehstrom
6 ... 20 kV / 16,7 Hz – einseitig geerdete Einphasenanlagen
Eine Inbetriebnahme ist aus Sicherheitsgründen nur in der empfindlichsten Stellung 3 ... 10 kV / 50 Hz möglich. In der jeweiligen Schalterstellung rastet der Schalter ein und ist damit gegen unbeabsichtigtes Verstellen geschützt. Die Umschaltung erfolgt über einen magnetisch betätigten, verschleißfreien Reedschalter.
1 Produkt
Art.-Nr. 767416 PHE 3 20 S FU 1P
GTIN 4013364084247, Zolltarifnr. (EU): 90303370, Bruttogewicht: 3.40 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Nennspannung (UN ) | 3 ... 20 kV |
Frequenz | 16,7 und 50 Hz |
Gesamtlänge (lG ) | 1560 mm |
Eintauchtiefe (IO ) | 770 mm |
DB Zeichnungs-Nr. | 3 Ebgw 02.54 |
DB Material-Nr. | 743 361 |
Art.-Nr. 767415 PHE 6 20 S 16.7 1P
GTIN 4013364081116, Zolltarifnr. (EU): 90303370, Bruttogewicht: 2.30 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Nennspannung (UN ) | 6 ... 20 kV |
Frequenz | 16,7 Hz |
Gesamtlänge (lG ) | 1560 mm |
Eintauchtiefe (IO ) | 770 mm |
DB Zeichnungs-Nr. | 3 Ebgw 02.52 |
DB Material-Nr. | 738 302 |
Nennspannung 15 kV / 16,7 Hz
Speziell für Bahnenergieleitungen.
Inklusive Hakenelektrode und Abschlussteil mit Steckkupplung und rutschsicherer Ringöse.
Einsatz an Bahnenergieleitungen
Der Spannungsprüfer für Bahnenergieleitungen hat im Vergleich zum Oberleitungsspannungsprüfer ein kürzeres Verlängerungsteil. Aufgrund der Anzeigesicherheit darf der Spannungsprüfer PHE 15 16,7 BEL STK nur an Bahnenergieleitungen, aber nicht an anderen Oberleitungskomponenten angewendet werden. Darüber hinaus darf er nicht von fahrbaren Oberleitungs-Montageleitern aus benutzt werden.
Zu Bahnenergieleitungen zählen Speiseleitungen (SL), Verstärkungsleitungen (VL), Umgehungsleitungen (UgL), Verbindungsleitungen, Federleitungen, 15 kV-Kabel, Kabelendverschlüsse, Schalterleitungen und Schalterquerleitungen.
1 Produkt
Art.-Nr. 767413 PHE 15 16.7 BEL STK
GTIN 4013364128750, Zolltarifnr. (EU): 90303370, Bruttogewicht: 2.55 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Nennspannung (UN ) | 15 kV |
Frequenz | 16,7 Hz |
Gesamtlänge (lG ) | 1645 mm |
Eintauchtiefe (IO ) | 765 mm |
DB Zeichnungs-Nr. | 3 Ebgw 02.55 |
DB Material-Nr. | 964 851 |