DEHNrecord SD
- Multifunktionales Messgerät auf Basis von Edge-Computing
- Versorgungsspannung 230 V AC alternativ 24 V DC-Extern
- Kompakte Abmessungen (5TE) für einfache Integration und Nachrüstung
- Installationsvorteile durch Adaption an SPDs durch Phasenschiene
- Messung Spannungsqualität nach EN 61000-4-30, Klasse A - Zertifiziert
- Grenzwerte gemäß EN 50160
- Möglichkeit zur zusätzlichen Festlegung individueller PQ-Grenzwerte
- Messung von temporären / netzfrequenten Überspannungen nach EN50550
- Messung von Lastgang- und Leistung
- Integrierte digitale Ein- und Ausgänge, logisch verknüpfbar
- Kommunikationsanbindung durch Modbus TCP und MQTT 3.1 Azure
DRC SD 1 1
Art.-Nr. 910920 - DRC SD 1 1
Preis laden ...
PQ Messverfahren nach EN 61000-4-30:2015 | Klasse A |
Spannungsversorgung (UB ) | 230 VAC (50 Hz) über L1 der Messspannung |
Nenneingangsspannungsbereich | 230 / 400 VAC |
Eingangsspannungsbereich | 185-265 VAC |
PQ Messverfahren nach EN 61000-4-30:2015 | Klasse A |
Spannungsversorgung (UB ) | 230 VAC (50 Hz) über L1 der Messspannung |
Nenneingangsspannungsbereich | 230 / 400 VAC |
Eingangsspannungsbereich | 185-265 VAC |
GTIN: 4013364460263, Zolltarifnummer: 90303200, Bruttogewicht: 510.021 G, Verpackungseinheit: 0 ST
von Edge-Computing mit folgenden Funktionen:
Versorgungsspannung 230 V 1-phasig über L1, z. B.
über Kammschiene direkt von Überspannungsableiter /
keine zusätzliche Verdrahtung und Vorsicherung
erforderlich
Kompaktes Gehäuse für einfache Integration
und Nachrüstung, Baubreite 5 TE / Hutschienenmontage
Messung Spannungsqualität nach EN 61000-4-30,
Klasse A – Zertifiziert
Permanente Übermittlung der genormten Mittelwerte
Bei Grenzwertverletzung wird Störschrieb übermittelt /
Dadurch erheblich reduziertes Datenaufkommen
zum einfacheren Handling
Grenzwerte gemäß EN 50160 / Möglichkeit zur
zusätzlichen Festlegung individueller PQ-Grenzwerte
Triggerbare Übermittlung des Störschriebs auch
ohne Grenzwertverletzung / Individuelle Triggerung
durch Gerätetaster oder Webbasierend
PQ-Merkmale entsprechend
Markierungskonzept nach EN 61000-4-30
4polige Laststrom- und Leistungsmessung mittels
externer Stromspulen wahlweise für Bemessung bis
100 A (Klappstromwandler) oder bis
1000 A (Rogowskispulen) (Leitungslängen 3m)
Messwertübertragung von 5 Minuten-Mittelwerte
Vorzeichenrichtige Messung zur Erkennung
von Bezugs- und Rückspeiseleistung
Messung von temporären / netzfrequenten
Überspannungen nach EN50550, inkl. individueller
Parametrierungsmöglichkeiten, z.B. zur Meldung
von Unterspannung
Eventmeldungen über Cloudmonitor,
Digitale Ausgänge und über
E-Mail-Benachrichtigungen möglich
Integrierte parametrierbare I/O-Schnittstellen
3 x Input, 2x Output, für ereignisorientierte
Steuerbefehle
Integriertes Messstellenkonzept
Adaptierbar mittels Phasenschienen direkt
an Überspannungsschutzgeräte
Kommunikationsanbindung via Modbus
TCP/IP-Schnittstelle und MQTT – Protokoll (3.1,
Azure-basierend)
Messwertvisualisierung wahlweise über
DEHN-Cloudmonitor oder über externe
firmenspezifische Cloudplattformen / Alternativ
über Auslesung über Modbusregister
GPS-Standortpositionierung zur möglichen
Erstellung von PQ-Landkarten
Webbasierende Gerätekonfiguration sowie
Firmewareupdates
Fabrikat: DEHN
Typ: DRC SD 1 1
Art.-Nr.: 910920
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DRC SD 2 1
Art.-Nr. 910921 - DRC SD 2 1
Preis laden ...
PQ Messverfahren nach EN 61000-4-30:2015 | Klasse A |
Spannungsversorgung (UB ) | 24 VDC |
Nenneingangsspannungsbereich | 24 VDC SELV (max. 3 W) |
Eingangsspannungsbereich | 18-30 VDC |
PQ Messverfahren nach EN 61000-4-30:2015 | Klasse A |
Spannungsversorgung (UB ) | 24 VDC |
Nenneingangsspannungsbereich | 24 VDC SELV (max. 3 W) |
Eingangsspannungsbereich | 18-30 VDC |
GTIN: 4013364460270, Zolltarifnummer: 90303200, Bruttogewicht: 510.021 G, Verpackungseinheit: 0 ST
von Edge-Computing mit folgenden Funktionen:
Spannungsversorgung 24V DC
Kompaktes Gehäuse für einfache Integration
und Nachrüstung, Baubreite 5 TE / Hutschienenmontage
Messung Spannungsqualität nach EN 61000-4-30,
Klasse A – Zertifiziert
Permanente Übermittlung der genormten Mittelwerte
Bei Grenzwertverletzung wird Störschrieb übermittelt /
Dadurch erheblich reduziertes Datenaufkommen
zum einfacheren Handling
Grenzwerte gemäß EN 50160 / Möglichkeit zur
zusätzlichen Festlegung individueller PQ-Grenzwerte
Triggerbare Übermittlung des Störschriebs auch
ohne Grenzwertverletzung / Individuelle Triggerung
durch Gerätetaster oder Webbasierend
PQ-Merkmale entsprechend
Markierungskonzept nach EN 61000-4-30
4polige Laststrom- und Leistungsmessung mittels
externer Stromspulen wahlweise für Bemessung bis
100 A (Klappstromwandler) oder bis
1000 A (Rogowskispulen) (Leitungslängen 3m)
Messwertübertragung von 5 Minuten-Mittelwerte
Vorzeichenrichtige Messung zur Erkennung
von Bezugs- und Rückspeiseleistung
Messung von temporären / netzfrequenten
Überspannungen nach EN50550, inkl. individueller
Parametrierungsmöglichkeiten, z.B. zur Meldung
von Unterspannung
Eventmeldungen über Cloudmonitor,
Digitale Ausgänge und über
E-Mail-Benachrichtigungen möglich
Integrierte parametrierbare I/O-Schnittstellen
3 x Input, 2x Output, für ereignisorientierte
Steuerbefehle
Integriertes Messstellenkonzept
Adaptierbar mittels Kammschienen direkt
an Überspannungsschutzgeräte
Kommunikationsanbindung via Modbus
TCP/IP-Schnittstelle und MQTT – Protokoll (3.1,
Azure-basierend)
Messwertvisualisierung wahlweise über
DEHN-Cloudmonitor oder über externe
firmenspezifische Cloudplattformen / Alternativ
über Auslesung über Modbusregister
GPS-Standortpositionierung zur möglichen
Erstellung von PQ-Landkarten
Webbasierende Gerätekonfiguration sowie
Firmewareupdates
Fabrikat: DEHN
Typ: DRC SD 2 1
Art.-Nr.: 910921
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DRC SD ICS 100
Art.-Nr. 910935 - DRC SD ICS 100
Preis laden ...
Messbereich Impulsstrom (8/20 µs) (10/350 µs) | 4-100 kA |
Auflösung Amplitude | 100 A |
Abtastrate | 1 µs |
Aufzeichnungslänge | max. 200 ms |
Triggerschwelle Amplitude | parametrierbar über internen Webserver |
Länge Anschlussleitung | 3 m |
Messbereich Impulsstrom (8/20 µs) (10/350 µs) | 4-100 kA |
Auflösung Amplitude | 100 A |
Abtastrate | 1 µs |
Aufzeichnungslänge | max. 200 ms |
Triggerschwelle Amplitude | parametrierbar über internen Webserver |
Länge Anschlussleitung | 3 m |
GTIN: 4013364460676, Zolltarifnummer: 90303370, Bruttogewicht: 172.021 G, Verpackungseinheit: 0 ST
zum Messen von Impulsströme bis 100 kA
Aufzeichnungsdauer max 5sec.
Amplitudenauflösung 100A
Abtastrate 1µs
Einstellbare Triggerschwelle über Webserver
des DRC SD 1 1 oder DRC SD 2 1
Länger der Anschlussleitung 3 m
Fabrikat: DEHN
Typ: DRC SD ICS 100
Art.-Nr.: 910935
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DRC SD SCS 100
Art.-Nr. 910936 - DRC SD SCS 100
Preis laden ...
Genauigkeitsklasse | 1 (IEC 61869-2) |
Nenn-Primärstrom (IPr ) | 100 A |
Erweiterter Primärstrom (IePr ) | 120 A |
Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom (Ith ) | max. 6 kA @ 50 Hz; 60 x IPr (1s) kA |
Dynamischer Nennstrom (Idyn ) | max. 3 kA @ 50 Hz; 60 x IPr (1s) kA |
Nennfrequenz (fr ) | 50 Hz |
Frequenzbandbreite (-3 dB) (BW) | min. 1,5 kHz |
Max. Leitungsdurchmesser | 16 mm |
Länge Anschlussleitung | 1 m |
Genauigkeitsklasse | 1 (IEC 61869-2) |
Nenn-Primärstrom (IPr ) | 100 A |
Erweiterter Primärstrom (IePr ) | 120 A |
Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom (Ith ) | max. 6 kA @ 50 Hz; 60 x IPr (1s) kA |
Dynamischer Nennstrom (Idyn ) | max. 3 kA @ 50 Hz; 60 x IPr (1s) kA |
Nennfrequenz (fr ) | 50 Hz |
Frequenzbandbreite (-3 dB) (BW) | min. 1,5 kHz |
Max. Leitungsdurchmesser | 16 mm |
Länge Anschlussleitung | 1 m |
GTIN: 4013364460683, Zolltarifnummer: 90303370, Bruttogewicht: 148.501 G, Verpackungseinheit: 0 ST
von Wechselstrom (AC) mit galvanischer
Trennung zwischen Primär- (Leistung)
und Sekundärkreis (Messung) bis 300V CAT III
Genauigkeitsklasse 1 (IEC 61869-2)
Nenn-Primärstrom 100 A
Erweiterter Primärstrom 120 A
Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom max. 6 kA @50Hz
Dynamischer Nennstrom max 3 kA @50Hz
Nennfrequenz 50 Hz
Frequenzbandbreite (-3 dB) min. 1,5 kHz
Länge Anschlussleitung 1 m
Max. Leitungdsdurchmesser 16 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: DRC SD SCS 100
Art.-Nr.: 910936
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DRC SD RCS 1000
Art.-Nr. 910937 - DRC SD RCS 1000 3M
Preis laden ...
Genauigkeitsklasse | 1 (IEC 61869-2) |
Nenn-Primärstrom (IPr ) | 1000 A |
Erweiterter Primärstrom (IePr ) | 2000 A |
Nennfrequenz (fr ) | 50 Hz |
Frequenzbandbreite (-3 dB) (BW) | 3 kHz |
Positionierfehler (εL ) | < +/- 1% |
Max. Leitungsdurchmesser | 95 mm |
Länge Anschlussleitung | 3 m |
Genauigkeitsklasse | 1 (IEC 61869-2) |
Nenn-Primärstrom (IPr ) | 1000 A |
Erweiterter Primärstrom (IePr ) | 2000 A |
Nennfrequenz (fr ) | 50 Hz |
Frequenzbandbreite (-3 dB) (BW) | 3 kHz |
Positionierfehler (εL ) | < +/- 1% |
Max. Leitungsdurchmesser | 95 mm |
Länge Anschlussleitung | 3 m |
GTIN: 4013364460690, Zolltarifnummer: 90303370, Bruttogewicht: 210.461 G, Verpackungseinheit: 0 ST
zur elektronischen Messung
von Wechselstrom (AC) mit galvanischer
Trennung zwischen Primär- (Leistung)
und Sekundärkreis (Messung) bis 1000V CAT III
Genauigkeitsklasse 1 (IEC 61869-2)
Nenn-Primärstrom 1000 A
Erweiterter Primärstrom 2000 A
Nennfrequenz 50 Hz
Frequenzbandbreite (-3 dB) 3 kHz
Länge Anschlussleitung 3 m
Max. Leitungdsdurchmesser 95 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: DRC SD RCS 1000 3M
Art.-Nr.: 910937
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DRC SD RCS 1000
Art.-Nr. 910938 - DRC SD RCS 1000 1M
Preis laden ...
Genauigkeitsklasse | 1 (IEC 61869-2) |
Nenn-Primärstrom (IPr ) | 1000 A |
Erweiterter Primärstrom (IePr ) | 2000 A |
Nennfrequenz (fr ) | 50 Hz |
Frequenzbandbreite (-3 dB) (BW) | 3 kHz |
Positionierfehler (εL ) | < +/- 1% |
Max. Leitungsdurchmesser | 95 mm |
Länge Anschlussleitung | 1 m |
Genauigkeitsklasse | 1 (IEC 61869-2) |
Nenn-Primärstrom (IPr ) | 1000 A |
Erweiterter Primärstrom (IePr ) | 2000 A |
Nennfrequenz (fr ) | 50 Hz |
Frequenzbandbreite (-3 dB) (BW) | 3 kHz |
Positionierfehler (εL ) | < +/- 1% |
Max. Leitungsdurchmesser | 95 mm |
Länge Anschlussleitung | 1 m |
GTIN: 4013364467668, Zolltarifnummer: 90303370, Bruttogewicht: 147.186 G, Verpackungseinheit: 0 ST
zur elektronischen Messung
von Wechselstrom (AC) mit galvanischer
Trennung zwischen Primär- (Leistung)
und Sekundärkreis (Messung) bis 1000V CAT III
Genauigkeitsklasse 1 (IEC 61869-2)
Nenn-Primärstrom 1000 A
Erweiterter Primärstrom 2000 A
Nennfrequenz 50 Hz
Frequenzbandbreite (-3 dB) 3 kHz
Länge Anschlussleitung 1 m
Max. Leitungdsdurchmesser 95 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: DRC SD RCS 1000 1M
Art.-Nr.: 910938
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –