Art.-Nr. 253334 DLH ZS 27 V2A 8.5KG KT D240 ULP
GTIN 4013364154933, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 8.59 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 27 mm |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 275249 LH ZS 27 KS H10 V2A
GTIN 4013364152366, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 60.20 g, VPE: 25.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 27 mm |
Gewinde | M8 |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 253301 BES 4.6KG SB10 180X180X70
GTIN 4013364129788, Zolltarifnr. (EU): 68109100, Bruttogewicht: 4.60 kg, VPE: 24.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff | Beton (C35/45) |
Abmessung | 180 x 180 x 70 mm |
Art.-Nr. 102075 BES 8.5KG KT10 16 D240 SET
GTIN 4013364094215, Zolltarifnr. (EU): 68109100, Bruttogewicht: 8.46 kg, VPE: 120.00 Stk.
Technische Daten
Gesamtgewicht | 8,5 kg |
Durchmesser Ø | 240 mm |
Werkstoff | Beton (C45/55) |
Werkstoff Keil / Adapter | NIRO |
Art.-Nr. 202862 DLH SF ZS 27 V2A
GTIN 4013364354203, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 164.80 g, VPE: 25.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Dachleitungshalter | NIRO |
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Klemmbereich | 0,7-8 mm |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 27 mm |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 105467 V DBS RA320 PAE 27 V 750 1510 V2A
GTIN 4013364381599, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 4.19 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Stativ | NIRO |
Radius | 320 mm |
Anzahl Betonsockel | 3 Stück à 8,5 kg |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 27 mm |
Verstellbereich Distanzhalter | 750-1510 mm |
Länge variabler Endverschluss | 1500-1800 mm |
Max. Böenwindgeschwindigkeit (3 Sockel à 8,5 kg; l = 1500 mm) | 104 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit (3 Sockel à 8,5 kg; l = 1800 mm) | 93 km/h |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 106814 DH ZS 27 30 D16 1500 GFK PA
GTIN 4013364381483, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 673.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Distanzhalter | GFK |
Werkstoff Leitungshalter / Adapter | PA |
Anzahl Betonsockel | 2 Stück à 17 kg |
Länge | 1500 mm |
Isolierstrecke | 1475 mm |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 27 mm |
Gewinde | M8 |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 105462 DIDH PAE 27 D16 1270 AL V2A
GTIN 4013364381537, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 892.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Distanzhalter | Al |
Länge Distanzhalter | 1270 |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 27 mm |
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Klemmbereich Rd MV-Klemme | 8-10 / 16 mm |
Werkstoff Klemme | Al |
Länge variabler Endverschluss | 350-900 mm |
Max. Böenwindgeschwindigkeit (1 Sockel à 17 kg; l = 900 mm) | 100 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit (2 Sockel à 17 kg; l = 900 mm) | 141 km/h |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 253300 GP B10 H60 D300 KS GR
GTIN 4013364129771, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 196.67 g, VPE: 24.00 Stk.
Technische Daten
Durchmesser Ø | 300 mm |
Durchmesser Ø Steckbuchse | 10 mm |
Höhe | 60 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | grau ● |
Art.-Nr. 106324 SPK 25X0.3 V2A
GTIN 4013364099074, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 51.70 g, VPE: 20.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Kopf | NIRO |
Für Band (b x t) | 25 x 0,3 mm |
Schraube | di M8 x 20 mm |
Werkstoff Schraube | NIRO |
Art.-Nr. 253331 LH ZS 27 KT D16 L85 V2A
GTIN 4013364155206, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 180.00 g, VPE: 25.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff | NIRO |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 27 mm |
Bauhöhe Leitungshalter | ca. 125 mm |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 202861 DLH KF ZS 27 V2A
GTIN 4013364354197, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 221.40 g, VPE: 25.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Dachleitungshalter | NIRO |
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Klemmbereich | ca. 18 / 22 mm |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 27 mm |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 202860 DLH RSF ZS 27 V2A
GTIN 4013364354180, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 211.40 g, VPE: 25.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Dachleitungshalter | NIRO |
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Klemmbereich | Ø20-25 mm |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 27 mm |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 102060 ULP KS D280 SW
GTIN 4013364094987, Zolltarifnr. (EU): 39269097, Bruttogewicht: 139.90 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Durchmesser Ø Außen | 280 mm |
Durchmesser Ø Innen | 270 mm |
Werkstoff | EVA |
Farbe | schwarz ● |
Art.-Nr. 275240 LH ZS 27 GM8 V2A
GTIN 4013364152335, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 55.80 g, VPE: 25.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 27 mm |
Gewinde | M8 |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 275241 LH ZS 27 GM6 V2A
GTIN 4013364152342, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 56.10 g, VPE: 25.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 27 mm |
Gewinde | M6 |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 105468 V DBS RA320 PAE 27 V 600 1180 V2A
GTIN 4013364381582, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 3.74 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Stativ | NIRO |
Radius | 320 mm |
Anzahl Betonsockel | 3 Stück á 8,5 kg |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 27 mm |
Verstellbereich Distanzhalter | 600-1180 mm |
Länge variabler Endverschluss | 900-1500 mm |
Max. Böenwindgeschwindigkeit (3 Sockel à 8,5 kg; l = 900 mm) | 170 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit (3 Sockel à 8,5 kg; l = 1500 mm) | 104 km/h |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 540901 SPB 25X0.3 L100M V2A
GTIN 4013364076525, Zolltarifnr. (EU): 73269098, Bruttogewicht: 6.30 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff | NIRO |
Abmessung Band (b x t) | 25 x 0,3 mm |
Länge | 100 m |
Art.-Nr. 253330 LH ZS 27 DS10 L75 V2A
GTIN 4013364153585, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 101.29 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff | NIRO |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 27 mm |
Bauhöhe Leitungshalter | ca. 87 mm |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 275359 LH ZS 27 30 SBH 25X0.3 V2A
GTIN 4013364223271, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 142.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 27 mm |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 106323 BRS SPB25 50.300 V2A
GTIN 4013364097315, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 121.50 g, VPE: 10.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Kopf / Band | NIRO |
Klemmbereich Ø | 50-300 mm |
Abmessung Band | 1100 x 25 x 0,3 mm |
Werkstoff Schraube | NIRO |
Art.-Nr. 253333 DLH ZS 27 V2A BES180 GP300 K
GTIN 4013364153578, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 4.74 kg, VPE: 24.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 27 mm |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 102010 BES 17KG KT16 D337 SET
GTIN 4013364057814, Zolltarifnr. (EU): 68109100, Bruttogewicht: 17.62 kg, VPE: 54.00 Stk.
Technische Daten
Gewicht | 17 kg |
Aufnahme | Keiltechnik Ø16 mm |
Durchmesser Ø | 337 mm |
Werkstoff | Beton (C45/55) |
Werkstoff Keil / Adapter | NIRO |
Art.-Nr. 102050 ULP KS D370 SW
GTIN 4013364045996, Zolltarifnr. (EU): 39269097, Bruttogewicht: 217.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Durchmesser Ø Außen | 370 mm |
Durchmesser Ø Innen | 360 mm |
Werkstoff | EVA |
Farbe | schwarz ● |
Art.-Nr. 202857 DLH ZS 27 30 H55 L205 V2A
GTIN 4013364153189, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 132.64 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Dachleitungshalter | NIRO |
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 27 mm |
Strebenlänge | 205 mm |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 275242 LH ZS 27 B5.5X10 V2A
GTIN 4013364152359, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 55.50 g, VPE: 25.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 27 mm |
Befestigungsloch | 5,5 x 10 mm |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 202863 DLH AL ZS 27 V2A
GTIN 4013364354210, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 119.00 g, VPE: 25.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Dachleitungshalter | NIRO |
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Befestigung | [4x] Ø5,2 / [2x] Ø6,5 mm |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 27 mm |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 275339 LH ZS 27 SB50.300 V2A
GTIN 4013364223332, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 257.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 27 mm |
Spannbereich Ø Rohr | 50-300 mm |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |