Anschlusselemente für HVI long Leitung

Anschlussset für HVI long Leitung Ø20 mm für Rohrinnenverlegung

Anschlusselemente zum Abschließen der HVI long Leitung an beiden Enden, beim Erstellen des Endverschlusses der Leitung im Stützrohr (Kopfstück) und Anschlusselement zum Anschließen an andere Teile des äußeren Blitzschutzes oder der Erdungsanlage (inkl. zwei Schrumpfschläuche).

Art.-Nr. 819145 - HVI LO ASS RIV KF 20 V2A

Preis laden ...

Stück

Anschlussset für HVI long Leitung Ø20 mm für Rohraußenverlegung

Anschlusselemente zum Abschließen der HVI long Leitung an beiden Enden, beim Erstellen des Endverschlusses der Leitung außen am Stützrohr (Kopfstück für Anschlussplatte) und Anschlusselement zum Anschließen an andere Teile des äußeren Blitzschutzes oder der Erdungsanlage (inkl. zwei Schrumpfschläuche).

Art.-Nr. 819146 - HVI LO ASS RAV KF 20 V2A

Preis laden ...

Stück

Anschlusselement (Kopfstück) für HVI long Leitung Ø20 mm für Rohraußenverlegung

Anschlusselement zum Abschließen der HVI long Leitung, beim Erstellen des Endverschlusses der Leitung außen am Stützrohr (Kopfstück für Anschlussplatte, inkl. ein Schrumpfschlauch).

Art.-Nr. 819197 - AEA KO KF HVI 20 SW V2A

Preis laden ...

Stück

Anschlusselement für HVI long Leitung Ø20 mm

Anschlusselement zum Abschließen der HVI long Leitung, beim Erstellen des Endverschlusses der Leitung für andere Teile des Äußeren Blitzschutzes oder der Erdungsanlage (inkl. ein Schrumpfschlauch).

Art.-Nr. 819199 - AE BO10 KF HVI 20 SW V2A

Preis laden ...

Stück

Anschlussset für HVI long Leitung Ø23 mm für Rohrinnenverlegung

Anschlusselemente zum Abschließen der HVI long Leitung an beiden Enden, beim Erstellen des Endverschlusses der Leitung im Stützrohr (Kopfstück) und Anschlusselement zum Anschließen an andere Teile des äußeren Blitzschutzes oder der Erdungsanlage (inkl. vier Schrumpfschläuche, 2x schwarz, 2x grau).

Art.-Nr. 819147 - HVI LO ASS RIV KF 23 V2A

Preis laden ...

Stück

Anschlussset für HVI long Leitung Ø23 mm für Rohraußenverlegung

Anschlusselemente zum Abschließen der HVI long Leitung an beiden Enden, beim Erstellen des Endverschlusses der Leitung außen am Stützrohr (Kopfstück für Anschlussplatte) und Anschlusselement zum Anschließen an andere Teile des äußeren Blitzschutzes oder der Erdungsanlage (inkl. vier Schrumpfschläuche, 2x schwarz, 2x grau).

Art.-Nr. 819148 - HVI LO ASS RAV KF 23 V2A

Preis laden ...

Stück

Anschlusselement (Kopfstück) für HVI long Leitung Ø23 mm für Rohraußenverlegung

Anschlusselement zum Abschließen der HVI long Leitung, beim Erstellen des Endverschlusses der Leitung außen am Stützrohr (Kopfstück für Anschlussplatte, inkl. zwei Schrumpfschläuche, 1x schwarz, 1x grau).

Art.-Nr. 819196 - AEA KO KF HVI 23 GR V2A

Preis laden ...

Stück

Anschlusselement für HVI long Leitung Ø23 mm

Anschlusselement zum Abschließen der HVI long Leitung beim Erstellen des Endverschlusses der Leitung für andere Teile des äußeren Blitzschutzes oder der Erdungsanlage (inkl. zwei Schrumpfschläuche, 1x schwarz, 1x grau).

Art.-Nr. 819198 - AE BO10 KF HVI 23 GR V2A

Preis laden ...

Stück

Befestigungsset für HVI long Leitung schwarz / grau

Befestigungsset zur Montage der HVI long Leitung an HVI long Stützrohren, bestehend aus Anschlussplatte (vierfach, inkl. zwei Sperrzahnmuttern) und Befestigungsring mit vier geschlitzten Leitungshaltern (Ø20 mm) für den Endverschluss (inkl. zwei Kabelbinder mit Kunststoffhalterhalbteilen).

Art.-Nr. 819294 - BFS D61 4X20

Preis laden ...

Stück

PA-Anschlusselement für HVI long Leitung

zum Absteuern des elektrischen Feldes der HVI long Leitung im Bereich des Endverschlusses.
Speziell geschlitzte Auflagefläche zur elektrischen Kontaktierung des halbleitenden Mantels.

Art.-Nr. 410229 - PAE 20 23 AB11 V2A

Preis laden ...

Stück

Anschlussplatte

Anschlussplatte (vierfach, inkl. zwei Sperrzahnmuttern) zur Montage der HVI long Leitung am Stützrohr Ø50 mm (z. B. Art.-Nr. 105 330, 105 331, 105 332, 105 333).

Art.-Nr. 819288 - AP SR D50 4AE HVI V2A

Preis laden ...

Stück

Stützrohr-Manschette zur Schallreduktion

Stützrohr-Manschette zur Führung bzw. Zentrierung der innenverlegten HVI long Leitung Ø20 mm und Ø23 mm im Stützrohr zur Schallreduktion.
Bestehend aus:
7x Kunststoffschirm
7x Schrumpfschlauch schwarz

Art.-Nr. 819235 - SCHIRM HVI SCH RED

Preis laden ...

Stück