- Loading
Leitungshalter und Zubehör für Verlegung auf Flachdächern / Metalldächern
Zubehör
Art.-Nr. 253015 - DLH FB 8 LO 100X100X70
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Bauteilschutz | Dt.-Pat. Nr. 32 24 332.4 |
Ausführung | viereckig, offene Form |
Leitungsführung | lose |
Werkstoff Leitungshalter | Kunststoff |
Farbe Leitungshalter | schwarz ● |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 8 mm |
Gewicht | 1 kg |
Stein | Beton (C35/45) |
Abmessung | 100 x 100 x 70 mm |
Bauteilschutz | Dt.-Pat. Nr. 32 24 332.4 |
Ausführung | viereckig, offene Form |
Leitungsführung | lose |
Werkstoff Leitungshalter | Kunststoff |
Farbe Leitungshalter | schwarz ● |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 8 mm |
Gewicht | 1 kg |
Stein | Beton (C35/45) |
Abmessung | 100 x 100 x 70 mm |
GTIN: 4013364022201, Zolltarifnummer: 68109100, Bruttogewicht: 1.05 KG, Verpackungseinheit: 10 ST
Leitungshalter Typ FB (lose) für Flachdach
Dachleitungshalter, für Flachdächer zur Befestigung von
Rundleitern auf Flachdächern
mit 1-facher Leitungshalterung Typ FB
aus frostbeständigem Beton und
wetterbeständigem Kunststoff, UV-stabilisiert
Kunststoff- und Betonteil getrennt recycelbar
Fabrikat: DEHN
Typ: DLH FB 8 LO 100X100X70
Art.-Nr.: 253015
oder gleichwertig.
Dachleitungshalter, für Flachdächer zur Befestigung von
Rundleitern auf Flachdächern
mit 1-facher Leitungshalterung Typ FB
aus frostbeständigem Beton und
wetterbeständigem Kunststoff, UV-stabilisiert
Kunststoff- und Betonteil getrennt recycelbar
Fabrikat: DEHN
Typ: DLH FB 8 LO 100X100X70
Art.-Nr.: 253015