- Loading
Zum Schutz von Photovoltaik-Wechselrichtern vor Überspannung auch bei direkten Blitzeinschlägen. Zum Einsatz gemäß IEC 60364-7-712: „Errichten von Photovoltaik-Versorgungssystemen“
DEHNcombo
- Anschlussfertiger Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2 für Photovoltaik-Generatorstromkreise
- Bewährte fehlerresistente Y-Schaltung vermeidet Schädigung des Überspannungsschutzes bei Isolationsfehlern im Generatorkreis
- Bemessungsspannung für alle Schutzpfade gleich, somit auch in geerdeten Systemen einsetzbar
- Gehäusedesign platzoptimiert ausgelegt für bis zu 1500 V DC im nur 4 TE breiten Gehäuse
- Geprüft nach IEC 61643-31 / EN 61643-31 / EN 50539-11
- Einsetzbar in PV-Systemen gemäß IEC 60364-7-712 / DIN VDE 0100-712
- Funktions- / Defektanzeige durch grün-rote Markierung im Sichtfenster
DEHNcombo YPV ...
Kombi-Ableiter für Photovoltaik-Stromversorgungssysteme bis 1200 V DC.
Art.-Nr. 900070 - DCB YPV 1200
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Max. PV-Spannung [DC+ -> DC-] (UCPV ) | ≤ 1200 V |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 10 kA |
Gesamtableitstoßstrom (10/350 µs) [DC+/DC- -> PE] (Itotal ) | 12,5 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [DC+ -> PE/DC- -> PE] (Iimp ) | 6,25 kA |
Schutzpegel [(DC+/DC-) -> PE] (UP ) | < 3,8 kV |
Zulassungen | KEMA, UL |
SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Max. PV-Spannung [DC+ -> DC-] (UCPV ) | ≤ 1200 V |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 10 kA |
Gesamtableitstoßstrom (10/350 µs) [DC+/DC- -> PE] (Itotal ) | 12,5 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [DC+ -> PE/DC- -> PE] (Iimp ) | 6,25 kA |
Schutzpegel [(DC+/DC-) -> PE] (UP ) | < 3,8 kV |
Zulassungen | KEMA, UL |
GTIN: 6942299504521, Zolltarifnummer: 85354000, Bruttogewicht: 639.16 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Kombi-Ableiter DEHNcombo YPV 1200
Mehrpoliger Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2
für Photovoltaik-Generatorstromkreise bis 1200 V DC
mit 3-stufiger DC-Schalteinrichtung, Breite 4TE
Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 50539-11
Einsetzbar gemäß IEC 60364-7-712
Kombinierte Abtrenn- und Kurzschließvorrichtung
Defektanzeige
Maximale PV-Spannung: <= 1200 V dc
Gesamtableitstoßstrom: 12,5 kA
Schutzpegel: <= 3,8 kV
Kurzschlussfestigkeit Iscpv: 10 kA
Fabrikat: DEHN
Typ: DCB YPV 1200
Art.-Nr.: 900070
oder gleichwertig.
Mehrpoliger Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2
für Photovoltaik-Generatorstromkreise bis 1200 V DC
mit 3-stufiger DC-Schalteinrichtung, Breite 4TE
Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 50539-11
Einsetzbar gemäß IEC 60364-7-712
Kombinierte Abtrenn- und Kurzschließvorrichtung
Defektanzeige
Maximale PV-Spannung: <= 1200 V dc
Gesamtableitstoßstrom: 12,5 kA
Schutzpegel: <= 3,8 kV
Kurzschlussfestigkeit Iscpv: 10 kA
Fabrikat: DEHN
Typ: DCB YPV 1200
Art.-Nr.: 900070
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DEHNcombo YPV ...
Kombi-Ableiter für Photovoltaik-Stromversorgungssysteme bis 1500 V DC.
Art.-Nr. 900071 - DCB YPV 1500
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Max. PV-Spannung [DC+ -> DC-] (UCPV ) | ≤ 1500 V |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 10 kA |
Gesamtableitstoßstrom (10/350 µs) [DC+/DC- -> PE] (Itotal ) | 12,5 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [DC+ -> PE/DC- -> PE] (Iimp ) | 6,25 kA |
Schutzpegel [(DC+/DC-) -> PE] (UP ) | < 4,5 kV |
Zulassungen | KEMA, UL |
SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Max. PV-Spannung [DC+ -> DC-] (UCPV ) | ≤ 1500 V |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 10 kA |
Gesamtableitstoßstrom (10/350 µs) [DC+/DC- -> PE] (Itotal ) | 12,5 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [DC+ -> PE/DC- -> PE] (Iimp ) | 6,25 kA |
Schutzpegel [(DC+/DC-) -> PE] (UP ) | < 4,5 kV |
Zulassungen | KEMA, UL |
GTIN: 6942299504545, Zolltarifnummer: 85354000, Bruttogewicht: 636.221 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Kombi-Ableiter DEHNcombo YPV 1500
Mehrpoliger Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2
für Photovoltaik-Generatorstromkreise bis 1500 V DC
mit 3-stufiger DC-Schalteinrichtung, Breite 4TE
Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 50539-11
Einsetzbar gemäß IEC 60364-7-712
Kombinierte Abtrenn- und Kurzschließvorrichtung
Defektanzeige
Maximale PV-Spannung: <= 1500 V dc
Gesamtableitstoßstrom: 12,5 kA
Schutzpegel: <= 4,5 kV
Kurzschlussfestigkeit Iscpv: 10 kA
Fabrikat: DEHN
Typ: DCB YPV 1500
Art.-Nr.: 900071
oder gleichwertig.
Mehrpoliger Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2
für Photovoltaik-Generatorstromkreise bis 1500 V DC
mit 3-stufiger DC-Schalteinrichtung, Breite 4TE
Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 50539-11
Einsetzbar gemäß IEC 60364-7-712
Kombinierte Abtrenn- und Kurzschließvorrichtung
Defektanzeige
Maximale PV-Spannung: <= 1500 V dc
Gesamtableitstoßstrom: 12,5 kA
Schutzpegel: <= 4,5 kV
Kurzschlussfestigkeit Iscpv: 10 kA
Fabrikat: DEHN
Typ: DCB YPV 1500
Art.-Nr.: 900071
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DEHNcombo YPV ... FM
Kombi-Ableiter für Photovoltaik-Stromversorgungssysteme bis 1200 V DC; mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.
Art.-Nr. 900075 - DCB YPV 1200 FM
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Max. PV-Spannung [DC+ -> DC-] (UCPV ) | ≤ 1200 V |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 10 kA |
Gesamtableitstoßstrom (10/350 µs) [DC+/DC- -> PE] (Itotal ) | 12,5 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [DC+ -> PE/DC- -> PE] (Iimp ) | 6,25 kA |
Schutzpegel [(DC+/DC-) -> PE] (UP ) | < 3,8 kV |
Zulassungen | KEMA, UL |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Max. PV-Spannung [DC+ -> DC-] (UCPV ) | ≤ 1200 V |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 10 kA |
Gesamtableitstoßstrom (10/350 µs) [DC+/DC- -> PE] (Itotal ) | 12,5 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [DC+ -> PE/DC- -> PE] (Iimp ) | 6,25 kA |
Schutzpegel [(DC+/DC-) -> PE] (UP ) | < 3,8 kV |
Zulassungen | KEMA, UL |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
GTIN: 6942299504538, Zolltarifnummer: 85354000, Bruttogewicht: 587.941 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Kombi-Ableiter DEHNcombo YPV 1200 FM
Mehrpoliger Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2
für Photovoltaik-Generatorstromkreise bis 1200 V DC
mit 3-stufiger DC-Schalteinrichtung, Breite 4TE
Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 50539-11
Einsetzbar gemäß IEC 60364-7-712
Kombinierte Abtrenn- und Kurzschließvorrichtung
mit Fernmeldekontakt
Defektanzeige
Maximale PV-Spannung: <= 1200 V dc
Gesamtableitstoßstrom: 12,5 kA
Schutzpegel: <= 3,8 kV
Kurzschlussfestigkeit Iscpv: 10 kA
Fabrikat: DEHN
Typ: DCB YPV 1200 FM
Art.-Nr.: 900075
oder gleichwertig.
Mehrpoliger Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2
für Photovoltaik-Generatorstromkreise bis 1200 V DC
mit 3-stufiger DC-Schalteinrichtung, Breite 4TE
Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 50539-11
Einsetzbar gemäß IEC 60364-7-712
Kombinierte Abtrenn- und Kurzschließvorrichtung
mit Fernmeldekontakt
Defektanzeige
Maximale PV-Spannung: <= 1200 V dc
Gesamtableitstoßstrom: 12,5 kA
Schutzpegel: <= 3,8 kV
Kurzschlussfestigkeit Iscpv: 10 kA
Fabrikat: DEHN
Typ: DCB YPV 1200 FM
Art.-Nr.: 900075
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DEHNcombo YPV ... FM
Kombi-Ableiter für Photovoltaik-Stromversorgungssysteme bis 1500 V DC; mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.
Art.-Nr. 900076 - DCB YPV 1500 FM
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Max. PV-Spannung [DC+ -> DC-] (UCPV ) | ≤ 1500 V |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 10 kA |
Gesamtableitstoßstrom (10/350 µs) [DC+/DC- -> PE] (Itotal ) | 12,5 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [DC+ -> PE/DC- -> PE] (Iimp ) | 6,25 kA |
Schutzpegel [(DC+/DC-) -> PE] (UP ) | < 4,5 kV |
Zulassungen | KEMA, UL |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Max. PV-Spannung [DC+ -> DC-] (UCPV ) | ≤ 1500 V |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 10 kA |
Gesamtableitstoßstrom (10/350 µs) [DC+/DC- -> PE] (Itotal ) | 12,5 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [DC+ -> PE/DC- -> PE] (Iimp ) | 6,25 kA |
Schutzpegel [(DC+/DC-) -> PE] (UP ) | < 4,5 kV |
Zulassungen | KEMA, UL |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
GTIN: 6942299504552, Zolltarifnummer: 85354000, Bruttogewicht: 638.511 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Kombi-Ableiter DEHNcombo YPV 1500 FM
Mehrpoliger Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2
für Photovoltaik-Generatorstromkreise bis 1500 V DC
mit 3-stufiger DC-Schalteinrichtung, Breite 4TE
Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 50539-11
Einsetzbar gemäß IEC 60364-7-712
Kombinierte Abtrenn- und Kurzschließvorrichtung
mit Fernmeldekontakt
Defektanzeige
Maximale PV-Spannung: <= 1500 V dc
Gesamtableitstoßstrom: 12,5 kA
Schutzpegel: <= 4,5 kV
Kurzschlussfestigkeit Iscpv: 10 kA
Fabrikat: DEHN
Typ: DCB YPV 1500 FM
Art.-Nr.: 900076
oder gleichwertig.
Mehrpoliger Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2
für Photovoltaik-Generatorstromkreise bis 1500 V DC
mit 3-stufiger DC-Schalteinrichtung, Breite 4TE
Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 50539-11
Einsetzbar gemäß IEC 60364-7-712
Kombinierte Abtrenn- und Kurzschließvorrichtung
mit Fernmeldekontakt
Defektanzeige
Maximale PV-Spannung: <= 1500 V dc
Gesamtableitstoßstrom: 12,5 kA
Schutzpegel: <= 4,5 kV
Kurzschlussfestigkeit Iscpv: 10 kA
Fabrikat: DEHN
Typ: DCB YPV 1500 FM
Art.-Nr.: 900076
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –