- Loading
Stützrohr mit HVI power Leitung
Hochspannungsfeste isolierte Ableitung zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).
Einsetzbar bis zu einem äquivalenten Trennungsabstand s ≤ 90 cm (in Luft) oder s ≤ 180 cm (fester Baustoff).
Optisch angepasste innenliegende Verlegung der HVI power Leitung im Stützrohr mit geringer Windangriffsfläche.
Die Mindestbestelllänge beträgt 6 m. Die Leitungslänge ist bei Bestellung anzugeben.
Auf Grund der auftragsbezogenen Fertigung (Konfektionierung der Leitungslänge) kann die Leitung nicht zurückgenommen werden.
Leitungslänge bei Bestellung angeben (0,5 m Schritte).
Einsetzbar bis zu einem äquivalenten Trennungsabstand s ≤ 90 cm (in Luft) oder s ≤ 180 cm (fester Baustoff).
Optisch angepasste innenliegende Verlegung der HVI power Leitung im Stützrohr mit geringer Windangriffsfläche.
Die Mindestbestelllänge beträgt 6 m. Die Leitungslänge ist bei Bestellung anzugeben.
Auf Grund der auftragsbezogenen Fertigung (Konfektionierung der Leitungslänge) kann die Leitung nicht zurückgenommen werden.
Leitungslänge bei Bestellung angeben (0,5 m Schritte).
HVI power Leitung im Stützrohr mit Fangspitze
Stützrohr mit innenliegendem Endverschluss und PA-Federelement. Fangspitze Ø10 mm.
Art.-Nr. 819430 - HVI P 27 L6M SR3500 FSP1000 GFK V2A
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Werkstoff Stützrohr | GFK / NIRO |
Länge Stützrohr | 3500 mm |
Transportlänge | 3500 mm |
Durchmesser Ø Leitung | 27 mm |
Farbe Leitung | schwarz ● |
Werkstoff Leiter | Cu |
Mindestbestelllänge | 6 m |
Max. Bestelllänge | 35 m |
Geeignet für Rohraußenverlegung | Nein |
Max. freie Länge mit Fangspitze (Wandmontage) | 3500 mm |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Werkstoff Stützrohr | GFK / NIRO |
Länge Stützrohr | 3500 mm |
Transportlänge | 3500 mm |
Durchmesser Ø Leitung | 27 mm |
Farbe Leitung | schwarz ● |
Werkstoff Leiter | Cu |
Mindestbestelllänge | 6 m |
Max. Bestelllänge | 35 m |
Geeignet für Rohraußenverlegung | Nein |
Max. freie Länge mit Fangspitze (Wandmontage) | 3500 mm |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
GTIN: 4013364152236, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 16 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
HVI power Leitung im Stützrohr Länge 3500mm GFK / NIRO
HVI power Leitung im Stützrohr
hochspannungsfeste isolierte Ableitung zum Einhalten
des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Äquivalenter Trennungsabstand s =< 90 cm (in Luft)
oder s =< 180 cm (fester Baustoff).
Die Stützrohre mit HVI power Leitung sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
dimensioniert.
HVI power Leitung im Stützrohr verlegt, mit speziellem
innenliegendem
Endverschluss und Fangspitze Ø10 mm Länge 1000 mm.
Werkstoff Stützrohr: GFK / NIRO
Länge Stützrohr: 3500 mm
Transportlänge: 3500 mm
Durchmesser Ø Leitung: 27 mm
Farbe Leitung: schwarz ●
Werkstoff Leiter: Cu
Mindestbestelllänge: 6 m
Max. Bestelllänge: 35 m
Max. freie Länge mit Fangspitze (Wandmontage): 3500 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit: (max. freie Länge 3500
mm, 1x HVI power innen) 234 km/h
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: HVI P 27 L6M SR3500 FSP1000 GFK V2A
Art.-Nr.: 819430
oder gleichwertig.
HVI power Leitung im Stützrohr
hochspannungsfeste isolierte Ableitung zum Einhalten
des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Äquivalenter Trennungsabstand s =< 90 cm (in Luft)
oder s =< 180 cm (fester Baustoff).
Die Stützrohre mit HVI power Leitung sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
dimensioniert.
HVI power Leitung im Stützrohr verlegt, mit speziellem
innenliegendem
Endverschluss und Fangspitze Ø10 mm Länge 1000 mm.
Werkstoff Stützrohr: GFK / NIRO
Länge Stützrohr: 3500 mm
Transportlänge: 3500 mm
Durchmesser Ø Leitung: 27 mm
Farbe Leitung: schwarz ●
Werkstoff Leiter: Cu
Mindestbestelllänge: 6 m
Max. Bestelllänge: 35 m
Max. freie Länge mit Fangspitze (Wandmontage): 3500 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit: (max. freie Länge 3500
mm, 1x HVI power innen) 234 km/h
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: HVI P 27 L6M SR3500 FSP1000 GFK V2A
Art.-Nr.: 819430
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente
HVI power Leitung im Stützrohr mit Fangstange
Stützrohr mit innenliegendem Endverschluss und PA-Federelement. Fangstange Ø22 / 16 / 10 mm.
Art.-Nr. 819431 - HVI P 27 L6M SR3500 FS2500 GFK V2A
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Werkstoff Stützrohr | GFK / NIRO |
Länge Stützrohr | 3500 mm |
Transportlänge | 3500 mm |
Durchmesser Ø Leitung | 27 mm |
Farbe Leitung | schwarz ● |
Werkstoff Leiter | Cu |
Mindestbestelllänge | 6 m |
Max. Bestelllänge | 35 m |
Geeignet für Rohraußenverlegung | Nein |
Max. freie Länge mit Fangstange (Wandmontage) | 5000 mm |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Werkstoff Stützrohr | GFK / NIRO |
Länge Stützrohr | 3500 mm |
Transportlänge | 3500 mm |
Durchmesser Ø Leitung | 27 mm |
Farbe Leitung | schwarz ● |
Werkstoff Leiter | Cu |
Mindestbestelllänge | 6 m |
Max. Bestelllänge | 35 m |
Geeignet für Rohraußenverlegung | Nein |
Max. freie Länge mit Fangstange (Wandmontage) | 5000 mm |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
GTIN: 4013364155442, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 17.6 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
HVI power Leitung im Stützrohr mit Fangstange Länge
3500mm GFK / NIRO
HVI power Leitung im Stützrohr
hochspannungsfeste isolierte Ableitung zum Einhalten
des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Äquivalenter Trennungsabstand s =< 90 cm (in Luft)
oder s =< 180 cm (fester Baustoff).
Die Stützrohre mit HVI power Leitung sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
dimensioniert.
HVI power Leitung im Stützrohr verlegt, mit speziellem
innenliegendem
Endverschluss und Fangstange Ø22/16/10 mm Länge 2500
mm
Werkstoff Stützrohr: GFK / NIRO
Länge Stützrohr: 3500 mm
Transportlänge: 3500 mm
Durchmesser Ø Leitung: 27 mm
Farbe Leitung: schwarz ●
Werkstoff Leiter: Cu
Mindestbestelllänge: 6 m
Max. Bestelllänge: 35 m
Max. freie Länge mit Fangstange (Wandmontage): 5000 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit: (max. freie Länge 5000
mm, 1x HVI power innen) 163 km/h
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: HVI P 27 L6M SR3500 FS2500 GFK V2A
Art.-Nr.: 819431
oder gleichwertig.
3500mm GFK / NIRO
HVI power Leitung im Stützrohr
hochspannungsfeste isolierte Ableitung zum Einhalten
des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Äquivalenter Trennungsabstand s =< 90 cm (in Luft)
oder s =< 180 cm (fester Baustoff).
Die Stützrohre mit HVI power Leitung sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
dimensioniert.
HVI power Leitung im Stützrohr verlegt, mit speziellem
innenliegendem
Endverschluss und Fangstange Ø22/16/10 mm Länge 2500
mm
Werkstoff Stützrohr: GFK / NIRO
Länge Stützrohr: 3500 mm
Transportlänge: 3500 mm
Durchmesser Ø Leitung: 27 mm
Farbe Leitung: schwarz ●
Werkstoff Leiter: Cu
Mindestbestelllänge: 6 m
Max. Bestelllänge: 35 m
Max. freie Länge mit Fangstange (Wandmontage): 5000 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit: (max. freie Länge 5000
mm, 1x HVI power innen) 163 km/h
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: HVI P 27 L6M SR3500 FS2500 GFK V2A
Art.-Nr.: 819431
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente
HVI power Leitung im Stützrohr mit Fangstange
Stützrohr mit innenliegendem Endverschluss und PA-Federelement. Fangstange Ø22 / 16 / 10 mm.
Art.-Nr. 819433 - HVI P 27 L6M SR5000 FS2500 GFK V2A
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Werkstoff Stützrohr | GFK / NIRO |
Länge Stützrohr | 5000 mm |
Transportlänge | 5000 mm |
Durchmesser Ø Leitung | 27 mm |
Farbe Leitung | schwarz ● |
Werkstoff Leiter | Cu |
Mindestbestelllänge | 6 m |
Max. Bestelllänge | 35 m |
Geeignet für Rohraußenverlegung | Nein |
Max. freie Länge mit Fangstange (Wandmontage) | 5500 mm |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Werkstoff Stützrohr | GFK / NIRO |
Länge Stützrohr | 5000 mm |
Transportlänge | 5000 mm |
Durchmesser Ø Leitung | 27 mm |
Farbe Leitung | schwarz ● |
Werkstoff Leiter | Cu |
Mindestbestelllänge | 6 m |
Max. Bestelllänge | 35 m |
Geeignet für Rohraußenverlegung | Nein |
Max. freie Länge mit Fangstange (Wandmontage) | 5500 mm |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
GTIN: 4013364155459, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 21.6 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
HVI power Leitung im Stützrohr mit Fangstange Länge
5000 mm GFK / NIRO
HVI power Leitung im Stützrohr
hochspannungsfeste isolierte Ableitung zum Einhalten
des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Äquivalenter Trennungsabstand s =< 90 cm (in Luft)
oder s =< 180 cm (fester Baustoff).
Die Stützrohre mit HVI power Leitung sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
dimensioniert.
HVI power Leitung im Stützrohr verlegt, mit speziellem
innenliegendem
Endverschluss und Fangstange Ø22/16/10 mm Länge 2500 mm
Werkstoff Stützrohr: GFK / NIRO
Länge Stützrohr: 5000 mm
Transportlänge: 5000 mm
Durchmesser Ø Leitung: 27 mm
Farbe Leitung: schwarz ●
Werkstoff Leiter: Cu
Mindestbestelllänge: 6 m
Max. Bestelllänge: 35 m
Max. freie Länge mit Fangstange (Wandmontage): 5500 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit: (max. freie Länge 5500
mm, 1x HVI power innen) 159 km/h
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: HVI P 27 L6M SR5000 FS2500 GFK V2A
Art.-Nr.: 819433
oder gleichwertig.
5000 mm GFK / NIRO
HVI power Leitung im Stützrohr
hochspannungsfeste isolierte Ableitung zum Einhalten
des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Äquivalenter Trennungsabstand s =< 90 cm (in Luft)
oder s =< 180 cm (fester Baustoff).
Die Stützrohre mit HVI power Leitung sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
dimensioniert.
HVI power Leitung im Stützrohr verlegt, mit speziellem
innenliegendem
Endverschluss und Fangstange Ø22/16/10 mm Länge 2500 mm
Werkstoff Stützrohr: GFK / NIRO
Länge Stützrohr: 5000 mm
Transportlänge: 5000 mm
Durchmesser Ø Leitung: 27 mm
Farbe Leitung: schwarz ●
Werkstoff Leiter: Cu
Mindestbestelllänge: 6 m
Max. Bestelllänge: 35 m
Max. freie Länge mit Fangstange (Wandmontage): 5500 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit: (max. freie Länge 5500
mm, 1x HVI power innen) 159 km/h
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: HVI P 27 L6M SR5000 FS2500 GFK V2A
Art.-Nr.: 819433
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente