- Loading
Flachbandhalter mit Überleger und Abdeckbund
Kompletteinheit mit Abdeckbund für das Verlegen von Flachbändern.
Mit Innengewinde
Art.-Nr. 275030 - FBH ZS 30 IGM8 STTZN ZG
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Leitungshalter Aufnahme Fl | 30 x 3,5 mm |
Gewinde Leitungshalter | M8 |
Bauhöhe Leitungshalter | 20 mm |
Werkstoff Überleger | St/tZn |
Werkstoff Unterteil | ZG |
Normenbezug | DIN EN 62561-4 |
Leitungshalter Aufnahme Fl | 30 x 3,5 mm |
Gewinde Leitungshalter | M8 |
Bauhöhe Leitungshalter | 20 mm |
Werkstoff Überleger | St/tZn |
Werkstoff Unterteil | ZG |
Normenbezug | DIN EN 62561-4 |
GTIN: 4013364095847, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 89 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Flachbandhalter mit Überleger, Abdeckbund und mit
Innengewinde St/tZN
Flachbandhalter, mit Überleger und Abdeckbund
Kompletteinheit mit Abdeckbund für das Verlegen von
Flachbändern
Leitungshalter Aufnahme Fl: 30 x 3,5 mm
Gewinde Leitungshalter: M8
Werkstoff Überleger: St/tZn
Werkstoff Unterteil: ZG
Fabrikat: DEHN
Typ: FBH ZS 30 IGM8 STTZN ZG
Art.-Nr.: 275030
oder gleichwertig.
Innengewinde St/tZN
Flachbandhalter, mit Überleger und Abdeckbund
Kompletteinheit mit Abdeckbund für das Verlegen von
Flachbändern
Leitungshalter Aufnahme Fl: 30 x 3,5 mm
Gewinde Leitungshalter: M8
Werkstoff Überleger: St/tZn
Werkstoff Unterteil: ZG
Fabrikat: DEHN
Typ: FBH ZS 30 IGM8 STTZN ZG
Art.-Nr.: 275030
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Mit Innengewinde, vormontiert mit Schraube und Dübel
Art.-Nr. 275230 - FBH ZS 30 IGM8 KD8X40STTZN ZG
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Leitungshalter Aufnahme Fl | 30 x 3,5 mm |
Gewinde Leitungshalter | M8 |
Bauhöhe Leitungshalter | 20 mm |
Werkstoff Überleger | St/tZn |
Werkstoff Unterteil | ZG |
Schraube | ak 5 x 50 mm |
Kunststoffdübel | Ø8 x 40 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-4 |
Leitungshalter Aufnahme Fl | 30 x 3,5 mm |
Gewinde Leitungshalter | M8 |
Bauhöhe Leitungshalter | 20 mm |
Werkstoff Überleger | St/tZn |
Werkstoff Unterteil | ZG |
Schraube | ak 5 x 50 mm |
Kunststoffdübel | Ø8 x 40 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-4 |
GTIN: 4013364095854, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 95.6 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Flachbandhalter mit Überleger,Abdeckbund und mit
Innengewinde St/tZN
Flachbandhalter, mit Überleger und Abdeckbund
Kompletteinheit mit Abdeckbund für das Verlegen von
Flachbändern
vormontiert mit Schraube und Dübel
Leitungshalter Aufnahme Fl: 30 x 3,5 mm
Gewinde Leitungshalter: M8
Werkstoff Überleger: St/tZn
Werkstoff Unterteil: ZG
Schraube: ak 5 x 50 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: FBH ZS 30 IGM8 KD8X40STTZN ZG
Art.-Nr.: 275230
oder gleichwertig.
Innengewinde St/tZN
Flachbandhalter, mit Überleger und Abdeckbund
Kompletteinheit mit Abdeckbund für das Verlegen von
Flachbändern
vormontiert mit Schraube und Dübel
Leitungshalter Aufnahme Fl: 30 x 3,5 mm
Gewinde Leitungshalter: M8
Werkstoff Überleger: St/tZn
Werkstoff Unterteil: ZG
Schraube: ak 5 x 50 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: FBH ZS 30 IGM8 KD8X40STTZN ZG
Art.-Nr.: 275230
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –