- Loading
Flachbandhalter mit Überleger – flache Bauform
Zweischrauben-Überleger mit Schrauben M6.
Mit Langloch (6,5 x 16 mm)
Art.-Nr. 284030 - FBH ZS 30 B6.5X16 STTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Bauhöhe Leitungshalter | 10 mm |
Leitungshalter Aufnahme Fl | 30 x 3,5 mm |
Werkstoff Leitungshalter | St/tZn |
Werkstoff Unterteil | St/tZn |
Materialstärke (t) | 3 mm |
Bauteilbreite (l1) | 58 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-4 |
Bauhöhe Leitungshalter | 10 mm |
Leitungshalter Aufnahme Fl | 30 x 3,5 mm |
Werkstoff Leitungshalter | St/tZn |
Werkstoff Unterteil | St/tZn |
Materialstärke (t) | 3 mm |
Bauteilbreite (l1) | 58 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-4 |
GTIN: 4013364022485, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 55.2 G, Verpackungseinheit: 100 ST
Flachbandhalter mit Überleger flache Bauform mit
Langloch St/tZn
Flachbandhalter, mit Überleger flache Bauform
Zweischrauben-Überleger mit Schrauben M6
Bauhöhe Leitungshalter: 10 mm
Leitungshalter Aufnahme Fl: 30 x 3,5 mm
Werkstoff Leitungshalter: St/tZn
Werkstoff Unterteil: St/tZn
Materialstärke: 3 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: FBH ZS 30 B6.5X16 STTZN
Art.-Nr.: 284030
oder gleichwertig.
Langloch St/tZn
Flachbandhalter, mit Überleger flache Bauform
Zweischrauben-Überleger mit Schrauben M6
Bauhöhe Leitungshalter: 10 mm
Leitungshalter Aufnahme Fl: 30 x 3,5 mm
Werkstoff Leitungshalter: St/tZn
Werkstoff Unterteil: St/tZn
Materialstärke: 3 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: FBH ZS 30 B6.5X16 STTZN
Art.-Nr.: 284030
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
Mit Langloch (6,5 x 16 mm)
Art.-Nr. 284040 - FBH ZS 40 B6.5X16 STTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Bauhöhe Leitungshalter | 10 mm |
Leitungshalter Aufnahme Fl | 40 x 4-5 mm |
Werkstoff Leitungshalter | St/tZn |
Werkstoff Unterteil | St/tZn |
Materialstärke (t) | 3 mm |
Bauteilbreite (l1) | 70 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-4 |
Bauhöhe Leitungshalter | 10 mm |
Leitungshalter Aufnahme Fl | 40 x 4-5 mm |
Werkstoff Leitungshalter | St/tZn |
Werkstoff Unterteil | St/tZn |
Materialstärke (t) | 3 mm |
Bauteilbreite (l1) | 70 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-4 |
GTIN: 4013364022492, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 66.2 G, Verpackungseinheit: 100 ST
Flachbandhalter mit Überleger flache Bauform mit
Langloch St/tZn
Flachbandhalter, mit Überleger flache Bauform
Zweischrauben-Überleger mit Schrauben M6
Bauhöhe Leitungshalter: 10 mm
Leitungshalter Aufnahme Fl: 40 x 4-5 mm
Werkstoff Leitungshalter: St/tZn
Werkstoff Unterteil: St/tZn
Materialstärke: 3 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: FBH ZS 40 B6.5X16 STTZN
Art.-Nr.: 284040
oder gleichwertig.
Langloch St/tZn
Flachbandhalter, mit Überleger flache Bauform
Zweischrauben-Überleger mit Schrauben M6
Bauhöhe Leitungshalter: 10 mm
Leitungshalter Aufnahme Fl: 40 x 4-5 mm
Werkstoff Leitungshalter: St/tZn
Werkstoff Unterteil: St/tZn
Materialstärke: 3 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: FBH ZS 40 B6.5X16 STTZN
Art.-Nr.: 284040
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Mit Langloch (6,5 x 16 mm) und vormontierter Holzschraube
Art.-Nr. 286030 - FBH ZS 30 B6.5X16 HS5X50 STTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Bauhöhe Leitungshalter | 10 mm |
Leitungshalter Aufnahme Fl | 30 x 3,5 mm |
Werkstoff Leitungshalter | St/tZn |
Werkstoff Unterteil | St/tZn |
Materialstärke (t) | 3 mm |
Schraube | ak 5 x 50 mm |
Bauteilbreite (l1) | 58 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-4 |
Bauhöhe Leitungshalter | 10 mm |
Leitungshalter Aufnahme Fl | 30 x 3,5 mm |
Werkstoff Leitungshalter | St/tZn |
Werkstoff Unterteil | St/tZn |
Materialstärke (t) | 3 mm |
Schraube | ak 5 x 50 mm |
Bauteilbreite (l1) | 58 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-4 |
GTIN: 4013364022508, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 61.9 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Flachbandhalter mit Überleger flache Bauform mit
Langloch St/tZn
Flachbandhalter, mit Überleger flache Bauform
Zweischrauben-Überleger mit Schrauben M6
mit Holzschraube
Bauhöhe Leitungshalter: 10 mm
Leitungshalter Aufnahme Fl: 30 x 3,5 mm
Werkstoff Leitungshalter: St/tZn
Werkstoff Unterteil: St/tZn
Materialstärke: 3 mm
Schraube: ak 5 x 50 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: FBH ZS 30 B6.5X16 HS5X50 STTZN
Art.-Nr.: 286030
oder gleichwertig.
Langloch St/tZn
Flachbandhalter, mit Überleger flache Bauform
Zweischrauben-Überleger mit Schrauben M6
mit Holzschraube
Bauhöhe Leitungshalter: 10 mm
Leitungshalter Aufnahme Fl: 30 x 3,5 mm
Werkstoff Leitungshalter: St/tZn
Werkstoff Unterteil: St/tZn
Materialstärke: 3 mm
Schraube: ak 5 x 50 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: FBH ZS 30 B6.5X16 HS5X50 STTZN
Art.-Nr.: 286030
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
Mit Langloch (6,5 x 16 mm) und vormontierter Holzschraube
Art.-Nr. 286139 - FBH ZS 30 B6.5X16 HS5X50 V2A
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Bauhöhe Leitungshalter | 8,5 mm |
Leitungshalter Aufnahme Fl | 30 x 3,5 mm |
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Werkstoff Unterteil | NIRO |
Materialstärke (t) | 2 mm |
Schraube | ak 5 x 50 mm |
Bauteilbreite (l1) | 58 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-4 |
Bauhöhe Leitungshalter | 8,5 mm |
Leitungshalter Aufnahme Fl | 30 x 3,5 mm |
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Werkstoff Unterteil | NIRO |
Materialstärke (t) | 2 mm |
Schraube | ak 5 x 50 mm |
Bauteilbreite (l1) | 58 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-4 |
GTIN: 4013364035393, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 46.5 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Flachbandhalter mit Überleger flache Bauform mit
Langloch NIRO
Flachbandhalter, mit Überleger flache Bauform
Zweischrauben-Überleger mit Schrauben M6
mit Holzschraube
Bauhöhe Leitungshalter: 8,5 mm
Leitungshalter Aufnahme Fl: 30 x 3,5 mm
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Werkstoff Unterteil: NIRO
Materialstärke: 2 mm
Schraube: ak 5 x 50 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: FBH ZS 30 B6.5X16 HS5X50 V2A
Art.-Nr.: 286139
oder gleichwertig.
Langloch NIRO
Flachbandhalter, mit Überleger flache Bauform
Zweischrauben-Überleger mit Schrauben M6
mit Holzschraube
Bauhöhe Leitungshalter: 8,5 mm
Leitungshalter Aufnahme Fl: 30 x 3,5 mm
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Werkstoff Unterteil: NIRO
Materialstärke: 2 mm
Schraube: ak 5 x 50 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: FBH ZS 30 B6.5X16 HS5X50 V2A
Art.-Nr.: 286139
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –