- Loading
Flachbandhalter DEHNhold
Zum Befestigen von Flachleitern mit geschlitztem Überleger, feste Leitungsführung.
Einsetzbar für verschiedene Werkstoffe z. B. Al, NIRO, St/tZn und Cu.
Einsetzbar für verschiedene Werkstoffe z. B. Al, NIRO, St/tZn und Cu.
Mit Innengewinde
Art.-Nr. 274030 - FBH ZS 30 M8 V2A
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Leitungshalter Aufnahme Fl | 30 x 3,5 mm |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 6-10 mm |
Bauhöhe Leitungshalter | 20 mm |
Gewinde Leitungshalter | M8 |
Normenbezug | DIN EN 62561-4 |
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Leitungshalter Aufnahme Fl | 30 x 3,5 mm |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 6-10 mm |
Bauhöhe Leitungshalter | 20 mm |
Gewinde Leitungshalter | M8 |
Normenbezug | DIN EN 62561-4 |
GTIN: 4013364130340, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 35.9 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Flachbandhalter DEHNhold mit Innengewinde NIRO
Flachbandhalter DEHNhold zum Befestigen von
Flachleitern
mit geschlitztem Überleger,
feste Leitungsführung.
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Fl: 30 x 3,5 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 20 mm
Gewinde Leitungshalter: M8
Fabrikat: DEHN
Typ: FBH ZS 30 M8 V2A
Art.-Nr.: 274030
oder gleichwertig.
Flachbandhalter DEHNhold zum Befestigen von
Flachleitern
mit geschlitztem Überleger,
feste Leitungsführung.
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Fl: 30 x 3,5 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 20 mm
Gewinde Leitungshalter: M8
Fabrikat: DEHN
Typ: FBH ZS 30 M8 V2A
Art.-Nr.: 274030
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Vormontiert mit Schraube, Kunststoffsockel und Dübel
Art.-Nr. 274230 - FBH ZS 30 KS KD8X40 V2A
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Leitungshalter Aufnahme Fl | 30 x 3,5 mm |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 6-10 mm |
Bauhöhe Leitungshalter | 20 mm |
Gewinde Leitungshalter | M8 |
Schraube | ak 5 x 50 mm |
Kunststoffdübel | Ø8 x 40 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-4 |
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Leitungshalter Aufnahme Fl | 30 x 3,5 mm |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 6-10 mm |
Bauhöhe Leitungshalter | 20 mm |
Gewinde Leitungshalter | M8 |
Schraube | ak 5 x 50 mm |
Kunststoffdübel | Ø8 x 40 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-4 |
GTIN: 4013364130456, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 46.9 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Flachbandhalter DEHNhold vormontiert mit Schraube NIRO
Flachbandhalter DEHNhold zum Befestigen von
Flachleitern
mit geschlitztem Überleger,
feste Leitungsführung.
Vormontiert mit Schraube,
Kunststoffsockel und Dübel
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Fl: 30 x 3,5 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 20 mm
Gewinde Leitungshalter: M8
Schraube: ak 5 x 50 mm
Kunststoffdübel: Ø8 x 40 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: FBH ZS 30 KS KD8X40 V2A
Art.-Nr.: 274230
oder gleichwertig.
Flachbandhalter DEHNhold zum Befestigen von
Flachleitern
mit geschlitztem Überleger,
feste Leitungsführung.
Vormontiert mit Schraube,
Kunststoffsockel und Dübel
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Fl: 30 x 3,5 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 20 mm
Gewinde Leitungshalter: M8
Schraube: ak 5 x 50 mm
Kunststoffdübel: Ø8 x 40 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: FBH ZS 30 KS KD8X40 V2A
Art.-Nr.: 274230
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger
- Testberichte
- Weitere Dokumente –