- Loading
Leitungshalter mit Kralle
Leitungshalter für Wandbefestigung mit Klemmschraube M6.
Feste Leitungsführung.
Feste Leitungsführung.
Leitungshalter mit Kralle
Art.-Nr. 273019 - LH KR 6.10 H22 B6.5 V2A
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Bohrung Ø | 6,5 mm |
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 6-10 mm |
Bauhöhe Leitungshalter | 22 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-4 |
Bohrung Ø | 6,5 mm |
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 6-10 mm |
Bauhöhe Leitungshalter | 22 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-4 |
GTIN: 4013364031487, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 23.6 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Leitungshalter mit Kralle NIRO
Leitungshalter mit Kralle für Wandbefestigung mit
Klemmschraube M6,
feste Leitungsführung
Bohrung Ø: 6,5 mm
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 6-10 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 22 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: LH KR 6.10 H22 B6.5 V2A
Art.-Nr.: 273019
oder gleichwertig.
Leitungshalter mit Kralle für Wandbefestigung mit
Klemmschraube M6,
feste Leitungsführung
Bohrung Ø: 6,5 mm
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 6-10 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 22 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: LH KR 6.10 H22 B6.5 V2A
Art.-Nr.: 273019
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –