- Loading
Leitungshalter für Wärmedämm-Verbundsysteme
Leitungshalter zum Befestigen von Ableitungen an Wänden mit Wärmedämm-Verbundsystem.
Zweischrauben-Überleger mit Schrauben M6, mit Abdeckbund (ZG) und Kunststoffdübel Ø10 mm, feste Leitungsführung.
Zweischrauben-Überleger mit Schrauben M6, mit Abdeckbund (ZG) und Kunststoffdübel Ø10 mm, feste Leitungsführung.
Leitungshalter für Wärmedämm-Verbundsysteme
Art.-Nr. 273740 - LH ZS 7.10 AB D10X140 STTZN ZG
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Klemmlänge | 70 mm |
Gesamtlänge | 140 mm |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 7-10 mm |
Werkstoff Unterteil | ZG |
Werkstoff Überleger | St/tZn |
Bauhöhe Leitungshalter | 20 mm |
Schraube Dübel | bl (TX40) 7 x 140 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-4 |
Klemmlänge | 70 mm |
Gesamtlänge | 140 mm |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 7-10 mm |
Werkstoff Unterteil | ZG |
Werkstoff Überleger | St/tZn |
Bauhöhe Leitungshalter | 20 mm |
Schraube Dübel | bl (TX40) 7 x 140 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-4 |
GTIN: 4013364096714, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 113 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Leitungshalter für Wärmedämm-Verbundsysteme
Leitungshalter, für Wärmedämm-Verbundsysteme
Zweischrauben-Überleger mit Schrauben M6,
feste Leitungsführung
Klemmlänge: 70 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd: 7-10 mm
Werkstoff Unterteil: ZG
Werkstoff Überleger: St/tZn
Schraube Dübel: bl (TX40) 7 x 140 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: LH ZS 7.10 AB D10X140 STTZN ZG
Art.-Nr.: 273740
oder gleichwertig.
Leitungshalter, für Wärmedämm-Verbundsysteme
Zweischrauben-Überleger mit Schrauben M6,
feste Leitungsführung
Klemmlänge: 70 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd: 7-10 mm
Werkstoff Unterteil: ZG
Werkstoff Überleger: St/tZn
Schraube Dübel: bl (TX40) 7 x 140 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: LH ZS 7.10 AB D10X140 STTZN ZG
Art.-Nr.: 273740
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Leitungshalter für Wärmedämm-Verbundsysteme
Art.-Nr. 273741 - LH ZS 7.10 AB D10X180 STTZN ZG
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Klemmlänge | 100 mm |
Gesamtlänge | 180 mm |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 7-10 mm |
Werkstoff Unterteil | ZG |
Werkstoff Überleger | St/tZn |
Bauhöhe Leitungshalter | 20 mm |
Schraube Dübel | bl (TX40) 7 x 180 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-4 |
Klemmlänge | 100 mm |
Gesamtlänge | 180 mm |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 7-10 mm |
Werkstoff Unterteil | ZG |
Werkstoff Überleger | St/tZn |
Bauhöhe Leitungshalter | 20 mm |
Schraube Dübel | bl (TX40) 7 x 180 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-4 |
GTIN: 4013364096721, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 126.22 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Leitungshalter für Wärmedämm-Verbundsysteme
Leitungshalter, für Wärmedämm-Verbundsysteme
Zweischrauben-Überleger mit Schrauben M6,
feste Leitungsführung
Klemmlänge: 100 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd: 7-10 mm
Werkstoff Unterteil: ZG
Werkstoff Überleger: St/tZn
Schraube Dübel: bl (TX40) 7 x 180 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: LH ZS 7.10 AB D10X180 STTZN ZG
Art.-Nr.: 273741
oder gleichwertig.
Leitungshalter, für Wärmedämm-Verbundsysteme
Zweischrauben-Überleger mit Schrauben M6,
feste Leitungsführung
Klemmlänge: 100 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd: 7-10 mm
Werkstoff Unterteil: ZG
Werkstoff Überleger: St/tZn
Schraube Dübel: bl (TX40) 7 x 180 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: LH ZS 7.10 AB D10X180 STTZN ZG
Art.-Nr.: 273741
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Leitungshalter für Wärmedämm-Verbundsysteme
Art.-Nr. 273742 - LH ZS 7.10 AB D10X240 STTZN ZG
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Klemmlänge | 160 mm |
Gesamtlänge | 230 mm |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 7-10 mm |
Werkstoff Unterteil | ZG |
Werkstoff Überleger | St/tZn |
Bauhöhe Leitungshalter | 20 mm |
Schraube Dübel | bl (TX40) 7 x 240 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-4 |
Klemmlänge | 160 mm |
Gesamtlänge | 230 mm |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 7-10 mm |
Werkstoff Unterteil | ZG |
Werkstoff Überleger | St/tZn |
Bauhöhe Leitungshalter | 20 mm |
Schraube Dübel | bl (TX40) 7 x 240 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-4 |
GTIN: 4013364096738, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 154.76 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Leitungshalter für Wärmedämm-Verbundsysteme
Leitungshalter, für Wärmedämm-Verbundsysteme
Zweischrauben-Überleger mit Schrauben M6,
feste Leitungsführung
Klemmlänge: 160 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd: 7-10 mm
Werkstoff Unterteil: ZG
Werkstoff Überleger: St/tZn
Schraube Dübel: bl (TX40) 7 x 240 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: LH ZS 7.10 AB D10X240 STTZN ZG
Art.-Nr.: 273742
oder gleichwertig.
Leitungshalter, für Wärmedämm-Verbundsysteme
Zweischrauben-Überleger mit Schrauben M6,
feste Leitungsführung
Klemmlänge: 160 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd: 7-10 mm
Werkstoff Unterteil: ZG
Werkstoff Überleger: St/tZn
Schraube Dübel: bl (TX40) 7 x 240 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: LH ZS 7.10 AB D10X240 STTZN ZG
Art.-Nr.: 273742
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –