- Loading
Leitungshalter mit Überleger und Abdeckbund
Kompletteinheit mit Abdeckbund für das Verlegen von Leitungen, feste Leitungsführung.
Mit Innengewinde M8
Art.-Nr. 275110 - LH ZS 7.10 IGM8 STTZN ZG
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Leitungshalter Aufnahme Rd | 7-10 mm |
Gewinde Leitungshalter | M8 |
Bauhöhe Leitungshalter | 20 mm |
Werkstoff Überleger | St/tZn |
Werkstoff Unterteil | ZG |
Normenbezug | DIN EN 62561-4 |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 7-10 mm |
Gewinde Leitungshalter | M8 |
Bauhöhe Leitungshalter | 20 mm |
Werkstoff Überleger | St/tZn |
Werkstoff Unterteil | ZG |
Normenbezug | DIN EN 62561-4 |
GTIN: 4013364095793, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 66.6 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Leitungshalter mit Überleger und Abdeckbund (M8
Innengewinde)
Leitungshalter, mit Überleger und Abdeckbund
Kompletteinheit mit Abdeckbund für das Verlegen
von Leitungen, feste Leitungsführung
Leitungshalter Aufnahme Rd: 7-10 mm
Werkstoff Überleger: St/tZn
Werkstoff Unterteil: ZG
Fabrikat: DEHN
Typ: LH ZS 7.10 IGM8 STTZN ZG
Art.-Nr.: 275110
oder gleichwertig.
Innengewinde)
Leitungshalter, mit Überleger und Abdeckbund
Kompletteinheit mit Abdeckbund für das Verlegen
von Leitungen, feste Leitungsführung
Leitungshalter Aufnahme Rd: 7-10 mm
Werkstoff Überleger: St/tZn
Werkstoff Unterteil: ZG
Fabrikat: DEHN
Typ: LH ZS 7.10 IGM8 STTZN ZG
Art.-Nr.: 275110
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Mit Innengewinde, vormontiert mit Schraube und Dübel
Art.-Nr. 275160 - LH ZS 7.10 KD8X40 STTZN ZG
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Leitungshalter Aufnahme Rd | 7-10 mm |
Gewinde Leitungshalter | M8 |
Bauhöhe Leitungshalter | 20 mm |
Werkstoff Überleger | St/tZn |
Werkstoff Unterteil | ZG |
Schraube | ak 5 x 50 mm |
Kunststoffdübel | Ø8 x 40 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-4 |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 7-10 mm |
Gewinde Leitungshalter | M8 |
Bauhöhe Leitungshalter | 20 mm |
Werkstoff Überleger | St/tZn |
Werkstoff Unterteil | ZG |
Schraube | ak 5 x 50 mm |
Kunststoffdübel | Ø8 x 40 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-4 |
GTIN: 4013364095809, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 78 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Leitungshalter mit Überleger und Abdeckbund (M8
Innengewinde)
Leitungshalter, mit Überleger und
Abdeckbund Kompletteinheit mit
Abdeckbund für das Verlegen von
Leitungen, feste Leitungsführung
vormontiert mit Schraube und Dübel
Leitungshalter Aufnahme Rd: 7-10 mm
Werkstoff Überleger: St/tZn
Werkstoff Unterteil: ZG
Schraube: ak 5 x 50 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: LH ZS 7.10 KD8X40 STTZN ZG
Art.-Nr.: 275160
oder gleichwertig.
Innengewinde)
Leitungshalter, mit Überleger und
Abdeckbund Kompletteinheit mit
Abdeckbund für das Verlegen von
Leitungen, feste Leitungsführung
vormontiert mit Schraube und Dübel
Leitungshalter Aufnahme Rd: 7-10 mm
Werkstoff Überleger: St/tZn
Werkstoff Unterteil: ZG
Schraube: ak 5 x 50 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: LH ZS 7.10 KD8X40 STTZN ZG
Art.-Nr.: 275160
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Mit Innengewinde, z. B. für Runddraht mit Kunststoffmantel
Art.-Nr. 275113 - LH ZS 13 IGM8 STTZN ZG
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Leitungshalter Aufnahme Rd | 11-13 mm |
Gewinde Leitungshalter | M8 |
Bauhöhe Leitungshalter | 20 mm |
Werkstoff Überleger | St/tZn |
Werkstoff Unterteil | ZG |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 11-13 mm |
Gewinde Leitungshalter | M8 |
Bauhöhe Leitungshalter | 20 mm |
Werkstoff Überleger | St/tZn |
Werkstoff Unterteil | ZG |
GTIN: 4013364095816, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 84 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Leitungshalter mit Überleger und Abdeckbund
Leitungshalter, mit Überleger und Abdeckbund
Kompletteinheit mit Abdeckbund für das Verlegen vom
Runddraht mit Kunststoff-Mantel,
feste Leitungsführung
Leitungshalter Aufnahme Rd: 11-13 mm
Werkstoff Überleger: St/tZn
Werkstoff Unterteil: ZG
Fabrikat: DEHN
Typ: LH ZS 13 IGM8 STTZN ZG
Art.-Nr.: 275113
oder gleichwertig.
Leitungshalter, mit Überleger und Abdeckbund
Kompletteinheit mit Abdeckbund für das Verlegen vom
Runddraht mit Kunststoff-Mantel,
feste Leitungsführung
Leitungshalter Aufnahme Rd: 11-13 mm
Werkstoff Überleger: St/tZn
Werkstoff Unterteil: ZG
Fabrikat: DEHN
Typ: LH ZS 13 IGM8 STTZN ZG
Art.-Nr.: 275113
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger
- Testberichte
- Weitere Dokumente –