RFID-LifeCheck-Ableiterprüfgeräte
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45090283/HDVORSCHAU/910655a2_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45090283/HDVORSCHAU/910655a2_16-9.jpg)
- Die RFID-LifeCheck-Überwachung erkennt die thermische oder elektrische Überlastung aller Bauelemente
- Um den drohenden Defekt und damit Stillstände von Anlagen zu vermeiden, sollte baldmöglichst das Ableitermodul getauscht werden
- Sehr einfach und sekundenschnell
- Erkennung der thermischen oder elektrischen Vorbelastung aller Bauelemente
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45090287/HDVORSCHAU/910652a1_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45090287/HDVORSCHAU/910652a1_Kat.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45090288/HDVORSCHAU/910653a7_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45090288/HDVORSCHAU/910653a7_Kat.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45090289/HDVORSCHAU/910653a8_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45090289/HDVORSCHAU/910653a8_Kat.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45090285/HDVORSCHAU/2699_2_D.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45090285/HDVORSCHAU/2699_2_D.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45090284/HDVORSCHAU/910653_Tabelle_D_Web.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45090284/HDVORSCHAU/910653_Tabelle_D_Web.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45090286/HDVORSCHAU/910655a1_Kat1.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45090286/HDVORSCHAU/910655a1_Kat1.jpg)
DRC LC M3+
Portables Gerät mit LifeCheck-Sensor für den flexiblen Einsatz. Zur schnellen und einfachen Prüfung von Ableitern mit LifeCheck. Mit optischer und akustischer Anzeige ausgestattet. Zusätzlich mit USB-Anschluss und PC-Datenbanksoftware versehen, für die PC-gestützte Verwaltung der Prüflinge und die Dokumentation der Prüfergebnisse. Das DRC LC M3+ ist mit einem LifeCheck-Sensor mit Aufrastfuntion ausgestattet. Das Handgerät unterstützt auch die Parametrierung der Ableiter für Condition Monitoring.
1 Produkt
Art.-Nr. 910653 DRC LC M3+
GTIN 4013364113008, Zolltarifnr. (EU): 90308900, Bruttogewicht: 1.45 kg, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
Spannungsversorgung (im Lieferumfang enthalten) | Li-Ion-Akku |
RFID-Übertragungsfrequenz | 125 kHz |
Messwertanzeige | Piepton und LCD |
Lieferumfang | Handgerät, LifeCheck-Sensor BXT, Ladegerät, USB-Kabel, Testmodul als Referenz, Software-CD, Aufbewahrungskoffer |
Abmessungen: Aufbewahrungskoffer | 340 x 275 x 83 mm |
DRC LC M1+
Portables Gerät mit LifeCheck-Sensor für den flexiblen Einsatz. Zur schnellen und einfachen Prüfung von Ableitern mit LifeCheck. Über LEDs ist eine Betriebs- und Ladeanzeige sowie die Ergebnisanzeige der LifeCheck-Prüfung realisiert. Das DRC LC M1+ ist mit einem LifeCheck-Sensor mit Aufrastfunktion ausgestattet.
1 Produkt
Art.-Nr. 910655 DRC LC M1+
GTIN 4013364149250, Zolltarifnr. (EU): 90308900, Bruttogewicht: 1214.60 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Spannungsversorgung (im Lieferumfang enthalten) | Li-Polymer-Akku |
RFID-Übertragungsfrequenz | 125 kHz |
Messwertanzeige | LED |
Lieferumfang | Handgerät, LifeCheck-Sensor BXT, Steckernetzteil mit länderspezifischen Adaptern, USB-Kabel, Testmodul als Referenz, Aufbewahrungskoffer |
Abmessungen: Aufbewahrungskoffer | 275 x 230 x 83 mm |