- Loading
Zubehör DEHNpipe
EMV-Kabelverschraubung
Art.-Nr. 929982 - KV S M20 MS 9.5
- Loading
Preis laden ...
Stück
Dichtbereich (Rd) | 6,5-9,5 mm |
Schirmdurchmesser | 3,2-6,5 mm |
Montage auf | M20 x 1,5 |
Schutzart | IP 68 |
Dichtbereich (Rd) | 6,5-9,5 mm |
Schirmdurchmesser | 3,2-6,5 mm |
Montage auf | M20 x 1,5 |
Schutzart | IP 68 |
GTIN: 4013364098695, Zolltarifnummer: 74122000, Bruttogewicht: 32.717 G, Verpackungseinheit: 0 ST
EMV-Kabelverschraubung KV S M20 MS 9.5
Kabel-Verschraubung
M20 Mes.
geschirmt Dichtbereich 6,5-9,5mm
Fabrikat: DEHN
Typ: KV S M20 MS 9.5
Art.-Nr.: 929982
oder gleichwertig.
Kabel-Verschraubung
M20 Mes.
geschirmt Dichtbereich 6,5-9,5mm
Fabrikat: DEHN
Typ: KV S M20 MS 9.5
Art.-Nr.: 929982
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Kabelverschraubung
Art.-Nr. 929984 - KV M20 MS 10.5
- Loading
Preis laden ...
Stück
Dichtbereich (Rd) | 7,0-10,5 mm |
Montage auf | M20 x 1,5 |
Schutzart | IP 68 |
Dichtbereich (Rd) | 7,0-10,5 mm |
Montage auf | M20 x 1,5 |
Schutzart | IP 68 |
GTIN: 4013364098688, Zolltarifnummer: 74122000, Bruttogewicht: 30 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Kabelverschraubung KV M20 MS 10.5
Kabel-Verschraubung
M20 Mes.
Dichtbereich 7-10,5mm
Fabrikat: DEHN
Typ: KV M20 MS 10.5
Art.-Nr.: 929984
oder gleichwertig.
Kabel-Verschraubung
M20 Mes.
Dichtbereich 7-10,5mm
Fabrikat: DEHN
Typ: KV M20 MS 10.5
Art.-Nr.: 929984
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Erdungsring MS
Erdungsring Messing vernickelt, für externe Erdung DPI.
Art.-Nr. 929996 - ER DPI M20
- Loading
Preis laden ...
Stück
Montage auf | DPI M20 x 1,5 |
Montage auf | DPI M20 x 1,5 |
GTIN: 4013364098244, Zolltarifnummer: 85369010, Bruttogewicht: 13.2 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Erdungsring Messing ER DPI M20
Erdungsring MS
f. DEHNpipe M20
Messing vernickelt mit Flachstecker und
Gegenmutter, falls die Erdung über das
Feldgehäuse nicht möglich ist
(z.B. Gehäuse aus Kunststoff)
Fabrikat: DEHN
Typ: ER DPI M20
Art.-Nr.: 929996
oder gleichwertig.
Erdungsring MS
f. DEHNpipe M20
Messing vernickelt mit Flachstecker und
Gegenmutter, falls die Erdung über das
Feldgehäuse nicht möglich ist
(z.B. Gehäuse aus Kunststoff)
Fabrikat: DEHN
Typ: ER DPI M20
Art.-Nr.: 929996
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –