- Loading
Einbaugehäuse und Schutzleiterklemme
- Zubehör in bewährter Qualität
- Passend für Hutschiene-Ableiter
Aluminiumgehäuse
Für den Einbau von Hutschienengeräten. Mit 2 Messingverschraubungen M20.
Art.-Nr. 906055 - ALGA 5
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Schutzart | IP 65 |
Montage auf | Wand |
Abmessungen (b x h x t) | 100 x 200 x 81 mm |
Gehäusewerkstoff | Al |
Schutzart | IP 65 |
Montage auf | Wand |
Abmessungen (b x h x t) | 100 x 200 x 81 mm |
Gehäusewerkstoff | Al |
GTIN: 4013364071513, Zolltarifnummer: 85381000, Bruttogewicht: 1 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Aluminiumgehäuse mit zwei Messingverschraubungen M20
ALGA 5
Alu-Gehäuse AP.
für Reihen-Einbaugeräte,
komplett mit 2 gegenüberliegenden
Messing-Verschraubungen PG 11
Abmessung: 100 x 200 x 81 mm
max.Bestückung: 5 TE
Schutzart: IP 65
Gehäusefarbe: grau
Fabrikat: DEHN
Typ: ALGA 5
Art.-Nr.: 906055
oder gleichwertig.
ALGA 5
Alu-Gehäuse AP.
für Reihen-Einbaugeräte,
komplett mit 2 gegenüberliegenden
Messing-Verschraubungen PG 11
Abmessung: 100 x 200 x 81 mm
max.Bestückung: 5 TE
Schutzart: IP 65
Gehäusefarbe: grau
Fabrikat: DEHN
Typ: ALGA 5
Art.-Nr.: 906055
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Aluminiumgehäuse für Ex (i)-Ableiter
Mit 4 Kunststoffverschraubungen M20 x 1,5, plombierbar, Druckausgleichs-Membrane.
Art.-Nr. 906058 - ALGA 5 X
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Schutzart | IP 65 |
Montage auf | Wand |
Abmessungen (b x h x t) | 160 x 100 x 85 mm |
Gehäusewerkstoff | Al |
Schutzart | IP 65 |
Montage auf | Wand |
Abmessungen (b x h x t) | 160 x 100 x 85 mm |
Gehäusewerkstoff | Al |
GTIN: 4013364091658, Zolltarifnummer: 85381000, Bruttogewicht: 899 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Aluminiumgehäuse für Ex (i) ALGA 5 X
Alu-Gehäuse AP.
für eigensichere Ableiter als
Reihen-Einbaugeräte, komplett
mit 4 Kunststoffverschraubungen
M 20 x 1,5,plombierbar,
mit Druckausgleichsmembrane
Abmessung: 160 x 100 x 85 mm
max.Bestückung: 5 TE
Schutzart: IP 65
Gehäusefarbe: grau
Fabrikat: DEHN
Typ: ALGA 5 X
Art.-Nr.: 906058
oder gleichwertig.
Alu-Gehäuse AP.
für eigensichere Ableiter als
Reihen-Einbaugeräte, komplett
mit 4 Kunststoffverschraubungen
M 20 x 1,5,plombierbar,
mit Druckausgleichsmembrane
Abmessung: 160 x 100 x 85 mm
max.Bestückung: 5 TE
Schutzart: IP 65
Gehäusefarbe: grau
Fabrikat: DEHN
Typ: ALGA 5 X
Art.-Nr.: 906058
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Schutzleiterklemme
Zur Erdung von Profilschienen.
Art.-Nr. 910099 - SLK 16
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Anschlussquerschnitt feindrähtig | 6-16 mm2 |
Anschlussquerschnitt eindrähtig | 6-25 mm2 |
Montage auf | Hutschiene nach EN 60715 |
Gehäusewerkstoff | Polyamid 6.6 |
Anschlussquerschnitt feindrähtig | 6-16 mm2 |
Anschlussquerschnitt eindrähtig | 6-25 mm2 |
Montage auf | Hutschiene nach EN 60715 |
Gehäusewerkstoff | Polyamid 6.6 |
GTIN: 4013364037298, Zolltarifnummer: 85369095, Bruttogewicht: 37.8 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Schutzleiterklemme
Schutzleiter-Klemme mit Universal-Sockel
SLK für Profilschienen nach EN 60715,
Gehäuse aus Polyamid grün/gelb
Klemmbereich: 6-16 mm² feindrähtig
6-25 mm² ein-/mehrdrähtig
Teilungsmaß: 12 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: SLK 16
Art.-Nr.: 910099
oder gleichwertig.
Schutzleiter-Klemme mit Universal-Sockel
SLK für Profilschienen nach EN 60715,
Gehäuse aus Polyamid grün/gelb
Klemmbereich: 6-16 mm² feindrähtig
6-25 mm² ein-/mehrdrähtig
Teilungsmaß: 12 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: SLK 16
Art.-Nr.: 910099
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –