Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

HVI power Leitung

Hochspannungsfeste isolierte Ableitung zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).

Einsetzbar bis zu einem äquivalenten Trennungsabstand s ≤ 90 cm (in Luft) oder s ≤ 180 cm (fester Baustoff).

Bei einer Ableitung können somit je nach Schutzklasse des Blitzschutzsystems (LPS) folgende maximale Leitungslängen realisiert werden:
LPS I max. 11,25 m
LPS II max. 15,0 m
LPS III/IV max. 22,50 m

Die HVI power long Leitung erfüllt die Anforderung entsprechend DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8).
Die Verarbeitungstemperatur -5 bis +40 °C und der Dauertemperaturbereich (bei fester Verlegung) von -30 bis +70 °C sind zu beachten.

HVI power Leitung (vorkonfektioniert Rohrinnenverlegung)

Mit einem Kopfstück und einem Anschlusselement (lose beigefügt).
Mindestbestelllänge 6 m, Leitungslänge bei Bestellung angeben (0,5 m Schritte).

1 Produkt

Art.-Nr. 819160 HVI P RIV 90 27 L6M SW

GTIN 4013364152298, Zolltarifnr. (EU): 85446010, Bruttogewicht: 5.47 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

HVI power Leitung (vorkonfektioniert Rohrinnenverlegung)
HVI power Leitung
hochspannungsfeste isolierte Ableitung
zum Einhalten des Trennungsabstandes
zu elektrisch leitenden Teilen
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Äquivalenter Trennungsabstand s =< 90 cm (in Luft)
oder s =< 180 cm (fester Baustoff).
HVI power-Leitung mit einem vorkonfektionierten Kopfstück
und einem Anschlusselement lose beigefügt.
witterungsbeständig und UV-stabilisiert
Werkstoff Leiter: Cu
Werkstoff Isolierung: PE
Werkstoff Mantel: PE
Durchmesser Ø Leitung: 27 mm
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: HVI P RIV 90 27 L6M SW
Art.-Nr.: 819160
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Leiter Cu
Werkstoff Isolierung PE
Werkstoff Mantel PE
Farbe Leitung schwarz ●
Durchmesser Ø Leitung 27 mm
Mindestbestelllänge 6 m
Max. Bestelllänge 35 m
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Artikel 819160 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 819160 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

HVI power Leitung (vorkonfektioniert Rohraußenverlegung) für HVI power Stützrohr GFK / Al

HVI power Leitung vorkonfektioniert für Rohraußenverlegung mit einem Kopfstück und einem Anschlusselement (lose beigefügt).
Anschlussset der HVI power Leitung an HVI power Stützrohren GFK / Al bestehnd aus Gewindestifte, Anschlussteil, Schrumpfschlauch und Befestigungsring mit einem geschlitzen Leitungshalter (Ø27 mm) für den Endverschluss (inkl. Kabelbinder).
Mindestbestelllänge 6 m, Leitungslänge bei Bestellung angeben (0,5 m Schritte).

1 Produkt

Art.-Nr. 819165 HVI P RAV 90 27 L6M SW

GTIN 4013364272224, Zolltarifnr. (EU): 85446010, Bruttogewicht: 6.28 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

HVI power Leitung (vorkonfektioniert Rohraußenverlegung)
HVI power Leitung
hochspannungsfeste isolierte Ableitung
zum Einhalten des Trennungsabstandes
zu elektrisch leitenden Teilen
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Äquivalenter Trennungsabstand s =< 90 cm (in Luft)
oder s =< 180 cm (fester Baustoff).
HVI power Leitung mit einem vorkonfektionierten Kopfstück
und einem Anschlusselement lose beigefügt.
witterungsbeständig und UV-stabilisiert
Werkstoff Leiter: Cu
Werkstoff Isolierung: PE
Werkstoff Mantel: PE
Durchmesser Ø Leitung: 27 mm
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: HVI P RAV 90 27 L6M SW
Art.-Nr.: 819165
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Leiter Cu
Werkstoff Isolierung PE
Werkstoff Mantel PE
Farbe Leitung schwarz ●
Durchmesser Ø Leitung 27 mm
Mindestbestelllänge 6 m
Max. Bestelllänge 35 m
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Artikel 819165 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 819165 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

HVI power long Leitung (Trommelware)

Die HVI power long Leitung für die Konfektionierung vor Ort wird mit einer Länge von 100 m auf einer Einwegtrommel aus Sperrholz (Durchmesser ca. 900 mm, Breite ca. 485 mm) inkl. einem Innensechskantschlüssel geliefert.

1 Produkt

Art.-Nr. 819137 HVI P LO 90 27 L100M SW

GTIN 4013364152625, Zolltarifnr. (EU): 85446010, Bruttogewicht: 0.01 PAL/m, VPE: 100.00 m


Abbildungen

Weitere Information

HVI®power long-Leitung (Trommelware)
HVI®power-Leitung
hochspannungsfeste isolierte Ableitung
zum Einhalten des Trennungsabstandes
zu elektrisch leitenden Teilen
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Äquivalenter Trennungsabstand s =< 90 cm (in Luft)
oder s =< 180 cm (fester Baustoff).
witterungsbeständig und UV-stabilisiert
Werkstoff Leiter: Cu
Werkstoff Isolierung: PE
Werkstoff Mantel: PE
Durchmesser Ø Leitung: 27 mm
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: HVI P LO 90 27 L100M SW
Art.-Nr.: 819137
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Leiter Cu
Werkstoff Isolierung PE
Werkstoff Mantel PE
Farbe Leitung schwarz ●
Durchmesser Ø Leitung 27 mm
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Artikel 819137 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 819137 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

HVI power long Leitung (abgelängt)

HVI power long Leitung abgelängt für die Konfektionierung vor Ort. Die Leitung wird bei Art.-Nr. 819 163 als Bund und bei Art.-Nr. 819 161 als Trommelware geliefert.
Leitungslänge bei Bestellung angeben (0,5 m Schritte).

2 Produkte

Art.-Nr. 819163 HVI P LO 90 27 L6...35M SW

GTIN 4013364280199, Zolltarifnr. (EU): 85446010, Bruttogewicht: 5.65 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

HVI power long Leitung (abgelängt) Farbe schwarz
HVI power Leitung
hochspannungsfeste isolierte Ableitung
zum Einhalten des Trennungsabstandes
zu elektrisch leitenden Teilen
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Äquivalenter Trennungsabstand s =< 90 cm (in Luft)
oder s =< 180 cm (fester Baustoff).
witterungsbeständig und UV-stabilisiert
Leitung abgelängt 6,0 - 35,0 m
Werkstoff Leiter: Cu
Werkstoff Isolierung: PE
Werkstoff Mantel: PE
Durchmesser Ø Leitung: 27 mm
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: HVI P LO 90 27 L6...35M SW
Art.-Nr.: 819163
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Leiter Cu
Werkstoff Isolierung PE
Werkstoff Mantel PE
Farbe Leitung schwarz ●
Durchmesser Ø Leitung 27 mm
Mindestbestelllänge 6 m
Max. Bestelllänge 35 m
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Artikel 819163 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 819163 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 819161 HVI P LO 90 27 L36...80M SW

GTIN 4013364281646, Zolltarifnr. (EU): 85446010, Bruttogewicht: 35.40 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

HVI power long Leitung (abgelängt) Farbe schwarz
HVI power Leitung
hochspannungsfeste isolierte Ableitung
zum Einhalten des Trennungsabstandes
zu elektrisch leitenden Teilen
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Äquivalenter Trennungsabstand s =< 90 cm (in Luft)
oder s =< 180 cm (fester Baustoff).
witterungsbeständig und UV-stabilisiert
Leitung abgelängt 36,0 - 80,0 m
Werkstoff Leiter: Cu
Werkstoff Isolierung: PE
Werkstoff Mantel: PE
Durchmesser Ø Leitung: 27 mm
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: HVI P LO 90 27 L36...80M SW
Art.-Nr.: 819161
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Leiter Cu
Werkstoff Isolierung PE
Werkstoff Mantel PE
Farbe Leitung schwarz ●
Durchmesser Ø Leitung 27 mm
Mindestbestelllänge 36 m
Max. Bestelllänge 80 m
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Artikel 819161 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 819161 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben