BLITZDUCTOR VT
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45088710/HDVORSCHAU/918408a1_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45088710/HDVORSCHAU/918408a1_16-9.jpg)
- Wirtschaftlicher Schutz von mehradrigen Signalwegen
- Schnittstellenspezifische Varianten, z. B. RS485 oder Telekommunikationsanwendungen
- Varianten für DC-Spannungsversorgungen und kathodischen Korrosionsschutz
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45088712/HDVORSCHAU/918401_Kat_alt.jpg)
BVT RS485 zum Schutz von RS485 / RS422-Schnittstellen
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45088712/HDVORSCHAU/918401_Kat_alt.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45088711/HDVORSCHAU/918408_422_Kat.jpg)
BVT AVD/ALD: 2 geschützte Adern für DC-Spannungsversorgung
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45088711/HDVORSCHAU/918408_422_Kat.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45088714/HDVORSCHAU/918420_918421.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45088714/HDVORSCHAU/918420_918421.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45088713/HDVORSCHAU/918410a3_Kat.jpg)
BVT TC1 zum Schutz von Telekommunikations-Schnittstellen.
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45088713/HDVORSCHAU/918410a3_Kat.jpg)
Art.-Nr. 918401 BVT RS485 5
GTIN 4013364074224, Zolltarifnr. (EU): 85363010, Bruttogewicht: 199.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Ableiterklasse | Q |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 6 V |
Nennstrom (IL ) | 0,5 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 0,8 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1,8 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 1,7 MHz |
Zulassungen | CSA |
Art.-Nr. 918422 BVT AVD 24
GTIN 4013364149267, Zolltarifnr. (EU): 85363010, Bruttogewicht: 109.10 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
Ableiterklasse | W |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 35 V |
Nennstrom bei 80 °C (IL ) | 10 A |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 2 kA |
Art.-Nr. 918408 BVT ALD 36
GTIN 4013364125292, Zolltarifnr. (EU): 85363010, Bruttogewicht: 122.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Ableiterklasse | M |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 45 V |
Nennstrom bei 80 °C (IL ) | 4 A |
Nennstrom bei 45 °C (IL ) | 7 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 2,5 kA |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt (Iimp ) | 5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 20 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 22 µH |
Zulassungen | UL |
Art.-Nr. 918409 BVT ALD 60
GTIN 4013364146709, Zolltarifnr. (EU): 85363010, Bruttogewicht: 122.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Ableiterklasse | M |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 65 V |
Nennstrom bei 80 °C (IL ) | 4 A |
Nennstrom bei 45 °C (IL ) | 7 A |
Vorsicherung bei | UN ≥ 45 V und IL ≥ 1 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 2,5 kA |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt (Iimp ) | 5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 20 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 22 µH |
Zulassungen | UL |
BVT TC
Energetisch koordinierter leckstromfreier Überspannungs-Ableiter für a/b-Ader, ISDN Uk0 oder ADSL mit RJ45-Anschlüssen und zusätzlichen Schraubklemmenanschlüssen. Das Pinning der RJ45-Buchsen ist RJ11/12-kompatibel. Die parallelen Schraubklemmen sind robuster als die RJ45-Buchsen und erhöhen den Nennableitstoßstrom gesamt auf 10 kA.
1 Produkt
Art.-Nr. 918411 BVT TC 1
GTIN 4013364093133, Zolltarifnr. (EU): 85363010, Bruttogewicht: 110.90 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Ableiterklasse | R |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 170 V |
Nennstrom (IL ) | 0,2 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 5 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 4,7 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 17 MHz |
BVT KKS ALD
Energetisch koordinierter Kombi-Ableiter zum Schutz des Gleichrichters im Schutzstromkreis (Farbe rot). Steckbarer Fernmeldekontakt (Öffner) für Überlast-Anzeige (Thermoüberwachung der Varistoren). Einbau im Stahlblechgehäuse empfohlen. Durch kapazitive Steuerung wird eine niedrige Impuls-Ansprechspannung erreicht.
1 Produkt
Art.-Nr. 918420 BVT KKS ALD 75
GTIN 4013364094895, Zolltarifnr. (EU): 85363010, Bruttogewicht: 229.00 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
Ableiterklasse | M |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 75 V |
Nennstrom (IL ) | 12 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 3,5 kA |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt (Iimp ) | 7 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 40 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 5 µH |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 1 MHz |
FM-Kontakte / Kontaktform | Öffner |
BVT KKS APD
Energetisch koordinierter Kombi-Ableiter zum Schutz des Spannungsmesskreises (Farbe gelb). Steckbarer Fernmeldekontakt (Öffner) für Überlast-Anzeige (Thermoüberwachung der Ableiterpfade). Einbau im Stahlblechgehäuse empfohlen. Durch kapazitive Steuerung wird eine niedrige Impuls-Ansprechspannung erreicht.
1 Produkt
Art.-Nr. 918421 BVT KKS APD 36
GTIN 4013364094901, Zolltarifnr. (EU): 85363010, Bruttogewicht: 130.30 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
Ableiterklasse | M |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 36,8 V |
Nennstrom (IL ) | 0,05 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 3,5 kA |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt (Iimp ) | 7 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 40 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 55 Ohm |
FM-Kontakte / Kontaktform | Öffner |