DEHNconnect RK
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45057274/HDVORSCHAU/919920a1.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45057274/HDVORSCHAU/919920a1.jpg)
- Minimale Einbaubreite (nur 6 mm)
- Beschleunigte Installation durch Kammbrücker (Zubehör)
- Zugfeder-Anschlusstechnik
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45057275/HDVORSCHAU/919920_940_970_979.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45057275/HDVORSCHAU/919920_940_970_979.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45057276/HDVORSCHAU/919977_Zubehoer.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45057276/HDVORSCHAU/919977_Zubehoer.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45057278/HDVORSCHAU/919920az1_D.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45057278/HDVORSCHAU/919920az1_D.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45057277/HDVORSCHAU/919920az2.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45057277/HDVORSCHAU/919920az2.jpg)
Art.-Nr. 919986 DCO RK D 5 24
GTIN 4013364092990, Zolltarifnr. (EU): 85363010, Bruttogewicht: 42.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Ableiterklasse | [ |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | + 30 V / - 6 V |
Nennstrom (IL ) | 10 A |
C1 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 0,3 kA |
*) Details siehe: www.dehn.de/de/sil/ |