BLITZDUCTOR – Basisteile
- Universelle Basisteile für Ableiter-Module der Serie BLITZDUCTOR XT/XTU/SP
- Zwei Basisteile mit bzw. ohne Signaltrennung bei gezogenem Ableiter-Modul
- Anschluss von bis zu vier Adern
BXT BAS
BLITZDUCTOR XT-Basisteil als sehr platzsparende, vierpolige, universelle Durchgangsklemme zur Aufnahme eines Ableiter-Moduls, ohne Signaltrennung bei gezogenem Schutzmodul. Die sichere Erdung des Ableiter-Moduls wird über den Hutschienen-Tragfuß mittels einer Schnappbefestigung hergestellt. Da sich keinerlei Bauelemente der Schutzschaltung im Basisteil befinden, beschränken sich Wartungsarbeiten auf die Schutzmodule.
Art.-Nr. 920300 - BXT BAS
Preis laden ...
Stück
BSP BAS 4
BLITZDUCTOR SP-Basisteil als sehr platzsparende, vierpolige, universelle Anschlußklemme zur Aufnahme eines Ableiter-Moduls, mit Signaltrennung bei gezogenem Schutzmodul. Die sichere Erdung des Ableiter-Moduls wird über den Hutschienen-Tragfuß mittels einer Schnappbefestigung hergestellt. Da sich keinerlei Bauelemente der Schutzschaltung im Basisteil befinden, beschränken sich Wartungsarbeiten auf die Schutzmodule.
Art.-Nr. 926304 - BSP BAS 4
Preis laden ...
Stück