- Loading
Einheitliche Verdrahtungsebene von oben durch die Verwendung der Durchgangsklemme DK 25.
Verdrahtungszubehör DK
- Ermöglicht den Wechsel der Verdrahtungsebene
- Unterstützt eine blitzstromgerechte Installation von Ableiter-Kombinationen
Durchgangsklemme DK 25
Durchgangsklemme zur Kammschienenverdrahtung.
Art.-Nr. 952699 - DK 25
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Nennspannung AC/DC (UN ) | 500 V |
Nennlaststrom AC (IL ) | 100 A |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) | 100 kA |
Anschlussquerschnitt (min.) | 1,5 mm2 ein- / feindrähtig |
Anschlussquerschnitt (max.) | 25 mm2 mehr- / 16 mm2 feindrähtig |
Nennspannung AC/DC (UN ) | 500 V |
Nennlaststrom AC (IL ) | 100 A |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) | 100 kA |
Anschlussquerschnitt (min.) | 1,5 mm2 ein- / feindrähtig |
Anschlussquerschnitt (max.) | 25 mm2 mehr- / 16 mm2 feindrähtig |
GTIN: 4013364127906, Zolltarifnummer: 85369095, Bruttogewicht: 113.7 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Durchgangsklemme zur Kammschienenverdrahtung DK 25
Durchgangsklemme zum Wechseln der Verdrahtungsebene
Reiheneinbaugerät Multifunktions-Anschlussklemmen zum
gleichzeitigen Anschluss von Drähten und Kammschienen
blitz-stoßstromgeprüft
Blitzstoßstrom: 100 kA (10/350)
Nennspannung: 500 V ac
Klemmbereich: max. 25 mm2
Einbaumaße: 1 TE, DIN 43880
Fabrikat: DEHN
Typ: DK 25
Art.-Nr.: 952699
oder gleichwertig.
Durchgangsklemme zum Wechseln der Verdrahtungsebene
Reiheneinbaugerät Multifunktions-Anschlussklemmen zum
gleichzeitigen Anschluss von Drähten und Kammschienen
blitz-stoßstromgeprüft
Blitzstoßstrom: 100 kA (10/350)
Nennspannung: 500 V ac
Klemmbereich: max. 25 mm2
Einbaumaße: 1 TE, DIN 43880
Fabrikat: DEHN
Typ: DK 25
Art.-Nr.: 952699
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –