Erdungsbügel / Modulverdrahtungs-System
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/46393843/HDVORSCHAU/952090a2_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/46393843/HDVORSCHAU/952090a2_16-9.jpg)
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/46393844/HDVORSCHAU/952310a1_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/46393844/HDVORSCHAU/952310a1_Kat.jpg)
Art.-Nr. 900617 MVS 1 2
GTIN 4013364086593, Zolltarifnr. (EU): 85369001, Bruttogewicht: 9.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Ausführung | einphasig |
Poligkeit | 2 |
Max. Einbaulänge | 2 TE |
Nennquerschnitt | 16 mm2 |
Art.-Nr. 900615 MVS 1 3
GTIN 4013364086562, Zolltarifnr. (EU): 85369001, Bruttogewicht: 14.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Ausführung | einphasig |
Poligkeit | 3 |
Max. Einbaulänge | 3 TE |
Nennquerschnitt | 16 mm2 |
Art.-Nr. 900610 MVS 1 4
GTIN 4013364048553, Zolltarifnr. (EU): 85369001, Bruttogewicht: 18.70 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Ausführung | einphasig |
Poligkeit | 4 |
Max. Einbaulänge | 4 TE |
Nennquerschnitt | 16 mm2 |
Art.-Nr. 900815 MVS 1 6
GTIN 4013364087996, Zolltarifnr. (EU): 85369001, Bruttogewicht: 28.80 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Ausführung | einphasig |
Poligkeit | 6 |
Max. Einbaulänge | 6 TE |
Nennquerschnitt | 16 mm2 |
Art.-Nr. 900848 MVS 1 7
GTIN 4013364107816, Zolltarifnr. (EU): 85369001, Bruttogewicht: 33.50 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Ausführung | einphasig |
Poligkeit | 7 |
Max. Einbaulänge | 7 TE |
Nennquerschnitt | 16 mm2 |
Art.-Nr. 900611 MVS 1 8
GTIN 4013364048560, Zolltarifnr. (EU): 85369001, Bruttogewicht: 38.10 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Ausführung | einphasig |
Poligkeit | 8 |
Max. Einbaulänge | 8 TE |
Nennquerschnitt | 16 mm2 |
Art.-Nr. 900612 MVS 1 57
GTIN 4013364069428, Zolltarifnr. (EU): 85369001, Bruttogewicht: 288.10 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Ausführung | einphasig |
Poligkeit | 57 |
Max. Einbaulänge | 57 TE |
Nennquerschnitt | 16 mm2 |
Art.-Nr. 900595 MVS 3 6 6
GTIN 4013364078208, Zolltarifnr. (EU): 85369001, Bruttogewicht: 57.50 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Ausführung | dreiphasig |
Poligkeit | 6 |
Max. Einbaulänge | 6 TE |
Nennquerschnitt | 16 mm2 |
Art.-Nr. 900839 MVS 3 6 9
GTIN 4013364153059, Zolltarifnr. (EU): 85369001, Bruttogewicht: 13.99 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Ausführung | dreiphasig |
Poligkeit | 6 |
Max. Einbaulänge | 9 TE |
Nennquerschnitt | 16 mm2 |
Art.-Nr. 900814 MVS 4 8 11
GTIN 4013364091115, Zolltarifnr. (EU): 85369001, Bruttogewicht: 113.50 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Ausführung | vierphasig |
Poligkeit | 8 |
Max. Einbaulänge | 11 TE |
Nennquerschnitt | 16 mm2 |
Art.-Nr. 900850 MVS 4 8 8
GTIN 4013364460379, Zolltarifnr. (EU): 85369001, Bruttogewicht: 65.70 g, VPE: 5.00 Stk.
Technische Daten
Ausführung | vierphasig |
Poligkeit | 8 |
Max. Einbaulänge | 8 TE |
Nennquerschnitt | 10 mm2 |
Art.-Nr. 900614 MVS 4 56
GTIN 4013364072534, Zolltarifnr. (EU): 85369001, Bruttogewicht: 830.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Ausführung | vierphasig |
Poligkeit | 56 |
Max. Einbaulänge | 56 TE |
Nennquerschnitt | 16 mm2 |
Art.-Nr. 900849 MVS 1 4 8 TT
GTIN 4013364473348, Zolltarifnr. (EU): 85369001, Bruttogewicht: 119.50 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Ausführung | einphasig |
Poligkeit | 4 |
Abmessungen | 166 x 38,1 x 22 mm |
Max. Blitzstromstoß (10/350 µs) in Anlehnung an DIN EN 61643-11 (Iimp ) | 100 kA |
Werkstoff des elektrischen Leiters | E-Cu-ETP |
Werkstoff der Isolierung | PC |
Anschlussquerschnitt der Einspeiseklemme | 10-50 mm² (ein- oder mehrdrähtig) / 6-35 mm² (feindrähtig mit Aderendhülse) |
Max. Anzugsmoment der Klemmschraube | 7 Nm |
Isolierte Ausführung | Ja |
Art.-Nr. 900460 EB 1 2 1.5
GTIN 4013364244146, Zolltarifnr. (EU): 85369095, Bruttogewicht: 40.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Ausführung | einphasig |
Poligkeit | 2 |
Abmessungen | 34 x 60 x 28 mm |
Werkstoff | Messing galvanisch verkupfert und verzinnt |
Anschlussklemme | bis 25 mm2 |
Art.-Nr. 900418 EB 1 3 1.5
GTIN 4013364159884, Zolltarifnr. (EU): 85369095, Bruttogewicht: 49.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Ausführung | einphasig |
Poligkeit | 3 |
Abmessungen | 34 x 85 x 28 mm |
Werkstoff | Messing galvanisch verkupfert und verzinnt |
Anschlussklemme | bis 25 mm2 |
Art.-Nr. 900429 EB 1 4 1.5
GTIN 4013364159891, Zolltarifnr. (EU): 85369095, Bruttogewicht: 59.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Ausführung | einphasig |
Poligkeit | 4 |
Abmessungen | 34 x 112 x 28 mm |
Werkstoff | Messing galvanisch verkupfert und verzinnt |
Anschlussklemme | bis 25 mm2 |
Art.-Nr. 900419 EB 1 2 5
GTIN 4013364156821, Zolltarifnr. (EU): 85369095, Bruttogewicht: 39.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Ausführung | einphasig |
Poligkeit | 2 |
Abmessungen | 34 x 77 x 28 mm |
Werkstoff | Messing galvanisch verkupfert und verzinnt |
Anschlussklemme | bis 25 mm2 |
Art.-Nr. 900411 EB DG 1000 1 3
GTIN 4013364107205, Zolltarifnr. (EU): 85369095, Bruttogewicht: 54.10 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Ausführung | einphasig |
Poligkeit | 3 |
Abmessungen | 34 x 112 x 28 mm |
Werkstoff | Messing galvanisch verkupfert und verzinnt |
Anschlussklemme | bis 25 mm2 |
Art.-Nr. 900417 EB 1 4 9
GTIN 4013364120419, Zolltarifnr. (EU): 85369095, Bruttogewicht: 66.40 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Ausführung | einphasig |
Poligkeit | 4 |
Abmessungen | 34 x 148 x 28 mm |
Werkstoff | Messing galvanisch verkupfert und verzinnt |
Anschlussklemme | bis 25 mm2 |
Art.-Nr. 900461 EB 1 3 10
GTIN 4013364260559, Zolltarifnr. (EU): 85369095, Bruttogewicht: 68.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Ausführung | einphasig |
Poligkeit | 3 |
Abmessungen | 34 x 158 x 28 mm |
Werkstoff | Messing galvanisch verkupfert und verzinnt |
Anschlussklemme | bis 25 mm2 |
Art.-Nr. 900462 EB 1 4 13
GTIN 4013364260566, Zolltarifnr. (EU): 85369095, Bruttogewicht: 86.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Ausführung | einphasig |
Poligkeit | 4 |
Abmessungen | 34 x 212 x 28 mm |
Werkstoff | Messing galvanisch verkupfert und verzinnt |
Anschlussklemme | bis 25 mm2 |