Erdungsbügel / Modulverdrahtungs-System
MVS einphasig, zweipolig
Art.-Nr. 900617 - MVS 1 2
Preis laden ...
Ausführung | einphasig |
Poligkeit | 2 |
Max. Einbaulänge | 2 TE |
Nennquerschnitt | 16 mm2 |
Ausführung | einphasig |
Poligkeit | 2 |
Max. Einbaulänge | 2 TE |
Nennquerschnitt | 16 mm2 |
GTIN: 4013364086593, Zolltarifnummer: 85369001, Bruttogewicht: 9 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Kammschiene, einphasig, 2-polig, 16 mm²
zur erdseitigen Überbrückung von z.B.
2 Überspannungs-Ableitern DEHNguard S
max. Einbaulänge: 2 TE, DIN 43880
Fabrikat: DEHN
Typ: MVS 1 2
Art.-Nr.: 900617
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
MVS einphasig, dreipolig
Art.-Nr. 900615 - MVS 1 3
Preis laden ...
Ausführung | einphasig |
Poligkeit | 3 |
Max. Einbaulänge | 3 TE |
Nennquerschnitt | 16 mm2 |
Ausführung | einphasig |
Poligkeit | 3 |
Max. Einbaulänge | 3 TE |
Nennquerschnitt | 16 mm2 |
GTIN: 4013364086562, Zolltarifnummer: 85369001, Bruttogewicht: 14 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Kammschiene, einphasig, 3-polig, 16 mm²
zur erdseitigen Überbrückung von z.B.
3 Überspannungs-Ableitern DEHNguard S
max. Einbaulänge: 3 TE, DIN 43880
Fabrikat: DEHN
Typ: MVS 1 3
Art.-Nr.: 900615
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
MVS einphasig, vierpolig
Art.-Nr. 900610 - MVS 1 4
Preis laden ...
Ausführung | einphasig |
Poligkeit | 4 |
Max. Einbaulänge | 4 TE |
Nennquerschnitt | 16 mm2 |
Ausführung | einphasig |
Poligkeit | 4 |
Max. Einbaulänge | 4 TE |
Nennquerschnitt | 16 mm2 |
GTIN: 4013364048553, Zolltarifnummer: 85369001, Bruttogewicht: 18.7 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Kammschiene, einphasig, 4-polig, 16 mm² zur
erdseitigen Überbrückung von z.B.
4 Überspannungs-Ableitern DEHNguard S.
max. Einbaulänge: 4 TE, DIN 43880
Fabrikat: DEHN
Typ: MVS 1 4
Art.-Nr.: 900610
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
MVS einphasig, sechspolig
Art.-Nr. 900815 - MVS 1 6
Preis laden ...
Ausführung | einphasig |
Poligkeit | 6 |
Max. Einbaulänge | 6 TE |
Nennquerschnitt | 16 mm2 |
Ausführung | einphasig |
Poligkeit | 6 |
Max. Einbaulänge | 6 TE |
Nennquerschnitt | 16 mm2 |
GTIN: 4013364087996, Zolltarifnummer: 85369001, Bruttogewicht: 28.8 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Kammschiene, einphasig, 6-polig, 16 mm²
zur erdseitigen Überbrückung von z.B.
6 Überspannungs-Ableitern DEHNguard S
max. Einbaulänge: 6 TE, DIN 43880
Fabrikat: DEHN
Typ: MVS 1 6
Art.-Nr.: 900815
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
MVS einphasig, siebenpolig
Art.-Nr. 900848 - MVS 1 7
Preis laden ...
Ausführung | einphasig |
Poligkeit | 7 |
Max. Einbaulänge | 7 TE |
Nennquerschnitt | 16 mm2 |
Ausführung | einphasig |
Poligkeit | 7 |
Max. Einbaulänge | 7 TE |
Nennquerschnitt | 16 mm2 |
GTIN: 4013364107816, Zolltarifnummer: 85369001, Bruttogewicht: 33.5 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Kammschiene zur erdseitigen Überbrückung von
Blitzstrom-
und Überspannungs-Ableitern oder deren Kombination
einphasig, 7-polig, 16 mm²
max. Einbaulänge: 7 TE, DIN 43880
Fabrikat: DEHN
Typ: MVS 1 7
Art.-Nr.: 900848
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
MVS einphasig, achtpolig
Art.-Nr. 900611 - MVS 1 8
Preis laden ...
Ausführung | einphasig |
Poligkeit | 8 |
Max. Einbaulänge | 8 TE |
Nennquerschnitt | 16 mm2 |
Ausführung | einphasig |
Poligkeit | 8 |
Max. Einbaulänge | 8 TE |
Nennquerschnitt | 16 mm2 |
GTIN: 4013364048560, Zolltarifnummer: 85369001, Bruttogewicht: 38.1 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Kammschiene, einphasig, 8-polig, 16 mm² zur erdseitigen
Überbrückung von z.B. 4 Blitzstrom-Ableitern DEHNbloc M
max. Einbaulänge: 8 TE, DIN 43880
Fabrikat: DEHN
Typ: MVS 1 8
Art.-Nr.: 900611
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
MVS einphasig, 57-polig
Art.-Nr. 900612 - MVS 1 57
Preis laden ...
Ausführung | einphasig |
Poligkeit | 57 |
Max. Einbaulänge | 57 TE |
Nennquerschnitt | 16 mm2 |
Ausführung | einphasig |
Poligkeit | 57 |
Max. Einbaulänge | 57 TE |
Nennquerschnitt | 16 mm2 |
GTIN: 4013364069428, Zolltarifnummer: 85369001, Bruttogewicht: 288.1 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Kammschiene, einphasig, 57-polig, 16 mm² zur
erdseitigen
Überbrückung von Blitzstrom- und
Überspannungs-Ableitern
oder deren Kombination
max. Einbaulänge: 57 TE, DIN 43880
Fabrikat: DEHN
Typ: MVS 1 57
Art.-Nr.: 900612
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
MVS dreiphasig, sechspolig, 6 TE
Art.-Nr. 900595 - MVS 3 6 6
Preis laden ...
Ausführung | dreiphasig |
Poligkeit | 6 |
Max. Einbaulänge | 6 TE |
Nennquerschnitt | 16 mm2 |
Ausführung | dreiphasig |
Poligkeit | 6 |
Max. Einbaulänge | 6 TE |
Nennquerschnitt | 16 mm2 |
GTIN: 4013364078208, Zolltarifnummer: 85369001, Bruttogewicht: 57.5 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Kammschiene, dreiphasig, 6-polig, 16 mm² zum
phasenseitigen Anschluss von Überspannungs-Ableitern
max. Einbaulänge: 6 TE, DIN 43880
Fabrikat: DEHN
Typ: MVS 3 6 6
Art.-Nr.: 900595
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
MVS dreiphasig, sechspolig, 9 TE
Art.-Nr. 900839 - MVS 3 6 9
Preis laden ...
Ausführung | dreiphasig |
Poligkeit | 6 |
Max. Einbaulänge | 9 TE |
Nennquerschnitt | 16 mm2 |
Ausführung | dreiphasig |
Poligkeit | 6 |
Max. Einbaulänge | 9 TE |
Nennquerschnitt | 16 mm2 |
GTIN: 4013364153059, Zolltarifnummer: 85369001, Bruttogewicht: 13.99 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Kammschiene, dreiphasig, 6-polig, 16 mm² zum
phasenseitigen Anschluss von Reiheneinbaugeräten
an DEHNguards
max. Einbaulänge: 9 TE, DIN 43880
Fabrikat: DEHN
Typ: MVS 3 6 9
Art.-Nr.: 900839
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
MVS vierphasig, achtpolig
Art.-Nr. 900850 - MVS 4 8 8
Preis laden ...
Ausführung | vierphasig |
Poligkeit | 8 |
Max. Einbaulänge | 8 TE |
Nennquerschnitt | 10 mm2 |
Ausführung | vierphasig |
Poligkeit | 8 |
Max. Einbaulänge | 8 TE |
Nennquerschnitt | 10 mm2 |
GTIN: 4013364460379, Zolltarifnummer: 85369001, Bruttogewicht: 65.701 G, Verpackungseinheit: 5 ST
Kammschiene, vierphasig, 8-polig, 10 mm²
zum phasenseitigen Anschluss von Reiheneinbaugeräten
an Überspannungs-Ableiter
max. Einbaulänge: 8 TE, DIN 43880
Fabrikat: DEHN
Typ: MVS 4 8 8
Art.-Nr.: 900850
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
MVS einphasig, vierpolig, 8 TE
Art.-Nr. 900849 - MVS 1 4 8 TT
Preis laden ...
Ausführung | einphasig |
Poligkeit | 4 |
Abmessungen | 166 x 38,1 x 22 mm |
Max. Blitzstromstoß (10/350 µs) in Anlehnung an DIN EN 61643-11 (Iimp ) | 100 kA |
Werkstoff des elektrischen Leiters | E-Cu-ETP |
Werkstoff der Isolierung | PC |
Anschlussquerschnitt der Einspeiseklemme | 10-50 mm² (ein- oder mehrdrähtig) / 6-35 mm² (feindrähtig mit Aderendhülse) |
Max. Anzugsmoment der Klemmschraube | 7 Nm |
Isolierte Ausführung | Ja |
Ausführung | einphasig |
Poligkeit | 4 |
Abmessungen | 166 x 38,1 x 22 mm |
Max. Blitzstromstoß (10/350 µs) in Anlehnung an DIN EN 61643-11 (Iimp ) | 100 kA |
Werkstoff des elektrischen Leiters | E-Cu-ETP |
Werkstoff der Isolierung | PC |
Anschlussquerschnitt der Einspeiseklemme | 10-50 mm² (ein- oder mehrdrähtig) / 6-35 mm² (feindrähtig mit Aderendhülse) |
Max. Anzugsmoment der Klemmschraube | 7 Nm |
Isolierte Ausführung | Ja |
GTIN: 4013364473348, Zolltarifnummer: 85369001, Bruttogewicht: 119.5 G, Verpackungseinheit: 0 ST
zur Verbindung des N-Potentials von
Ableitern in einem TT-System
Geeignet z.B. für 3x DEHNvenCI 255 (FM)
und 1x DEHNgap Maxi 1 255
Anschlussklemme bis 50 mm²
isoliert, einphasig, 4-polig
Abmessungen: 166 x 38 x 22 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: MVS 1 4 8 TT
Art.-Nr.: 900849
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Erdungsbügel im 1,5 TE Rastermaß, einphasig, zweipolig
Art.-Nr. 900460 - EB 1 2 1.5
Preis laden ...
Ausführung | einphasig |
Poligkeit | 2 |
Abmessungen | 34 x 60 x 28 mm |
Werkstoff | Messing galvanisch verkupfert und verzinnt |
Anschlussklemme | bis 25 mm2 |
Ausführung | einphasig |
Poligkeit | 2 |
Abmessungen | 34 x 60 x 28 mm |
Werkstoff | Messing galvanisch verkupfert und verzinnt |
Anschlussklemme | bis 25 mm2 |
GTIN: 4013364244146, Zolltarifnummer: 85369095, Bruttogewicht: 40 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Erdungsbügel zum erdseitigen Anschluss von
z. B. 2 Überspannungs-Schutzgeräten
im 1,5 TE Gehäuse mit Multifunktion-Anschlussklemme
Einphasig, 2-polig
Anschlussklemme bis 25 mm²
Abmessungen: (31 x 60 x 28) mm
Fabrikat: DEHN
Typ: EB 1 2 1.5
Art.-Nr.: 900460
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Erdungsbügel im 1,5 TE Rastermaß, einphasig, dreipolig
Art.-Nr. 900418 - EB 1 3 1.5
Preis laden ...
Ausführung | einphasig |
Poligkeit | 3 |
Abmessungen | 34 x 85 x 28 mm |
Werkstoff | Messing galvanisch verkupfert und verzinnt |
Anschlussklemme | bis 25 mm2 |
Ausführung | einphasig |
Poligkeit | 3 |
Abmessungen | 34 x 85 x 28 mm |
Werkstoff | Messing galvanisch verkupfert und verzinnt |
Anschlussklemme | bis 25 mm2 |
GTIN: 4013364159884, Zolltarifnummer: 85369095, Bruttogewicht: 49 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Erdungsbügel zum erdseitigen Anschluss von
z. B. 3 Überspannungs-Schutzgeräten
im 1,5 TE Gehäuse mit Multifunktion-Anschlussklemme
Einphasig, 3-polig
Anschlussklemme bis 25 mm²
Abmessungen: (31 x 85 x 28) mm
Fabrikat: DEHN
Typ: EB 1 3 1.5
Art.-Nr.: 900418
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Erdungsbügel im 1,5 TE Rastermaß, einphasig, vierpolig
Art.-Nr. 900429 - EB 1 4 1.5
Preis laden ...
Ausführung | einphasig |
Poligkeit | 4 |
Abmessungen | 34 x 112 x 28 mm |
Werkstoff | Messing galvanisch verkupfert und verzinnt |
Anschlussklemme | bis 25 mm2 |
Ausführung | einphasig |
Poligkeit | 4 |
Abmessungen | 34 x 112 x 28 mm |
Werkstoff | Messing galvanisch verkupfert und verzinnt |
Anschlussklemme | bis 25 mm2 |
GTIN: 4013364159891, Zolltarifnummer: 85369095, Bruttogewicht: 59 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Erdungsbügel zum erdseitigen Anschluss von
z. B. 4 Überspannungs-Schutzgeräten
im 1,5 TE Gehäuse mit Multifunktion-Anschlussklemme
Einphasig, 4-polig
Anschlussklemme bis 25 mm²
Abmessungen: (31 x 85 x 28) mm
Fabrikat: DEHN
Typ: EB 1 4 1.5
Art.-Nr.: 900429
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Erdungsbügel im 2 TE Rastermaß, einphasig, zweipolig
Art.-Nr. 900419 - EB 1 2 5
Preis laden ...
Ausführung | einphasig |
Poligkeit | 2 |
Abmessungen | 34 x 77 x 28 mm |
Werkstoff | Messing galvanisch verkupfert und verzinnt |
Anschlussklemme | bis 25 mm2 |
Ausführung | einphasig |
Poligkeit | 2 |
Abmessungen | 34 x 77 x 28 mm |
Werkstoff | Messing galvanisch verkupfert und verzinnt |
Anschlussklemme | bis 25 mm2 |
GTIN: 4013364156821, Zolltarifnummer: 85369095, Bruttogewicht: 39 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Erdungsbügel zur erdseitigen Überbrückung von
z. B. 2 DEHNguard 1000 (FM) einphasig, 2-polig,
Anschlussklemme bis 25 mm²
Abmessungen: (34 x 77 x 28) mm
Fabrikat: DEHN
Typ: EB 1 2 5
Art.-Nr.: 900419
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Erdungsbügel im 2 TE Rastermaß, einphasig, dreipolig
Art.-Nr. 900411 - EB DG 1000 1 3
Preis laden ...
Ausführung | einphasig |
Poligkeit | 3 |
Abmessungen | 34 x 112 x 28 mm |
Werkstoff | Messing galvanisch verkupfert und verzinnt |
Anschlussklemme | bis 25 mm2 |
Ausführung | einphasig |
Poligkeit | 3 |
Abmessungen | 34 x 112 x 28 mm |
Werkstoff | Messing galvanisch verkupfert und verzinnt |
Anschlussklemme | bis 25 mm2 |
GTIN: 4013364107205, Zolltarifnummer: 85369095, Bruttogewicht: 54.1 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Erdungsbügel zur erdseitigen Überbrückung von
z. B. 3 DEHNguard 1000 (FM) einphasig, 3-polig,
Anschlussklemme bis 25 mm²
Abmessungen: (34 x 112 x 28) mm
Fabrikat: DEHN
Typ: EB DG 1000 1 3
Art.-Nr.: 900411
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Erdungsbügel im 2 TE Rastermaß, einphasig, vierpolig
Art.-Nr. 900417 - EB 1 4 9
Preis laden ...
Ausführung | einphasig |
Poligkeit | 4 |
Abmessungen | 34 x 148 x 28 mm |
Werkstoff | Messing galvanisch verkupfert und verzinnt |
Anschlussklemme | bis 25 mm2 |
Ausführung | einphasig |
Poligkeit | 4 |
Abmessungen | 34 x 148 x 28 mm |
Werkstoff | Messing galvanisch verkupfert und verzinnt |
Anschlussklemme | bis 25 mm2 |
GTIN: 4013364120419, Zolltarifnummer: 85369095, Bruttogewicht: 66.4 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Erdungsbügel zur erdseitigen Überbrückung von z. B.
4 DEHNbloc M 1 ... (FM)
einphasig, 4-polig,
Anschlussklemme bis 25 mm²
Abmessungen: (34 x 148 x 28) mm
Fabrikat: DEHN
Typ: EB 1 4 9
Art.-Nr.: 900417
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Erdungsbügel im 3 TE Rastermaß, einphasig, dreipolig
Art.-Nr. 900461 - EB 1 3 10
Preis laden ...
Ausführung | einphasig |
Poligkeit | 3 |
Abmessungen | 34 x 158 x 28 mm |
Werkstoff | Messing galvanisch verkupfert und verzinnt |
Anschlussklemme | bis 25 mm2 |
Ausführung | einphasig |
Poligkeit | 3 |
Abmessungen | 34 x 158 x 28 mm |
Werkstoff | Messing galvanisch verkupfert und verzinnt |
Anschlussklemme | bis 25 mm2 |
GTIN: 4013364260559, Zolltarifnummer: 85369095, Bruttogewicht: 68 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Erdungsbügel zum erdseitigen Anschluss von
z. B. 3 Überspannungs-Schutzgeräten
im 3 TE Gehäuse mit Multifunktion-Anschlussklemme
Einphasig, 3-polig
Anschlussklemme bis 25 mm²
Abmessungen: (31 x 153 x 28) mm
Fabrikat: DEHN
Typ: EB 1 3 10
Art.-Nr.: 900461
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Erdungsbügel im 3 TE Rastermaß, einphasig, vierpolig
Art.-Nr. 900462 - EB 1 4 13
Preis laden ...
Ausführung | einphasig |
Poligkeit | 4 |
Abmessungen | 34 x 212 x 28 mm |
Werkstoff | Messing galvanisch verkupfert und verzinnt |
Anschlussklemme | bis 25 mm2 |
Ausführung | einphasig |
Poligkeit | 4 |
Abmessungen | 34 x 212 x 28 mm |
Werkstoff | Messing galvanisch verkupfert und verzinnt |
Anschlussklemme | bis 25 mm2 |
GTIN: 4013364260566, Zolltarifnummer: 85369095, Bruttogewicht: 86 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Erdungsbügel zum erdseitigen Anschluss von
z. B. 4 Überspannungs-Schutzgeräten
im 3 TE Gehäuse mit Multifunktion-Anschlussklemme
Einphasig, 4-polig
Anschlussklemme bis 25 mm²
Abmessungen: (31 x 205 x 28) mm
Fabrikat: DEHN
Typ: EB 1 4 13
Art.-Nr.: 900462
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –