- Loading
Anwendungsbeispiel: Modulares DEHNventil M TNS im Isolierstoffgehäuse IGA 10 V2 IP54.
IGA 10 V2 IP54
Art.-Nr. 902315 - IGA 10 V2 IP54
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Schutzart | IP 54 |
Ausführung | blitzstromgeprüft |
Anzahl Kabeleinführungen | 4x für Kabel Ø5-7mm; 3x für Kabel Ø7-10 mm; je 2x für Kabel Ø10-14 mm bzw. Ø15-30 mm; 3x für Kabel Ø8-13 mm |
Verfügbarer Einbauraum | 10 TE, DIN 43880 |
Abmessungen (b x h x t) | 200 x 300 x 132 mm |
Deckel | plombierbar |
Schutzart | IP 54 |
Ausführung | blitzstromgeprüft |
Anzahl Kabeleinführungen | 4x für Kabel Ø5-7mm; 3x für Kabel Ø7-10 mm; je 2x für Kabel Ø10-14 mm bzw. Ø15-30 mm; 3x für Kabel Ø8-13 mm |
Verfügbarer Einbauraum | 10 TE, DIN 43880 |
Abmessungen (b x h x t) | 200 x 300 x 132 mm |
Deckel | plombierbar |
GTIN: 4013364125759, Zolltarifnummer: 85381000, Bruttogewicht: 1.83 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Blitzstromgeprüftes Einbaugehäuse für Ableiter
Schutzart: IP 54,
Deckelausführung: Klarsichtdeckel
Anzahl Kabeleinführung: 1x für Kabel Ø7...10 mm;
je 2x für Kabel Ø10...14 mm
bzw. Ø15...30 mm; 3 x für Kabel Ø8...13 mm
Plombierbar
Gehäusefarbe: grau
Abmessung: 200 x 300 x 132 mm
verfügbarer Einbauraum: 10 TE, DIN 43880
Fabrikat: DEHN
Typ: IGA 10 V2 IP54
Art.-Nr.: 902315
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
IGA 7 IP54
Art.-Nr. 902314 - IGA 7 IP54
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Schutzart | IP 54 |
Ausführung | blitzstromgeprüft |
Anzahl Kabeleinführungen | 2x für Kabel Ø1-25 mm; 3x für Kabel Ø8-13 mm |
Verfügbarer Einbauraum | 7 TE, DIN 43880 |
Abmessungen (b x h x t) | 175 x 250 x 100 mm |
Deckel | plombierbar |
Schutzart | IP 54 |
Ausführung | blitzstromgeprüft |
Anzahl Kabeleinführungen | 2x für Kabel Ø1-25 mm; 3x für Kabel Ø8-13 mm |
Verfügbarer Einbauraum | 7 TE, DIN 43880 |
Abmessungen (b x h x t) | 175 x 250 x 100 mm |
Deckel | plombierbar |
GTIN: 4013364151031, Zolltarifnummer: 85381000, Bruttogewicht: 786 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Blitzstromgeprüftes Einbaugehäuse für Ableiter
Schutzart: IP 54,
Deckelausführung: Klarsichtdeckel
Anzahl Kabeleinführung: 2x für Kabel Ø1...25 mm;
3 x für Kabel Ø8...13 mm
Plombierbar
Gehäusefarbe: grau
Abmessung: 175 x 250 x 100 mm
verfügbarer Einbauraum: 7 TE, DIN 43880
Fabrikat: DEHN
Typ: IGA 7 IP54
Art.-Nr.: 902314
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
IGA 6 IP54
Art.-Nr. 902485 - IGA 6 IP54
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Schutzart | IP 54 |
Ausführung | blitzstromgeprüft |
Anzahl Kabeleinführungen | 2 Einsteckstutzen für Kabel Ø8-23 mm (Vorprägung M32) |
Verfügbarer Einbauraum | 6 TE, DIN 43880 |
Abmessungen (b x h x t) | 165 x 255 x 115 mm |
Deckel | plombierbar |
Schutzart | IP 54 |
Ausführung | blitzstromgeprüft |
Anzahl Kabeleinführungen | 2 Einsteckstutzen für Kabel Ø8-23 mm (Vorprägung M32) |
Verfügbarer Einbauraum | 6 TE, DIN 43880 |
Abmessungen (b x h x t) | 165 x 255 x 115 mm |
Deckel | plombierbar |
GTIN: 4013364045767, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 723 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Einbaugehäuse für Ableiter mit 6 TE Einbauraum
Schutzart IP 54, mit Klarsichtdeckel,
plombierbar, mit 2 Einsteckstutzen EST 21,
für Kabel D = (9 - 21) mm,
Gehäusefarbe grau
Abmessung: 165 x 255 x 115 mm
verfügbarer Einbauraum: 6 TE, DIN 43880
Fabrikat: DEHN
Typ: IGA 6 IP54
Art.-Nr.: 902485
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
IGA 12 IP54
Art.-Nr. 902471 - IGA 12 IP54
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Schutzart | IP 54 |
Anzahl Kabeleinführungen | 8x für Kabel Ø7-12 mm; 8x für Kabel Ø7-14 mm; 4x für Kabel Ø12-20 mm; 1x für Kabel Ø16,5-29 mm (je oben und unten) |
PE / N Anzahl x Querschnitt | 3x 25 mm2, 12x 4 mm2, Cu |
Verfügbarer Einbauraum | 12 TE, DIN 43880 |
Abmessungen (b x h x t) | 295 x 333 x 129 mm |
Schutzart | IP 54 |
Anzahl Kabeleinführungen | 8x für Kabel Ø7-12 mm; 8x für Kabel Ø7-14 mm; 4x für Kabel Ø12-20 mm; 1x für Kabel Ø16,5-29 mm (je oben und unten) |
PE / N Anzahl x Querschnitt | 3x 25 mm2, 12x 4 mm2, Cu |
Verfügbarer Einbauraum | 12 TE, DIN 43880 |
Abmessungen (b x h x t) | 295 x 333 x 129 mm |
GTIN: 4013364108943, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 2.01 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
mit Steckklemmentechnik für PE und N
Blitzstromgeprüftes Einbaugehäuse für Ableiter
Schutzart: IP 54,
Deckelausführung: Klarsichtdeckel
mit elastischer Dichtmembran zur Kabeleinführung
PE/N Anzahl x Querschnitt: 3 x 25 mm2, 12 x 4 mm2, Cu
Plombierbar
Gehäusefarbe: grau
Abmessung: 295 x 333 x 129 mm
verfügbarer Einbauraum: 12 TE, DIN 43880
Fabrikat: DEHN
Typ: IGA 12 IP54
Art.-Nr.: 902471
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
IGA 12 IP65
Art.-Nr. 902316 - IGA 12 IP65
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Schutzart | IP 65 |
Ausführung | blitzstromgeprüft |
Anzahl Kabeleinführungen | 8x für Kabel Ø7-12 mm; 8x für Kabel Ø7-14 mm; 4x für Kabel Ø12-20 mm; 1x für Kabel Ø16,5-29 mm (je oben und unten) |
PE / N Anzahl x Querschnitt | 3x 25 mm2, 12x 4 mm2, Cu |
Verfügbarer Einbauraum | 12 TE, DIN 43880 |
Abmessungen (b x h x t) | 295 x 333 x 129 mm |
Schutzart | IP 65 |
Ausführung | blitzstromgeprüft |
Anzahl Kabeleinführungen | 8x für Kabel Ø7-12 mm; 8x für Kabel Ø7-14 mm; 4x für Kabel Ø12-20 mm; 1x für Kabel Ø16,5-29 mm (je oben und unten) |
PE / N Anzahl x Querschnitt | 3x 25 mm2, 12x 4 mm2, Cu |
Verfügbarer Einbauraum | 12 TE, DIN 43880 |
Abmessungen (b x h x t) | 295 x 333 x 129 mm |
GTIN: 4013364151048, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 1.92 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
mit Steckklemmentechnik für PE und N
Einbaugehäuse für Ableiter
Schutzart: IP 65,
Deckelausführung: Klarsichtdeckel
mit elastischer Dichtmembran zur Kabeleinführung
PE/N Anzahl x Querschnitt: 3 x 25 mm2, 12 x 4 mm2, Cu
Gehäusefarbe: grau
Abmessung: 295 x 333 x 129 mm
verfügbarer Einbauraum: 12 TE, DIN 43880
Fabrikat: DEHN
Typ: IGA 12 IP65
Art.-Nr.: 902316
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
IGA 24 IP54
Art.-Nr. 902472 - IGA 24 IP54
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Schutzart | IP 54 |
Anzahl Kabeleinführungen | 8x für Kabel Ø7-12 mm; 8x für Kabel Ø7-14 mm; 4x für Kabel Ø12-20 mm; 1x für Kabel Ø16,5-29 mm (je oben und unten) |
PE / N Anzahl x Querschnitt | 6x 25 mm2, 24x 4 mm2, Cu |
Verfügbarer Einbauraum | 24 TE (2x 12 TE), DIN 43880 |
Abmessungen (b x h x t) | 295 x 458 x 129 mm |
Schutzart | IP 54 |
Anzahl Kabeleinführungen | 8x für Kabel Ø7-12 mm; 8x für Kabel Ø7-14 mm; 4x für Kabel Ø12-20 mm; 1x für Kabel Ø16,5-29 mm (je oben und unten) |
PE / N Anzahl x Querschnitt | 6x 25 mm2, 24x 4 mm2, Cu |
Verfügbarer Einbauraum | 24 TE (2x 12 TE), DIN 43880 |
Abmessungen (b x h x t) | 295 x 458 x 129 mm |
GTIN: 4013364108950, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 2.612 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
mit Steckklemmentechnik für PE und N
Einbaugehäuse für Ableiter
Schutzart: IP 54,
Deckelausführung: transparente Tür
integrierte, elastische Dichtmembran zur
Kabeleinführung
PE/N Anzahl x Querschnitt: 6 x 25 mm2, 24 x 4 mm2, Cu
Gehäusefarbe: grau
Abmessung: 295 x 458 x 129 mm
verfügbarer Einbauraum: (2 x 12) TE, DIN 43880
Fabrikat: DEHN
Typ: IGA 24 IP54
Art.-Nr.: 902472
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –