DEHNsignal
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45049863/HDVORSCHAU/910631a3_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45049863/HDVORSCHAU/910631a3_16-9.jpg)
- Funktionsanzeige des angeschlossenen Überspannungs-Schutzgerätes
- Anzeige eines Phasenausfalls
- Potentialfreier Wechslerkontakt
- Selektive Zustandsanzeige
- Sammelstörmeldung
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45049865/HDVORSCHAU/900220a18_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45049865/HDVORSCHAU/900220a18_Kat.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45049864/HDVORSCHAU/910631a2_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45049864/HDVORSCHAU/910631a2_Kat.jpg)
Art.-Nr. 910631 DSI E 3
GTIN 4013364108196, Zolltarifnr. (EU): 85389091, Bruttogewicht: 126.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Versorgungsspannung AC (UN ) | 230 V |
Leistungsaufnahme (P) | < 550 mW |
Vorsicherung für Versorgungsspannung | 16 A gG oder C 16 A |
Signaleingang | 3x über LWL-Stecksystem (LWL ST DSI) |
FM-Kontakt / Kontaktform | potentialfreier Wechsler |
Prüfnormen | EN 61010-1:1993 und EN 61010-1/A2:1995 |