DEHNbloc Maxi 440 / 760
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45049520/HDVORSCHAU/961145a1_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45049520/HDVORSCHAU/961145a1_16-9.jpg)
- Blitzstrom-Ableiter auf Funkenstreckenbasis
- Sehr hohes Blitzstrom-Ableitvermögen
- Hohe Folgestromlöschfähigkeit und Folgestrombegrenzung durch RADAX-Flow-Technologie
- Ohne Leitungslänge auf Überspannungs-Schutzgerät DEHNguard direkt koordiniert
- Funktions- / Defektanzeige durch grün-rote Markierung im Sichtfenster
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45049521/HDVORSCHAU/961175a1_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45049521/HDVORSCHAU/961175a1_Kat.jpg)
Art.-Nr. 961140 DBM 1 440
GTIN 4013364116269, Zolltarifnr. (EU): 85363090, Bruttogewicht: 592.00 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 / Class I |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 440 V |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Iimp ) | 35 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 2,5 kV |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff (ta ≤ 0,2 s) | 500 A gG |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff (ta ≤ 5 s) | 250 A gG |
Zulassungen | UL, CSA |
Art.-Nr. 961145 DBM 1 440 FM
GTIN 4013364116276, Zolltarifnr. (EU): 85363090, Bruttogewicht: 601.60 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 / Class I |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 440 V |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Iimp ) | 35 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 2,5 kV |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff (ta ≤ 0,2 s) | 500 A gG |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff (ta ≤ 5 s) | 250 A gG |
Zulassungen | UL, CSA |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Art.-Nr. 961175 DBM 1 760 FM
GTIN 4013364116283, Zolltarifnr. (EU): 85363090, Bruttogewicht: 589.80 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 / Class I |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 760 V |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 4 kV |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 25 kAeff (ta ≤ 5 s) | 250 A gG |
Zulassungen | UL, CSA |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Art.-Nr. 961148 DBM 1 440 SN1885 FM
GTIN 4013364475953, Zolltarifnr. (EU): 85363090, Bruttogewicht: 601.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 / Class I |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 440 V |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Iimp ) | 35 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 2,5 kV |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff (ta ≤ 0,2 s) | 500 A gG |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff (ta ≤ 5 s) | 250 A gG |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |