DEHNbloc Maxi
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45049460/HDVORSCHAU/900255a2_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45049460/HDVORSCHAU/900255a2_16-9.jpg)
- Gekapselte RADAX-Flow-Funkenstrecke mit hoher Folgestrombegrenzung
- Ausschaltselektiv zu 35 A gG-Sicherungen bis 50 kAeff Kurzschlussstrom
- Hohes Blitzstrom-Ableitvermögen
- Ohne zusätzliche Leitungslänge auf Überspannungs-Schutzgerät DEHNguard ... bzw. V(A) NH ... direkt koordiniert
- In NH-Bauform Größe 00
- Tiefer Schutzpegel
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45049461/HDVORSCHAU/900255a1_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45049461/HDVORSCHAU/900255a1_Kat.jpg)
Art.-Nr. 900255 DBM NH00 255
GTIN 4013364125773, Zolltarifnr. (EU): 85363090, Bruttogewicht: 208.00 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 / Class I |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 2,5 kV |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff | 315 A gG |