DEHNbloc modular
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45049321/HDVORSCHAU/961125a1_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45049321/HDVORSCHAU/961125a1_16-9.jpg)
- Koordinierter Blitzstrom-Ableiter auf Funkenstreckenbasis, bestehend aus Basisteil und gestecktem Schutzmodul
- Höchste Anlagenverfügbarkeit durch RADAX-Flow-Folgestrombegrenzung
- Ausschaltselektiv zu 35 A gG-Sicherungen bis 50 kAeff Kurzschlussstrom
- Ableitvermögen bis 50 kA (10/350 µs)
- Ohne zusätzliche Leitungslänge auf Überspannungs-Schutzgerät DEHNguard direkt koordiniert
- Tiefer Schutzpegel
- Funktions- / Defektanzeige durch grün-rote Markierung im Sichtfenster
- Einfacher, werkzeugloser Schutzmodulwechsel durch Modulverriegelungssystem mit Modulentriegelungstaste
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45049322/HDVORSCHAU/961125a2_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45049322/HDVORSCHAU/961125a2_Kat.jpg)
Art.-Nr. 961110 DB M 1 150
GTIN 4013364118560, Zolltarifnr. (EU): 85363090, Bruttogewicht: 333.40 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 / Class I |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 150 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Iimp ) | 35 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 35 kAeff (ta ≤ 0,2 s) | 500 A gG |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 35 kAeff (ta ≤ 5 s) | 315 A gG |
Zulassungen | UL, CSA |
Art.-Nr. 961120 DB M 1 255
GTIN 4013364118614, Zolltarifnr. (EU): 85363090, Bruttogewicht: 355.80 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 / Class I |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Iimp ) | 50 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 2,5 kV |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff (ta ≤ 0,2 s) | 500 A gG |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff (ta ≤ 5 s) | 315 A gG |
Zulassungen | VDE, KEMA, UL |
Art.-Nr. 961130 DB M 1 320
GTIN 4013364118638, Zolltarifnr. (EU): 85363090, Bruttogewicht: 341.00 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 / Class I |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 320 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 2,5 kV |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff (ta ≤ 0,2 s) | 315 A gG |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff (ta ≤ 5 s) | 315 A gG |
Zulassungen | UL |
Art.-Nr. 961115 DB M 1 150 FM
GTIN 4013364118577, Zolltarifnr. (EU): 85363090, Bruttogewicht: 337.30 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 / Class I |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 150 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Iimp ) | 35 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 35 kAeff (ta ≤ 0,2 s) | 500 A gG |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 35 kAeff (ta ≤ 5 s) | 315 A gG |
Zulassungen | UL, CSA |
Art.-Nr. 961125 DB M 1 255 FM
GTIN 4013364118621, Zolltarifnr. (EU): 85363090, Bruttogewicht: 359.30 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 / Class I |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Iimp ) | 50 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 2,5 kV |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff (ta ≤ 0,2 s) | 500 A gG |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff (ta ≤ 5 s) | 315 A gG |
Zulassungen | VDE, KEMA, UL |
Art.-Nr. 961135 DB M 1 320 FM
GTIN 4013364118645, Zolltarifnr. (EU): 85363090, Bruttogewicht: 346.00 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 / Class I |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 320 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 2,5 kV |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff (ta ≤ 0,2 s) | 315 A gG |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff (ta ≤ 5 s) | 315 A gG |
Zulassungen | UL |