- Loading
Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen, auch bei direkten Blitzeinschlägen. Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0A – 2. - Loading
DEHNventil modular
- Anschlussfertiger Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 auf Funkenstreckenbasis, bestehend aus Basisteil und einem einzelnen gesteckten Schutzmodul
- Leistungsstarke und endgeräteschonende RAC-Funkenstreckentechnologie
- Ausschaltselektiv zu 20 A gG-Sicherungen bis 50 kAeff Kurzschlussstrom
- Ableitvermögen bis 100 kA (10/350 μs)
- Ermöglicht Endgeräteschutz
- Funktions- / Defektanzeige durch grün-rote Markierung im Sichtfenster und Überwachung aller Schutzpfade
- Einfacher, werkzeugloser Schutzmodulwechsel durch Modulverriegelungssystem mit Modulentriegelungstasten
DEHNventil M2 TNC FM
Art.-Nr. 956305 - DV M2 TNC 255 FM
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 / Class I + Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) | 75 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) | 25 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff | 250 A gG |
Zulassungen | VDE, KEMA, UL |
FM-Kontakte / Kontaktform | ja / Wechsler |
Erweiterte technische Daten: | Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff |
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom | 100 kAeff (220 kApeak) |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 / Class I + Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) | 75 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) | 25 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff | 250 A gG |
Zulassungen | VDE, KEMA, UL |
FM-Kontakte / Kontaktform | ja / Wechsler |
Erweiterte technische Daten: | Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff |
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom | 100 kAeff (220 kApeak) |
GTIN: 4013364510586, Zolltarifnummer: 85363090, Bruttogewicht: 519.19 G, Verpackungseinheit: 0 ST
3-poliger, modularer, steckbarer Kombi-Ableiter für
230/400 V- TN-C-Systeme, Breite 4TE
mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11
RAC-Funkenstrecken-Technologie
zur Folgestrombegrenzung
Höchste Dauerspannung: 255 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 75 kA
Folgestromlöschfähigkeit: bis 100 kAeff.
Zertifiziert nach VDE, KEMA
Energetische Koordination nach DIN CLC/TS 61643-12
Ableiter der Red/Line-Familie, sowie direkt zum
Endgerät
Fabrikat: DEHN
Typ: DV M2 TNC 255 FM
Art.-Nr.: 956305
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DEHNventil M2 TNS FM
Art.-Nr. 956405 - DV M2 TNS 255 FM
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 / Class I + Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 100 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) | 25 kA |
Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff | 250 A gG |
Zulassungen | VDE, KEMA, UL |
FM-Kontakte / Kontaktform | ja / Wechsler |
Erweiterte technische Daten: | Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff |
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom | 100 kAeff (220 kApeak) |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 / Class I + Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 100 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) | 25 kA |
Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff | 250 A gG |
Zulassungen | VDE, KEMA, UL |
FM-Kontakte / Kontaktform | ja / Wechsler |
Erweiterte technische Daten: | Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff |
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom | 100 kAeff (220 kApeak) |
GTIN: 4013364510562, Zolltarifnummer: 85363090, Bruttogewicht: 583.68 G, Verpackungseinheit: 0 ST
4-poliger, modularer, steckbarer Kombi-Ableiter für
230/400 V- TN(C)-S-Systeme, Breite 4TE
mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11
RAC-Funkenstrecken-Technologie
zur Folgestrombegrenzung
Höchste Dauerspannung: 255 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 100 kA
Folgestromlöschfähigkeit: bis 100 kAeff.
Zertifiziert nach VDE, KEMA
Energetische Koordination nach DIN CLC/TS 61643-12
Ableiter der Red/Line-Familie, sowie direkt zum
Endgerät
Fabrikat: DEHN
Typ: DV M2 TNS 255 FM
Art.-Nr.: 956405
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DEHNventil M2 TT FM
Art.-Nr. 956315 - DV M2 TT 255 FM
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 / Class I + Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 100 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) | 25 / 100 kA |
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff | 250 A gG |
Zulassungen | VDE, KEMA, UL |
FM-Kontakte / Kontaktform | ja / Wechsler |
Erweiterte technische Daten: | Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff |
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom | 100 kAeff (220 kApeak) |
Ergänzende Angaben: | --------------------------------- |
– Schutzpegel [L-PE] (UP ) | 1,8 kV |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 / Class I + Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 100 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) | 25 / 100 kA |
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff | 250 A gG |
Zulassungen | VDE, KEMA, UL |
FM-Kontakte / Kontaktform | ja / Wechsler |
Erweiterte technische Daten: | Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff |
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom | 100 kAeff (220 kApeak) |
Ergänzende Angaben: | --------------------------------- |
– Schutzpegel [L-PE] (UP ) | 1,8 kV |
GTIN: 4013364528963, Zolltarifnummer: 85363090, Bruttogewicht: 596.81 G, Verpackungseinheit: 0 ST
4-poliger, modularer, steckbarer Kombi-Ableiter für
230/400 V- TT- und TN(C)-S-Systeme, Breite 4TE
mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11
RAC-Funkenstrecken-Technologie
zur Folgestrombegrenzung
Höchste Dauerspannung: 255 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 100 kA
Folgestromlöschfähigkeit: bis 100 kAeff.
Zertifiziert nach VDE, KEMA
Energetische Koordination nach DIN CLC/TS 61643-12
Ableiter der Red/Line-Familie, sowie direkt zum
Endgerät
Fabrikat: DEHN
Typ: DV M2 TT 255 FM
Art.-Nr.: 956315
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DEHNventil M2 TN FM
Art.-Nr. 956205 - DV M2 TN 255 FM
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 / Class I + Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 50 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) | 25 kA |
Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff | 250 A gG |
Zulassungen | VDE, KEMA, UL |
FM-Kontakte / Kontaktform | ja / Wechsler |
Erweiterte technische Daten: | Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff |
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom | 100 kAeff (220 kApeak) |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 / Class I + Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 50 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) | 25 kA |
Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff | 250 A gG |
Zulassungen | VDE, KEMA, UL |
FM-Kontakte / Kontaktform | ja / Wechsler |
Erweiterte technische Daten: | Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff |
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom | 100 kAeff (220 kApeak) |
GTIN: 4013364510579, Zolltarifnummer: 85363090, Bruttogewicht: 311.29 G, Verpackungseinheit: 0 ST
2-poliger, modularer, steckbarer Kombi-Ableiter für
einphasige TN-Systeme, Breite 2TE
mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11
RAC-Funkenstrecken-Technologie
zur Folgestrombegrenzung
Höchste Dauerspannung: 255 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 50 kA
Folgestromlöschfähigkeit: bis 100 kAeff.
Zertifiziert nach VDE, KEMA
Energetische Koordination nach DIN CLC/TS 61643-12
Ableiter der Red/Line-Familie, sowie direkt zum
Endgerät
Fabrikat: DEHN
Typ: DV M2 TN 255 FM
Art.-Nr.: 956205
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DEHNventil M2 TT 2P FM
Art.-Nr. 956115 - DV M2 TT 2P 255 FM
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 / Class I + Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 50 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) | 25 / 50 kA |
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff | 250 A gG |
Zulassungen | VDE, KEMA, UL |
FM-Kontakte / Kontaktform | ja / Wechsler |
Erweiterte technische Daten: | Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff |
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom | 100 kAeff (220 kApeak) |
Ergänzende Angaben: | --------------------------------- |
– Schutzpegel [L-PE] (UP ) | 1,8 kV |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 / Class I + Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 50 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) | 25 / 50 kA |
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff | 250 A gG |
Zulassungen | VDE, KEMA, UL |
FM-Kontakte / Kontaktform | ja / Wechsler |
Erweiterte technische Daten: | Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff |
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom | 100 kAeff (220 kApeak) |
Ergänzende Angaben: | --------------------------------- |
– Schutzpegel [L-PE] (UP ) | 1,8 kV |
GTIN: 4013364546929, Zolltarifnummer: 85363090, Bruttogewicht: 327 G, Verpackungseinheit: 0 ST
2-poliger, modularer, steckbarer Kombi-Ableiter für
einphasige TT- und TN-Systeme, Breite 2TE
mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11
RAC-Funkenstrecken-Technologie
zur Folgestrombegrenzung
Höchste Dauerspannung: 255 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 50 kA
Folgestromlöschfähigkeit: bis 100 kAeff.
Zertifiziert nach VDE, KEMA
Energetische Koordination nach DIN CLC/TS 61643-12
Ableiter der Red/Line-Familie, sowie direkt zum
Endgerät
Fabrikat: DEHN
Typ: DV M2 TT 2P 255 FM
Art.-Nr.: 956115
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DEHNventil M TNC (FM)
Art.-Nr. 951300 - DV M TNC 255
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 264 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) | 75 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) | 25 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff | 315 A gG |
Zulassungen | KEMA, VDE, UL |
Erweiterte technische Daten: | Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff |
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom | 100 kAeff (220 kApeak) |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 264 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) | 75 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) | 25 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff | 315 A gG |
Zulassungen | KEMA, VDE, UL |
Erweiterte technische Daten: | Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff |
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom | 100 kAeff (220 kApeak) |
GTIN: 4013364108134, Zolltarifnummer: 85363090, Bruttogewicht: 1004 G, Verpackungseinheit: 0 ST
3-poliger, modularer, steckbarer Kombi-Ableiter für
230/400 V- TN-C-Systeme, Breite 6TE
Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11
RADAX-Flow-Funkenstrecken-Technologie
zur Folgestrombegrenzung
Höchste Dauerspannung: 264 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 75 kA
Folgestromlöschfähigkeit: bis 100 kAeff.
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie, sowie direkt zum
Endgerät
Fabrikat: DEHN
Typ: DV M TNC 255
Art.-Nr.: 951300
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DEHNventil M TNC (FM)
Art.-Nr. 951305 - DV M TNC 255 FM
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 264 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) | 75 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) | 25 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff | 315 A gG |
Zulassungen | KEMA, VDE, UL |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Erweiterte technische Daten: | Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff |
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom | 100 kAeff (220 kApeak) |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 264 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) | 75 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) | 25 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff | 315 A gG |
Zulassungen | KEMA, VDE, UL |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Erweiterte technische Daten: | Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff |
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom | 100 kAeff (220 kApeak) |
GTIN: 4013364108141, Zolltarifnummer: 85363090, Bruttogewicht: 1020 G, Verpackungseinheit: 0 ST
3-poliger, modularer, steckbarer Kombi-Ableiter für
230/400 V- TN-C-Systeme, Breite 6TE
mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11
RADAX-Flow-Funkenstrecken-Technologie
zur Folgestrombegrenzung
Höchste Dauerspannung: 264 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 75 kA
Folgestromlöschfähigkeit: bis 100 kAeff.
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie, sowie direkt zum
Endgerät
Fabrikat: DEHN
Typ: DV M TNC 255 FM
Art.-Nr.: 951305
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DEHNventil M TNS (FM)
Art.-Nr. 951400 - DV M TNS 255
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 264 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 100 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) | 25 kA |
Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff | 315 A gG |
Zulassungen | KEMA, VDE, UL |
Erweiterte technische Daten: | Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff |
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom | 100 kAeff (220 kApeak) |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 264 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 100 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) | 25 kA |
Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff | 315 A gG |
Zulassungen | KEMA, VDE, UL |
Erweiterte technische Daten: | Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff |
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom | 100 kAeff (220 kApeak) |
GTIN: 4013364108158, Zolltarifnummer: 85363090, Bruttogewicht: 1.395 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
4-poliger, modularer, steckbarer Kombi-Ableiter für
230/400 V- TN(C)-S-Systeme, Breite 8TE
Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11
RADAX-Flow-Funkenstrecken-Technologie
zur Folgestrombegrenzung
Höchste Dauerspannung: 264 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 100 kA
Folgestromlöschfähigkeit: bis 100 kAeff.
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie, sowie direkt zum
Endgerät
Fabrikat: DEHN
Typ: DV M TNS 255
Art.-Nr.: 951400
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DEHNventil M TNS (FM)
Art.-Nr. 951405 - DV M TNS 255 FM
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 264 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 100 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) | 25 kA |
Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff | 315 A gG |
Zulassungen | KEMA, VDE, UL |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Erweiterte technische Daten: | Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff |
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom | 100 kAeff (220 kApeak) |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 264 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 100 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) | 25 kA |
Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff | 315 A gG |
Zulassungen | KEMA, VDE, UL |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Erweiterte technische Daten: | Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff |
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom | 100 kAeff (220 kApeak) |
GTIN: 4013364108165, Zolltarifnummer: 85363090, Bruttogewicht: 1.399 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
4-poliger, modularer, steckbarer Kombi-Ableiter für
230/400 V- TN(C)-S-Systeme, Breite 8TE
mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11
RADAX-Flow-Funkenstrecken-Technologie
zur Folgestrombegrenzung
Höchste Dauerspannung: 264 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 100 kA
Folgestromlöschfähigkeit: bis 100 kAeff.
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie, sowie direkt zum
Endgerät
Fabrikat: DEHN
Typ: DV M TNS 255 FM
Art.-Nr.: 951405
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DEHNventil M TT (FM)
Art.-Nr. 951310 - DV M TT 255
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 264 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 100 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) | 25 / 100 kA |
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff | 315 A gG |
Zulassungen | KEMA, VDE, UL |
Erweiterte technische Daten: | Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff |
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom | 100 kAeff (220 kApeak) |
Ergänzende Angaben: | --------------------------------- |
– Schutzpegel [L-PE] (UP ) | 2,2 kV |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 264 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 100 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) | 25 / 100 kA |
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff | 315 A gG |
Zulassungen | KEMA, VDE, UL |
Erweiterte technische Daten: | Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff |
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom | 100 kAeff (220 kApeak) |
Ergänzende Angaben: | --------------------------------- |
– Schutzpegel [L-PE] (UP ) | 2,2 kV |
GTIN: 4013364108172, Zolltarifnummer: 85363090, Bruttogewicht: 1.312 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
4-poliger, modularer, steckbarer Kombi-Ableiter für
230/400 V- TT- und TN(C)-S-Systeme, Breite 8TE
Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11
RADAX-Flow-Funkenstreckentechnologie
zur Folgestrombegrenzung
Höchste Dauerspannung: 264 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 100 kA
Folgestromlöschfähigkeit: bis 100 kAeff.
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie, sowie direkt zum
Endgerät
Fabrikat: DEHN
Typ: DV M TT 255
Art.-Nr.: 951310
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DEHNventil M TT (FM)
Art.-Nr. 951315 - DV M TT 255 FM
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 264 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 100 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) | 25 / 100 kA |
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff | 315 A gG |
Zulassungen | KEMA, VDE, UL |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Erweiterte technische Daten: | Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff |
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom | 100 kAeff (220 kApeak) |
Ergänzende Angaben: | --------------------------------- |
– Schutzpegel [L-PE] (UP ) | 2,2 kV |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 264 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 100 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) | 25 / 100 kA |
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff | 315 A gG |
Zulassungen | KEMA, VDE, UL |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Erweiterte technische Daten: | Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff |
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom | 100 kAeff (220 kApeak) |
Ergänzende Angaben: | --------------------------------- |
– Schutzpegel [L-PE] (UP ) | 2,2 kV |
GTIN: 4013364108189, Zolltarifnummer: 85363090, Bruttogewicht: 1.32 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
4-poliger, modularer, steckbarer Kombi-Ableiter für
230/400 V- TT- und TN(C)-S-Systeme, Breite 8TE
mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11
RADAX-Flow-Funkenstreckentechnologie
zur Folgestrombegrenzung
Höchste Dauerspannung: 264 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 100 kA
Folgestromlöschfähigkeit: bis 100 kAeff.
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie, sowie direkt zum
Endgerät
Fabrikat: DEHN
Typ: DV M TT 255 FM
Art.-Nr.: 951315
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DEHNventil M TN (FM)
Art.-Nr. 951200 - DV M TN 255
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 264 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 50 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) | 25 kA |
Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff | 315 A gG |
Zulassungen | KEMA, VDE, UL |
Erweiterte technische Daten: | Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff |
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom | 100 kAeff (220 kApeak) |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 264 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 50 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) | 25 kA |
Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff | 315 A gG |
Zulassungen | KEMA, VDE, UL |
Erweiterte technische Daten: | Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff |
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom | 100 kAeff (220 kApeak) |
GTIN: 4013364108097, Zolltarifnummer: 85363090, Bruttogewicht: 754 G, Verpackungseinheit: 0 ST
2-poliger, modularer, steckbarer Kombi-Ableiter für
einphasige TN-Systeme, Breite 4TE
Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11
RADAX-Flow-Funkenstrecken-Technologie
zur Folgestrombegrenzung
Höchste Dauerspannung: 264 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 50 kA
Folgestromlöschfähigkeit: bis 100 kAeff.
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie, sowie direkt zum
Endgerät
Fabrikat: DEHN
Typ: DV M TN 255
Art.-Nr.: 951200
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DEHNventil M TN (FM)
Art.-Nr. 951205 - DV M TN 255 FM
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 264 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 50 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) | 25 kA |
Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff | 315 A gG |
Zulassungen | KEMA, VDE, UL |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Erweiterte technische Daten: | Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff |
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom | 100 kAeff (220 kApeak) |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 264 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 50 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) | 25 kA |
Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff | 315 A gG |
Zulassungen | KEMA, VDE, UL |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Erweiterte technische Daten: | Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff |
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom | 100 kAeff (220 kApeak) |
GTIN: 4013364108103, Zolltarifnummer: 85363090, Bruttogewicht: 698.5 G, Verpackungseinheit: 0 ST
2-poliger, modularer, steckbarer Kombi-Ableiter für
einphasige TN-Systeme, Breite 4TE
mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 1 nach EN 61643-11
RADAX-Flow-Funkenstrecken-Technologie
zur Folgestrombegrenzung
Höchste Dauerspannung: 264 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 50 kA
Folgestromlöschfähigkeit: bis 100 kAeff.
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie, sowie direkt zum
Endgerät
Fabrikat: DEHN
Typ: DV M TN 255 FM
Art.-Nr.: 951205
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DEHNventil M TT 2P (FM)
Art.-Nr. 951110 - DV M TT 2P 255
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 264 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 50 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) | 25 / 50 kA |
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff | 315 A gG |
Zulassungen | KEMA, VDE, UL |
Erweiterte technische Daten: | Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff |
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom | 100 kAeff (220 kApeak) |
Ergänzende Angaben: | --------------------------------- |
– Schutzpegel [L-PE] (UP ) | 2,2 kV |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 264 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 50 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) | 25 / 50 kA |
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff | 315 A gG |
Zulassungen | KEMA, VDE, UL |
Erweiterte technische Daten: | Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff |
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom | 100 kAeff (220 kApeak) |
Ergänzende Angaben: | --------------------------------- |
– Schutzpegel [L-PE] (UP ) | 2,2 kV |
GTIN: 4013364108110, Zolltarifnummer: 85363090, Bruttogewicht: 688.59 G, Verpackungseinheit: 0 ST
2-poliger, modularer, steckbarer Kombi-Ableiter
für einphasige TT- und TN-Systeme, Breite 4TE
Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11
RADAX-Flow-Funkenstrecken-Technologie
zur Folgestrombegrenzung
Höchste Dauerspannung: 264 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 50 kA
Folgestromlöschfähigkeit: bis 100 kAeff.
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie, sowie direkt zum
Endgerät
Fabrikat: DEHN
Typ: DV M TT 2P 255
Art.-Nr.: 951110
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DEHNventil M TT 2P (FM)
Art.-Nr. 951115 - DV M TT 2P 255 FM
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 264 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 50 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) | 25 / 50 kA |
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff | 315 A gG |
Zulassungen | KEMA, VDE, UL |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Erweiterte technische Daten: | Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff |
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom | 100 kAeff (220 kApeak) |
Ergänzende Angaben: | --------------------------------- |
– Schutzpegel [L-PE] (UP ) | 2,2 kV |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 264 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 50 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) | 25 / 50 kA |
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff | 315 A gG |
Zulassungen | KEMA, VDE, UL |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Erweiterte technische Daten: | Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff |
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom | 100 kAeff (220 kApeak) |
Ergänzende Angaben: | --------------------------------- |
– Schutzpegel [L-PE] (UP ) | 2,2 kV |
GTIN: 4013364108127, Zolltarifnummer: 85363090, Bruttogewicht: 694.38 G, Verpackungseinheit: 0 ST
2-poliger, modularer, steckbarer Kombi-Ableiter für
einphasige TT- und TN-Systeme, Breite 4 TE
mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11
RADAX-Flow-Funkenstrecken-Technologie
zur Folgestrombegrenzung
Höchste Dauerspannung: 264 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 50 kA
Folgestromlöschfähigkeit: bis 100 kAeff.
Ausschaltselektiv bis 50 kAeff: zu 20 A gG-Sicherung
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie, sowie direkt zum
Endgerät
Fabrikat: DEHN
Typ: DV M TT 2P 255 FM
Art.-Nr.: 951115
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DEHNventil M2 410 SN1886 FM
Art.-Nr. 961149 - DV M2 410 SN1886 FM
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
SPD nach IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 2,5 kV |
Max. Vorsicherung bis IK = 4 kA | 160 A gG |
FM-Kontakte / Kontaktform | ja / Wechsler |
SPD nach IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 2,5 kV |
Max. Vorsicherung bis IK = 4 kA | 160 A gG |
FM-Kontakte / Kontaktform | ja / Wechsler |
GTIN: 4013364521377, Zolltarifnummer: 85363090, Bruttogewicht: 290 G, Verpackungseinheit: 0 ST
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate –
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DEHNventil ACI TNC FM
Verfügbar September 2025.
Art.-Nr. 961305 - DV ACI M TNC 264 FM
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
SPD nach EN 61673-11 / IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 / Class I + Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 264 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) | 75 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) | 25 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Erweiterte technische Daten: | Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff |
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom | 100 kAeff (220 kApeak) |
SPD nach EN 61673-11 / IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 / Class I + Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 264 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) | 75 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) | 25 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Erweiterte technische Daten: | Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff |
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom | 100 kAeff (220 kApeak) |
GTIN: 4013364513440, Zolltarifnummer: 85363090, Bruttogewicht: 2.419 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
3-poliger modularer steckbarer Kombi-Ableiter
für 230/400 V- TN-C-Systeme mit integrierter
ACI-Schalter-/Funkenstrecke, Breite 11TE
mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11
RADAX-Flow-Funkenstrecken-Technologie
zur Folgestrombegrenzung
Höchste Dauerspannung: 264 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 75 kA
Folgestromlöschfähigkeit: bis 100 kAeff.
Zertifiziert nach VDE, KEMA
Energetische Koordination nach IEC 61643-12
Ableiter der Red/Line-Familie
sowie direkt zum Endgerät
Fabrikat: DEHN
Typ: DV ACI M TNC 264 FM
Art.-Nr.: 961305
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DEHNventil ACI TNS FM
Verfügbar September 2025.
Art.-Nr. 961405 - DV ACI M TNS 264 FM
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
SPD nach EN 61673-11 / IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 / Class I + Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 264 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 100 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) | 25 kA |
Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Erweiterte technische Daten: | Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff |
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom | 100 kAeff (220 kApeak) |
SPD nach EN 61673-11 / IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 / Class I + Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 264 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 100 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) | 25 kA |
Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Erweiterte technische Daten: | Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff |
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom | 100 kAeff (220 kApeak) |
GTIN: 4013364513365, Zolltarifnummer: 85363090, Bruttogewicht: 2.419 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
4-poliger modularer steckbarer Kombi-Ableiter
für 230/400 V- TN(C)-S-Systeme mit integrierter
ACI-Schalter-/Funkenstrecke
Breite 11TE
mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11
RADAX-Flow-Funkenstrecken-Technologie
zur Folgestrombegrenzung
Höchste Dauerspannung: 264 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 100 kA
Folgestromlöschfähigkeit: bis 100 kAeff.
Zertifiziert nach VDE, KEMA
Energetische Koordination nach IEC 61643-12
Ableiter der Red/Line-Familie
sowie direkt zum Endgerät
Fabrikat: DEHN
Typ: DV ACI M TNS 264 FM
Art.-Nr.: 961405
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DEHNventil M2 880 FM
Art.-Nr. 961151 - DV M2 880 FM
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 880 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [1,2-3] (Iimp ) | 12,5 kA |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff | 160 A gG |
FM-Kontakte / Kontaktform | ja / Wechsler |
Ergänzende Angaben: | --------------------------------- |
– Anti-PID Spannung (U1-3 + UPID ) | 508 VAC + 750 VDC – Festigkeit |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 880 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [1,2-3] (Iimp ) | 12,5 kA |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff | 160 A gG |
FM-Kontakte / Kontaktform | ja / Wechsler |
Ergänzende Angaben: | --------------------------------- |
– Anti-PID Spannung (U1-3 + UPID ) | 508 VAC + 750 VDC – Festigkeit |
GTIN: 4013364532557, Zolltarifnummer: 85363090, Bruttogewicht: 1.069 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
3-poliger, modularer, steckbarer Kombi-Ableiter für
880 V ungeerdete dreiphasige Systeme, Breite 8TE
mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11
RAC-Funkenstrecken-Technologie
zur Folgestrombegrenzung
Höchste Dauerspannung: 880 V ac
Schutzpegel: <= 4 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 12,5 kA
Folgestromlöschfähigkeit: bis 50 kAeff
Fabrikat: DEHN
Typ: DV M2 880 FM
Art.-Nr.: 961151
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –