- Loading
Dachleitungshalter für Flachdächer
- Leitungshalter mit Grundplatte aus wetterbeständigem Kunststoff, UV-stabilisiert und halogenfrei
- Stein aus frostbeständigem Beton nach EN 1338 für Pflastersteine, Frostbeständigkeit geprüft nach EN 1340 (Frost-Tau-Wechselversuch)
- Stein und Unterteil getrennt recycelbar
Mit zweifacher Leitungshalterung Typ FB2
Art.-Nr. 253050 - DLH FB2 8 LO 141X86X70
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Leitungsführung | lose |
Werkstoff Leitungshalter | Kunststoff |
Farbe Leitungshalter | schwarz ● |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 8 mm |
Gewicht | 1 kg |
Stein | Beton (C35/45) |
Abmessung | 141 x 86 x 70 mm |
Leitungsführung | lose |
Werkstoff Leitungshalter | Kunststoff |
Farbe Leitungshalter | schwarz ● |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 8 mm |
Gewicht | 1 kg |
Stein | Beton (C35/45) |
Abmessung | 141 x 86 x 70 mm |
GTIN: 4013364079687, Zolltarifnummer: 68109100, Bruttogewicht: 1.04 KG, Verpackungseinheit: 10 ST
Dachleitungshalter, für Flachdächer zur Befestigung von
Rundleitern auf Flachdächern
mit 2-facher Leitungshalterung Typ FB2
aus frostbeständigem Beton und
wetterbeständigem Kunststoff, UV-stabilisiert
Kunststoff- und Betonteil getrennt recycelbar
Leitungsführung: lose
Werkstoff Leitungshalter: Kunststoff
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm
Gewicht: 1 kg
Stein: Beton (C35/45)
Fabrikat: DEHN
Typ: DLH FB2 8 LO 141X86X70
Art.-Nr.: 253050
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Mit zweifacher Leitungshalterung Typ FB2
Art.-Nr. 253060 - DLH FB2 8 FE 141X86X70
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Leitungsführung | fest |
Werkstoff Leitungshalter | Kunststoff |
Farbe Leitungshalter | schwarz ● |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 8 mm |
Gewicht | 1 kg |
Stein | Beton (C35/45) |
Abmessung | 141 x 86 x 70 mm |
Leitungsführung | fest |
Werkstoff Leitungshalter | Kunststoff |
Farbe Leitungshalter | schwarz ● |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 8 mm |
Gewicht | 1 kg |
Stein | Beton (C35/45) |
Abmessung | 141 x 86 x 70 mm |
GTIN: 4013364081628, Zolltarifnummer: 68109100, Bruttogewicht: 1.04 KG, Verpackungseinheit: 10 ST
Dachleitungshalter, für Flachdächer zur Befestigung von
Rundleitern auf Flachdächern
mit 2-facher Leitungshalterung Typ FB2
aus frostbeständigem Beton und
wetterbeständigem Kunststoff, UV-stabilisiert
Kunststoff- und Betonteil getrennt recycelbar
Leitungsführung: fest
Werkstoff Leitungshalter: Kunststoff
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm
Gewicht: 1 kg
Stein: Beton (C35/45)
Fabrikat: DEHN
Typ: DLH FB2 8 FE 141X86X70
Art.-Nr.: 253060
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Mit zweifacher Leitungshalterung Typ KF2
Art.-Nr. 253051 - DLH KF2 8 LO 141X86X70
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Leitungsführung | lose |
Werkstoff Leitungshalter | Kunststoff |
Farbe Leitungshalter | schwarz ● |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 8 mm |
Abmessung | 141 x 86 x 70 mm |
Leitungsführung | lose |
Werkstoff Leitungshalter | Kunststoff |
Farbe Leitungshalter | schwarz ● |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 8 mm |
Abmessung | 141 x 86 x 70 mm |
GTIN: 4013364079823, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 45.81 G, Verpackungseinheit: 100 ST
Dachleitungshalter, für Flachdächer zur Befestigung von
Rundleitern auf Flachdächern
mit 2-facher Leitungshalterung Typ KF2, zum Einklemmen
in
Dachbahnenstreifen (Stärke bis 5 mm), der mit der
Dachbahn
verschweißt oder verklebt ist
aus wetterbeständigem Kunststoff, UV-stabilisiert
Leitungsführung: lose
Werkstoff Leitungshalter: Kunststoff
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: DLH KF2 8 LO 141X86X70
Art.-Nr.: 253051
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Mit einfacher Leitungshalterung Typ FB
Art.-Nr. 253015 - DLH FB 8 LO 100X100X70
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Leitungsführung | lose |
Werkstoff Leitungshalter | Kunststoff |
Farbe Leitungshalter | schwarz ● |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 8 mm |
Gewicht | 1 kg |
Stein | Beton (C35/45) |
Abmessung | 100 x 100 x 70 mm |
Leitungsführung | lose |
Werkstoff Leitungshalter | Kunststoff |
Farbe Leitungshalter | schwarz ● |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 8 mm |
Gewicht | 1 kg |
Stein | Beton (C35/45) |
Abmessung | 100 x 100 x 70 mm |
GTIN: 4013364022201, Zolltarifnummer: 68109100, Bruttogewicht: 1.05 KG, Verpackungseinheit: 10 ST
Dachleitungshalter, für Flachdächer zur Befestigung von
Rundleitern auf Flachdächern
mit 1-facher Leitungshalterung Typ FB
aus frostbeständigem Beton und
wetterbeständigem Kunststoff, UV-stabilisiert
Kunststoff- und Betonteil getrennt recycelbar
Leitungsführung: lose
Werkstoff Leitungshalter: Kunststoff
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm
Gewicht: 1 kg
Stein: Beton (C35/45)
Fabrikat: DEHN
Typ: DLH FB 8 LO 100X100X70
Art.-Nr.: 253015
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Mit einfacher Leitungshalterung Typ KF
Art.-Nr. 253030 - DLH KF 8 LO DBS 110X100X70 SW
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Leitungsführung | lose |
Werkstoff Leitungshalter | Kunststoff |
Farbe Leitungshalter | schwarz ● |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 8 mm |
Abmessung | 110 x 100 x 75 mm |
Leitungsführung | lose |
Werkstoff Leitungshalter | Kunststoff |
Farbe Leitungshalter | schwarz ● |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 8 mm |
Abmessung | 110 x 100 x 75 mm |
GTIN: 4013364054271, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 65.81 G, Verpackungseinheit: 100 ST
Dachleitungshalter, für Flachdächer zur Befestigung von
Rundleitern auf Flachdächern
mit 1-facher Leitungshalterung Typ KF, zum Einklemmen
in
Dachbahnenstreifen (Stärke bis 2,5 mm), der mit der
Dachbahn verschweißt oder verklebt ist
aus wetterbeständigem Kunststoff, UV-stabilisiert
Leitungsführung: lose
Werkstoff Leitungshalter: Kunststoff
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: DLH KF 8 LO DBS 110X100X70 SW
Art.-Nr.: 253030
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Mit einfacher Leitungshalterung
Art.-Nr. 253335 - DLH 8.10 KS BES180 GP300 K
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Leitungsführung | lose |
Werkstoff Leitungshalter | Kunststoff |
Farbe Leitungshalter | grau ● |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 8-10 mm |
Gewicht | 4,6 kg |
Stein | Beton (C35/45) |
Abmessung | 300 x 300 x 84 mm |
Leitungsführung | lose |
Werkstoff Leitungshalter | Kunststoff |
Farbe Leitungshalter | grau ● |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 8-10 mm |
Gewicht | 4,6 kg |
Stein | Beton (C35/45) |
Abmessung | 300 x 300 x 84 mm |
GTIN: 4013364499416, Zolltarifnummer: 68109100, Bruttogewicht: 5.093 KG, Verpackungseinheit: 24 ST
Dachleitungshalter, für Flachdächer
zur Befestigung von
Rundleitern auf Flachdächern
mit 1-facher Leitungshalterung
aus frostbeständigem Beton und
wetterbeständigem Kunststoff, UV-stabilisiert
Kunststoff- und Betonteil getrennt recycelbar
Leitungsführung: lose
Werkstoff Leitungshalter: Kunststoff
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8-10 mm
Gewicht: 4,6 kg
Stein: Beton (C35/45)
Fabrikat: DEHN
Typ: DLH 8.10 KS BES180 GP300 K
Art.-Nr.: 253335
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –