- Loading
Anschluss- und Überbrückungsgarnitur für Bewehrungen
Anschluss- und Überbrückungsgarnitur zur Nutzung der Bewehrungseisen (Längseisen) von Stahlbetonstützen oder Wänden als Ableitung. Durch die Nutzung eines in den Stahlbetonstützen enthaltenen Bewehrungseisens kann die zusätzliche Installation von Rundleitern (St/tZn) für Blitzschutz / Erdung / Potentialausgleich entfallen. Die elektrisch relevante Verbindung wird über die gesamte Länge der Stahlbetonstütze durch ein vertikales Bewehrungseisen realisiert.
Anschlussgarnitur
Anschlussgarnitur bestehend aus Verbindungsleitung mit angeschlossener Verbindungsklemme und Erdungsfestpunkt.
Art.-Nr. 416940 - UES 16 L600 VK RD8 28 FL30 EFP
*
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Werkstoff Verbindungsklemme | St/blank |
Klemmbereich Rd Verbindungsklemme | 8-28 mm |
Klemmbereich Fl Verbindungsklemme | 30 x 3-4 mm |
Werkstoff Erdungsfestpunkt | NIRO (V4A) |
Anschlussgewinde Erdungsfestpunkt | M10 / M12 |
Werkstoff Überbrückungsseil | Flexible Kupferleitung, frostbeständig |
Leitungslänge Überbrückungsseil | 600 mm |
Leitungsquerschnitt Überbrückungsseil | 16 mm2 |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff Verbindungsklemme | St/blank |
Klemmbereich Rd Verbindungsklemme | 8-28 mm |
Klemmbereich Fl Verbindungsklemme | 30 x 3-4 mm |
Werkstoff Erdungsfestpunkt | NIRO (V4A) |
Anschlussgewinde Erdungsfestpunkt | M10 / M12 |
Werkstoff Überbrückungsseil | Flexible Kupferleitung, frostbeständig |
Leitungslänge Überbrückungsseil | 600 mm |
Leitungsquerschnitt Überbrückungsseil | 16 mm2 |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364360280, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 530 G, Verpackungseinheit: 25 ST
Anschlussgarnitur bestehend aus
Verbindungsleitung mit angeschlossener
Verbindungsklemme und Erdungsfestpunkt
zur sicheren elektrischen Verbindung
des Erdungsfestpunktes mit
der Bewehrung/Bewehrungseisen
Über die Anschlussgarnitur erfolgt
eine sichere elektrische Verbindung
von einem definierten Bewehrungseisen
(Längseisen) welches als Ableitung
genutzt wird an Fangeinrichtungen,
Fassadenelementen, Kranschienen,
Kabeltragsystemen, die Erdungsanlage,
Funktionspotentialausgleich, etc.
Werkstoff Verbindungsklemme: St/blank
Klemmbereich Rd Verbindungsklemme: 8-28 mm
Klemmbereich Fl Verbindungsklemme: 30 x 3-4 mm
Werkstoff Erdungsfestpunkt: NIRO (V4A)
Anschlussgewinde Erdungsfestpunkt: M10 / M12
Werkstoff Überbrückungsseil: Flexible Kupferleitung,
frostbeständig
Leitungslänge Überbrückungsseil: 600 mm
Leitungsquerschnitt Überbrückungsseil: 16 mm2
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: UES 16 L600 VK RD8 28 FL30 EFP
Art.-Nr.: 416940
oder gleichwertig.
Verbindungsleitung mit angeschlossener
Verbindungsklemme und Erdungsfestpunkt
zur sicheren elektrischen Verbindung
des Erdungsfestpunktes mit
der Bewehrung/Bewehrungseisen
Über die Anschlussgarnitur erfolgt
eine sichere elektrische Verbindung
von einem definierten Bewehrungseisen
(Längseisen) welches als Ableitung
genutzt wird an Fangeinrichtungen,
Fassadenelementen, Kranschienen,
Kabeltragsystemen, die Erdungsanlage,
Funktionspotentialausgleich, etc.
Werkstoff Verbindungsklemme: St/blank
Klemmbereich Rd Verbindungsklemme: 8-28 mm
Klemmbereich Fl Verbindungsklemme: 30 x 3-4 mm
Werkstoff Erdungsfestpunkt: NIRO (V4A)
Anschlussgewinde Erdungsfestpunkt: M10 / M12
Werkstoff Überbrückungsseil: Flexible Kupferleitung,
frostbeständig
Leitungslänge Überbrückungsseil: 600 mm
Leitungsquerschnitt Überbrückungsseil: 16 mm2
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: UES 16 L600 VK RD8 28 FL30 EFP
Art.-Nr.: 416940
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Kein Zubehör gefunden
Anschlussgarnitur
Anschlussgarnitur bestehend aus Verbindungsleitung mit angeschlossener Verbindungsklemme und Erdungsfestpunkt.
Art.-Nr. 416950 - UES 16 L1000 VK RD8 28 FL30 EFP
*
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Werkstoff Verbindungsklemme | St/blank |
Klemmbereich Rd Verbindungsklemme | 8-28 mm |
Klemmbereich Fl Verbindungsklemme | 30 x 3-4 mm |
Werkstoff Erdungsfestpunkt | NIRO (V4A) |
Anschlussgewinde Erdungsfestpunkt | M10 / M12 |
Werkstoff Überbrückungsseil | Flexible Kupferleitung, frostbeständig |
Leitungslänge Überbrückungsseil | 1000 mm |
Leitungsquerschnitt Überbrückungsseil | 16 mm2 |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff Verbindungsklemme | St/blank |
Klemmbereich Rd Verbindungsklemme | 8-28 mm |
Klemmbereich Fl Verbindungsklemme | 30 x 3-4 mm |
Werkstoff Erdungsfestpunkt | NIRO (V4A) |
Anschlussgewinde Erdungsfestpunkt | M10 / M12 |
Werkstoff Überbrückungsseil | Flexible Kupferleitung, frostbeständig |
Leitungslänge Überbrückungsseil | 1000 mm |
Leitungsquerschnitt Überbrückungsseil | 16 mm2 |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364508620, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 650 G, Verpackungseinheit: 25 ST
Anschlussgarnitur bestehend aus
Verbindungsleitung mit angeschlossener
Verbindungsklemme und Erdungsfestpunkt
zur sicheren elektrischen Verbindung
des Erdungsfestpunktes mit
der Bewehrung/Bewehrungseisen
Über die Anschlussgarnitur erfolgt
eine sichere elektrische Verbindung
von einem definierten Bewehrungseisen
(Längseisen) welches als Ableitung
genutzt wird an Fangeinrichtungen,
Fassadenelementen, Kranschienen,
Kabeltragsystemen, die Erdungsanlage,
Funktionspotentialausgleich, etc.
Werkstoff Verbindungsklemme: St/blank
Klemmbereich Rd Verbindungsklemme: 8-28 mm
Klemmbereich Fl Verbindungsklemme: 30 x 3-4 mm
Werkstoff Erdungsfestpunkt: NIRO (V4A)
Anschlussgewinde Erdungsfestpunkt: M10 / M12
Werkstoff Überbrückungsseil: Flexible Kupferleitung,
frostbeständig
Leitungslänge Überbrückungsseil: 1000 mm
Leitungsquerschnitt Überbrückungsseil: 16 mm2
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: UES 16 L1000 VK RD8 28 FL30 EFP
Art.-Nr.: 416950
oder gleichwertig.
Verbindungsleitung mit angeschlossener
Verbindungsklemme und Erdungsfestpunkt
zur sicheren elektrischen Verbindung
des Erdungsfestpunktes mit
der Bewehrung/Bewehrungseisen
Über die Anschlussgarnitur erfolgt
eine sichere elektrische Verbindung
von einem definierten Bewehrungseisen
(Längseisen) welches als Ableitung
genutzt wird an Fangeinrichtungen,
Fassadenelementen, Kranschienen,
Kabeltragsystemen, die Erdungsanlage,
Funktionspotentialausgleich, etc.
Werkstoff Verbindungsklemme: St/blank
Klemmbereich Rd Verbindungsklemme: 8-28 mm
Klemmbereich Fl Verbindungsklemme: 30 x 3-4 mm
Werkstoff Erdungsfestpunkt: NIRO (V4A)
Anschlussgewinde Erdungsfestpunkt: M10 / M12
Werkstoff Überbrückungsseil: Flexible Kupferleitung,
frostbeständig
Leitungslänge Überbrückungsseil: 1000 mm
Leitungsquerschnitt Überbrückungsseil: 16 mm2
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: UES 16 L1000 VK RD8 28 FL30 EFP
Art.-Nr.: 416950
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Kein Zubehör gefunden
Überbrückungsgarnitur
Überbrückungsgarnitur bestehend aus Verbindungsleitung mit zwei angeschlossenen Verbindungsklemmen.
Art.-Nr. 416941 - UES 16 L600 2VK RD8 28 FL30
*
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Werkstoff Verbindungsklemme | St/blank |
Klemmbereich Rd Verbindungsklemme | 8-28 mm |
Klemmbereich Fl Verbindungsklemme | 30 x 3-4 mm |
Werkstoff Überbrückungsseil | Flexible Kupferleitung, frostbeständig |
Leitungslänge Überbrückungsseil | 600 mm |
Leitungsquerschnitt Überbrückungsseil | 16 mm2 |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff Verbindungsklemme | St/blank |
Klemmbereich Rd Verbindungsklemme | 8-28 mm |
Klemmbereich Fl Verbindungsklemme | 30 x 3-4 mm |
Werkstoff Überbrückungsseil | Flexible Kupferleitung, frostbeständig |
Leitungslänge Überbrückungsseil | 600 mm |
Leitungsquerschnitt Überbrückungsseil | 16 mm2 |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364360273, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 513 G, Verpackungseinheit: 25 ST
Überbrückungsgarnitur bestehend aus
Verbindungsleitung mit zwei angeschlossenen
Verbindungsklemmen zur elektrischen
Verbindung von Bewehrungseisen
Mit der Überbrückungsgarnitur können
Stoßstellen von vertikalen Bewehrungseisen
(Längseisen) miteinander verbunden werden
und somit eine elektrisch relevante
Verbindung der Bewehrung zur Nutzung
als Ableitung genutzt werden
Werkstoff Verbindungsklemme: St/blank
Klemmbereich Rd Verbindungsklemme: 8-28 mm
Klemmbereich Fl Verbindungsklemme: 30 x 3-4 mm
Werkstoff Überbrückungsseil: Flexible Kupferleitung,
frostbeständig
Leitungslänge Überbrückungsseil: 600 mm
Leitungsquerschnitt Überbrückungsseil: 16 mm2
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: UES 16 L600 2VK RD8 28 FL30
Art.-Nr.: 416941
oder gleichwertig.
Verbindungsleitung mit zwei angeschlossenen
Verbindungsklemmen zur elektrischen
Verbindung von Bewehrungseisen
Mit der Überbrückungsgarnitur können
Stoßstellen von vertikalen Bewehrungseisen
(Längseisen) miteinander verbunden werden
und somit eine elektrisch relevante
Verbindung der Bewehrung zur Nutzung
als Ableitung genutzt werden
Werkstoff Verbindungsklemme: St/blank
Klemmbereich Rd Verbindungsklemme: 8-28 mm
Klemmbereich Fl Verbindungsklemme: 30 x 3-4 mm
Werkstoff Überbrückungsseil: Flexible Kupferleitung,
frostbeständig
Leitungslänge Überbrückungsseil: 600 mm
Leitungsquerschnitt Überbrückungsseil: 16 mm2
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: UES 16 L600 2VK RD8 28 FL30
Art.-Nr.: 416941
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –