- Loading
Aluminiumseil
Al darf nicht unmittelbar (ohne Abstand) auf, im oder unter Putz, Mörtel oder Beton sowie nicht im Erdreich verlegt werden.
Art.-Nr. 840050 - SEIL 9 50Q AL R100M
- Loading
Preis laden ...
Querschnitt | 50 mm2 |
Seilaufbau Anzahl x Ø Draht | 19 x 1,8 mm |
Werkstoff | Al |
Normenbezug | DIN EN 62561-2 |
Durchmesser Ø Außen | 9 mm |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 6,4 kA |
Längentoleranz | +/- 5% |
Querschnitt | 50 mm2 |
Seilaufbau Anzahl x Ø Draht | 19 x 1,8 mm |
Werkstoff | Al |
Normenbezug | DIN EN 62561-2 |
Durchmesser Ø Außen | 9 mm |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 6,4 kA |
Längentoleranz | +/- 5% |
GTIN: 4013364070141, Zolltarifnummer: 76149000, Bruttogewicht: 133 G, Verpackungseinheit: 100 M
Seile für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen.
Querschnitt: 50 mm2
Seilaufbau Anzahl x Ø Draht: 19 x 1,8 mm
Werkstoff: Al
Fabrikat: DEHN
Typ: SEIL 9 50Q AL R100M
Art.-Nr.: 840050
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Stahlseil
Art.-Nr. 801050 - SEIL 10 STGALZN R100M
- Loading
Preis laden ...
Querschnitt | 42 mm2 |
Seilaufbau Anzahl x Ø Draht | [6x] 19 x 0,65 mm |
Werkstoff | St/gal Zn |
Durchmesser Ø Außen | 10 mm |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 3 kA |
Längentoleranz | +/- 5% |
Querschnitt | 42 mm2 |
Seilaufbau Anzahl x Ø Draht | [6x] 19 x 0,65 mm |
Werkstoff | St/gal Zn |
Durchmesser Ø Außen | 10 mm |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 3 kA |
Längentoleranz | +/- 5% |
GTIN: 4013364018921, Zolltarifnummer: 73121081, Bruttogewicht: 330 G, Verpackungseinheit: 100 M
Seile für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen.
Querschnitt: 42 mm2
Seilaufbau Anzahl x Ø Draht: [6x] 19 x 0,65 mm
Werkstoff: St/gal Zn
Fabrikat: DEHN
Typ: SEIL 10 STGALZN R100M
Art.-Nr.: 801050
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Edelstahlseil
Art.-Nr. 850008 - SEIL 8 V4A R100M
- Loading
Preis laden ...
Querschnitt | 27 mm2 |
Seilaufbau Anzahl x Ø Draht | [7x] 19 x ca. 0,59 mm |
Werkstoff | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L |
Durchmesser Ø Außen | 8 mm |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 1 kA |
Längentoleranz | +/- 5% |
Querschnitt | 27 mm2 |
Seilaufbau Anzahl x Ø Draht | [7x] 19 x ca. 0,59 mm |
Werkstoff | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L |
Durchmesser Ø Außen | 8 mm |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 1 kA |
Längentoleranz | +/- 5% |
GTIN: 4013364129627, Zolltarifnummer: 73121020, Bruttogewicht: 235 G, Verpackungseinheit: 100 M
Seile für den Einsatz z.B. beim Potentialausgleich
Querschnitt: 27 mm2
Seilaufbau Anzahl x Ø Draht: [7x] 19 x ca. 0,59 mm
Werkstoff: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L
Fabrikat: DEHN
Typ: SEIL 8 V4A R100M
Art.-Nr.: 850008
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Edelstahlseil
Art.-Nr. 850010 - SEIL 10 V4A R100M
- Loading
Preis laden ...
Querschnitt | 42 mm2 |
Seilaufbau Anzahl x Ø Draht | [7x] 19 x ca. 0,68 mm |
Werkstoff | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L |
Durchmesser Ø Außen | 10 mm |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 1,5 kA |
Längentoleranz | +/- 5% |
Querschnitt | 42 mm2 |
Seilaufbau Anzahl x Ø Draht | [7x] 19 x ca. 0,68 mm |
Werkstoff | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L |
Durchmesser Ø Außen | 10 mm |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 1,5 kA |
Längentoleranz | +/- 5% |
GTIN: 4013364129634, Zolltarifnummer: 73121020, Bruttogewicht: 395 G, Verpackungseinheit: 100 M
Seile für den Einsatz z.B. beim Potentialausgleich
Querschnitt: 42 mm2
Seilaufbau Anzahl x Ø Draht: [7x] 19 x ca. 0,68 mm
Werkstoff: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L
Fabrikat: DEHN
Typ: SEIL 10 V4A R100M
Art.-Nr.: 850010
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Kupferseil
Art.-Nr. 832739 - SEIL 9 50Q CU R50M
- Loading
Preis laden ...
Querschnitt | 50 mm2 |
Seilaufbau Anzahl x Ø Draht | 19 x 1,8 mm |
Werkstoff | Cu |
Normenbezug | DIN EN 62561-2 |
Durchmesser Ø Außen | 9 mm |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 9,7 kA |
Längentoleranz | +/- 5% |
Querschnitt | 50 mm2 |
Seilaufbau Anzahl x Ø Draht | 19 x 1,8 mm |
Werkstoff | Cu |
Normenbezug | DIN EN 62561-2 |
Durchmesser Ø Außen | 9 mm |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 9,7 kA |
Längentoleranz | +/- 5% |
GTIN: 4013364018907, Zolltarifnummer: 74130000, Bruttogewicht: 438 G, Verpackungseinheit: 50 M
Seile für den Einsatz bei Erdungs- und
Blitzschutzanlagen.
Querschnitt: 50 mm2
Seilaufbau Anzahl x Ø Draht: 19 x 1,8 mm
Werkstoff: Cu
Fabrikat: DEHN
Typ: SEIL 9 50Q CU R50M
Art.-Nr.: 832739
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Kupferseil
Art.-Nr. 832740 - SEIL 9 50Q CU R100M
- Loading
Preis laden ...
Querschnitt | 50 mm2 |
Seilaufbau Anzahl x Ø Draht | 19 x 1,8 mm |
Werkstoff | Cu |
Normenbezug | DIN EN 62561-2 |
Durchmesser Ø Außen | 9 mm |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 9,7 kA |
Längentoleranz | +/- 5% |
Querschnitt | 50 mm2 |
Seilaufbau Anzahl x Ø Draht | 19 x 1,8 mm |
Werkstoff | Cu |
Normenbezug | DIN EN 62561-2 |
Durchmesser Ø Außen | 9 mm |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 9,7 kA |
Längentoleranz | +/- 5% |
GTIN: 4013364093454, Zolltarifnummer: 74130000, Bruttogewicht: 438 G, Verpackungseinheit: 100 M
Seile für den Einsatz bei Erdungs- und
Blitzschutzanlagen.
Querschnitt: 50 mm2
Seilaufbau Anzahl x Ø Draht: 19 x 1,8 mm
Werkstoff: Cu
Fabrikat: DEHN
Typ: SEIL 9 50Q CU R100M
Art.-Nr.: 832740
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Kupferseil
Art.-Nr. 832192 - SEIL 10.5 70Q CU R50M
- Loading
Preis laden ...
Querschnitt | 70 mm2 |
Seilaufbau Anzahl x Ø Draht | 19 x 2,1 mm |
Werkstoff | Cu |
Normenbezug | DIN EN 62561-2 |
Durchmesser Ø Außen | 10,5 mm |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 13,6 kA |
Längentoleranz | +/- 5% |
Querschnitt | 70 mm2 |
Seilaufbau Anzahl x Ø Draht | 19 x 2,1 mm |
Werkstoff | Cu |
Normenbezug | DIN EN 62561-2 |
Durchmesser Ø Außen | 10,5 mm |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 13,6 kA |
Längentoleranz | +/- 5% |
GTIN: 4013364018914, Zolltarifnummer: 74130000, Bruttogewicht: 597 G, Verpackungseinheit: 50 M
Seile für den Einsatz bei Erdungs- und
Blitzschutzanlagen.
Querschnitt: 70 mm2
Seilaufbau Anzahl x Ø Draht: 19 x 2,1 mm
Werkstoff: Cu
Fabrikat: DEHN
Typ: SEIL 10.5 70Q CU R50M
Art.-Nr.: 832192
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Kupferseil
Art.-Nr. 832095 - SEIL 12.5 95Q CU R50M
- Loading
Preis laden ...
Querschnitt | 95 mm2 |
Seilaufbau Anzahl x Ø Draht | 19 x 2,5 mm |
Werkstoff | Cu |
Normenbezug | DIN EN 62561-2 |
Durchmesser Ø Außen | 12,5 mm |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 18,5 kA |
Längentoleranz | +/- 5% |
Querschnitt | 95 mm2 |
Seilaufbau Anzahl x Ø Draht | 19 x 2,5 mm |
Werkstoff | Cu |
Normenbezug | DIN EN 62561-2 |
Durchmesser Ø Außen | 12,5 mm |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 18,5 kA |
Längentoleranz | +/- 5% |
GTIN: 4013364048324, Zolltarifnummer: 74130000, Bruttogewicht: 845 G, Verpackungseinheit: 50 M
Seile für den Einsatz bei Erdungs- und
Blitzschutzanlagen.
Querschnitt: 95 mm2
Seilaufbau Anzahl x Ø Draht: 19 x 2,5 mm
Werkstoff: Cu
Fabrikat: DEHN
Typ: SEIL 12.5 95Q CU R50M
Art.-Nr.: 832095
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Kupferseil
Art.-Nr. 832120 - SEIL 14.5 120Q CU R25M
- Loading
Preis laden ...
Querschnitt | 120 mm2 |
Seilaufbau Anzahl x Ø Draht | 19 x 2,8 mm |
Werkstoff | Cu |
Normenbezug | DIN EN 62561-2 |
Durchmesser Ø Außen | 14,5 mm |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 23,4 kA |
Längentoleranz | +/- 5% |
Querschnitt | 120 mm2 |
Seilaufbau Anzahl x Ø Draht | 19 x 2,8 mm |
Werkstoff | Cu |
Normenbezug | DIN EN 62561-2 |
Durchmesser Ø Außen | 14,5 mm |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 23,4 kA |
Längentoleranz | +/- 5% |
GTIN: 4013364129610, Zolltarifnummer: 74130000, Bruttogewicht: 1.029 KG, Verpackungseinheit: 25 M
Seile für den Einsatz bei Erdungs- und
Blitzschutzanlagen.
Querschnitt: 120 mm2
Seilaufbau Anzahl x Ø Draht: 19 x 2,8 mm
Werkstoff: Cu
Fabrikat: DEHN
Typ: SEIL 14.5 120Q CU R25M
Art.-Nr.: 832120
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Weitere Dokumente –
Kupferseil verzinnt
Art.-Nr. 832838 - SEIL 7.5 CUGALSN 35Q R100M
- Loading
Preis laden ...
Querschnitt | 35 mm2 |
Seilaufbau Anzahl x Ø Draht | 7 x 2,5 mm |
Werkstoff | Cu /gal Sn |
Durchmesser Ø Außen | 7,5 mm |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 150 °C) | 5 kA |
Längentoleranz | +/- 5% |
Querschnitt | 35 mm2 |
Seilaufbau Anzahl x Ø Draht | 7 x 2,5 mm |
Werkstoff | Cu /gal Sn |
Durchmesser Ø Außen | 7,5 mm |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 150 °C) | 5 kA |
Längentoleranz | +/- 5% |
GTIN: 4013364335776, Zolltarifnummer: 74130000, Bruttogewicht: 334 G, Verpackungseinheit: 100 M
Seile für den Einsatz bei Erdungs- und
Blitzschutzanlagen.
Querschnitt: 35 mm2
Seilaufbau Anzahl x Ø Draht: 7 x 2,5 mm
Werkstoff: Cu/gal Sn
Fabrikat: DEHN
Typ: SEIL 7.5 CUGALSN 35Q R100M
Art.-Nr.: 832838
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Kupferseil verzinnt
Art.-Nr. 832839 - SEIL 9 50Q CUGALSN R100M
- Loading
Preis laden ...
Querschnitt | 50 mm2 |
Seilaufbau Anzahl x Ø Draht | 19 x 1,8 mm |
Werkstoff | Cu /gal Sn |
Normenbezug | DIN EN 62561-2 |
Durchmesser Ø Außen | 9 mm |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 150 °C) | 7,2 kA |
Längentoleranz | +/- 5% |
Querschnitt | 50 mm2 |
Seilaufbau Anzahl x Ø Draht | 19 x 1,8 mm |
Werkstoff | Cu /gal Sn |
Normenbezug | DIN EN 62561-2 |
Durchmesser Ø Außen | 9 mm |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 150 °C) | 7,2 kA |
Längentoleranz | +/- 5% |
GTIN: 4013364093164, Zolltarifnummer: 74130000, Bruttogewicht: 438 G, Verpackungseinheit: 100 M
Seile für den Einsatz bei Erdungs- und
Blitzschutzanlagen.
Querschnitt: 50 mm2
Seilaufbau Anzahl x Ø Draht: 19 x 1,8 mm
Werkstoff: Cu/gal Sn
Fabrikat: DEHN
Typ: SEIL 9 50Q CUGALSN R100M
Art.-Nr.: 832839
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Kupferseil verzinnt
Art.-Nr. 832202 - SEIL 10.5 70Q CUGALSN R50M
- Loading
Preis laden ...
Querschnitt | 70 mm2 |
Seilaufbau Anzahl x Ø Draht | 19 x 2,1 mm |
Werkstoff | Cu /gal Sn |
Normenbezug | DIN EN 62561-2 |
Durchmesser Ø Außen | 10,5 mm |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 150 °C) | 10,1 kA |
Längentoleranz | +/- 5% |
Querschnitt | 70 mm2 |
Seilaufbau Anzahl x Ø Draht | 19 x 2,1 mm |
Werkstoff | Cu /gal Sn |
Normenbezug | DIN EN 62561-2 |
Durchmesser Ø Außen | 10,5 mm |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 150 °C) | 10,1 kA |
Längentoleranz | +/- 5% |
GTIN: 4013364081048, Zolltarifnummer: 74130000, Bruttogewicht: 597 G, Verpackungseinheit: 50 M
Seile für den Einsatz bei Erdungs- und
Blitzschutzanlagen.
Querschnitt: 70 mm2
Seilaufbau Anzahl x Ø Draht: 19 x 2,1 mm
Werkstoff: Cu/gal Sn
Fabrikat: DEHN
Typ: SEIL 10.5 70Q CUGALSN R50M
Art.-Nr.: 832202
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Kupferseil verzinnt
Art.-Nr. 832295 - SEIL 12.5 95Q CUGALSN R50M
- Loading
Preis laden ...
Querschnitt | 95 mm2 |
Seilaufbau Anzahl x Ø Draht | 19 x 2,5 mm |
Werkstoff | Cu /gal Sn |
Normenbezug | DIN EN 62561-2 |
Durchmesser Ø Außen | 12,5 mm |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 150 °C) | 13,7 kA |
Längentoleranz | +/- 5% |
Querschnitt | 95 mm2 |
Seilaufbau Anzahl x Ø Draht | 19 x 2,5 mm |
Werkstoff | Cu /gal Sn |
Normenbezug | DIN EN 62561-2 |
Durchmesser Ø Außen | 12,5 mm |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 150 °C) | 13,7 kA |
Längentoleranz | +/- 5% |
GTIN: 4013364093447, Zolltarifnummer: 74130000, Bruttogewicht: 812 G, Verpackungseinheit: 50 M
Seile für den Einsatz bei Erdungs- und
Blitzschutzanlagen.
Querschnitt: 95 mm2
Seilaufbau Anzahl x Ø Draht: 19 x 2,5 mm
Werkstoff: Cu/gal Sn
Fabrikat: DEHN
Typ: SEIL 12.5 95Q CUGALSN R50M
Art.-Nr.: 832295
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Kupferseil verzinnt
Art.-Nr. 832320 - SEIL 14.5 120Q CUGALSN R25M
- Loading
Preis laden ...
Querschnitt | 120 mm2 |
Seilaufbau Anzahl x Ø Draht | 19 x 2,8 mm |
Werkstoff | Cu /gal Sn |
Normenbezug | DIN EN 62561-2 |
Durchmesser Ø Außen | 14,5 mm |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 150 °C) | 17,4 kA |
Längentoleranz | +/- 5% |
Querschnitt | 120 mm2 |
Seilaufbau Anzahl x Ø Draht | 19 x 2,8 mm |
Werkstoff | Cu /gal Sn |
Normenbezug | DIN EN 62561-2 |
Durchmesser Ø Außen | 14,5 mm |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 150 °C) | 17,4 kA |
Längentoleranz | +/- 5% |
GTIN: 4013364129641, Zolltarifnummer: 74130000, Bruttogewicht: 1.031 KG, Verpackungseinheit: 25 M
Seile für den Einsatz bei Erdungs- und
Blitzschutzanlagen.
Querschnitt: 120 mm2
Seilaufbau Anzahl x Ø Draht: 19 x 2,8 mm
Werkstoff: Cu/gal Sn
Fabrikat: DEHN
Typ: SEIL 14.5 120Q CUGALSN R25M
Art.-Nr.: 832320
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –