Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

EXFS 100 / EXFS 100 KU

  • Zum indirekten Verbinden/Erden betriebsmäßig getrennter Anlagenteile bei Blitzeinwirkung
  • Ausführung für den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305 / VDE 0185 im Ex-Bereich
  • Zur Überbrückung von Isolierstücken, Isolierflanschen, etc. in kathodisch korrosionsgeschützten Rohrabschnitten
  • Zur sicheren Anwendung in Explosionsschutzzone 1 (Gase) bzw. Zone 21 (Stäube)
  • Besonders tiefe Ansprechspannung
  • Besonders hohe Wechselstromfestigkeit
  • Zulassung nach ATEX Richtlinie 2014/34/EU, IECEx, UL und Inmetro

Details

lorem ipsum
lorem ipsum
lorem ipsum

EXFS 100

Trennfunkenstrecke für den Ex-Bereich mit Kunststoffmantel und Anschluss-Gewindeschrauben M10.

1 Produkt

Art.-Nr. 923100 EXFS 100

GTIN 4013364108325, Zolltarifnr. (EU): 85369010, Bruttogewicht: 308.80 g, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Ex-Trennfunkenstrecke EXFS 100
Ex-Trennfunkenstrecke EXFS 100 nach
IEC 62561-3:2011 (81/387/CDV) / EN 62561-3
für den Blitzschutz-Potentialausgleich nach
DIN VDE 0185-305-3, speziell zum Einsatz in
explosionsgefährdete Bereiche bis Zone 1 bzw. 21.
IECEx / ATEX-zertifiziert (2014/34/EU)
Ex-Kennzeichnung nach
IEC / EN 60079: Gase II 2G Ex d IIC T6
IEC / EN 61241: Stäube II 2D Ex tD A21 IP67 T 80°C
Blitzstoßstrom (10/350): 100 kA
Blitzstromtragfähigkeitsklasse nach IEC 62561-3:2011
(81/387/CDV) / EN 50 164-3: H
Nennableitstoßstrom (8/20): 100 kA
Bemessungs-Ansprech-Stoßspannung:<= 1,25 kV
Ansprechwechselspannung (50Hz): <= 0,5 kV
Bemessungs-Stehwechselspannung (50 Hz): <= 250 V
Bemessungs-Ableitstrom (50 Hz): 500 A / 0,2 sec. (Tu <= 45°C)
Schutzart: IP67
Anschluss-Gehäuse: beidseitige
Anschlußschraube M10 x 25 und Federring

Fabrikat: DEHN
Typ: EXFS 100
Art.-Nr.: 923100
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Trennfunkenstrecke nach EN 62561-3 / ... IEC 62561-3 ja
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Iimp ) 100 kA
Blitzstromtragfähigkeitsklasse H
Bemessungs-Ansprechstoßspannung (Ur imp ) ≤ 1,25 kV
Schutzart IP 67
Zulassungen UL, Inmetro
ATEX-Zulassungen DEKRA 11ATEX0178 X
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und EN 60079-1: Gase II 2 G Ex db IIC T6 Gb
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und EN 60079-31: Stäube II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67
IECEx-Zulassungen IECEx KEM 09.0051X
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und EN 60079-1: Gase Ex db IIC T6 Gb
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und EN 60079-31: Stäube Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67
Inmetro-Zulassungen TÜV 17.0698 X
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und EN 60079-1: Gase Ex db IIC T6 Gb
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und EN 60079-31: Stäube Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67

Artikel 923100 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 923100 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

EXFS 100 KU

Ex-Trennfunkenstrecke mit Anschlussleitung für den ober- und unterirdischen Einbau; wasserdicht umschrumpft; kann gekürzt werden um möglichst kurze Kabellängen zu realisieren.

1 Produkt

Art.-Nr. 923101 EXFS 100 KU

GTIN 4013364108332, Zolltarifnr. (EU): 85369095, Bruttogewicht: 2.14 kg, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Ex-Trennfunkenstrecke EXFS 100 KU
Ex-Trennfunkenstrecke EXFS 100 KU nach
IEC 62561-3:2011 (81/387/CDV) / EN 62561-3
für den Blitzschutz-Potentialausgleich (Schutz der Isolation)
nach DIN VDE 0185-305-3,
speziell zum Einsatz in explosionsgefährdete Bereiche
bis Zone 1 bzw. 21, mit Anschlussleitungen für den
ober- und unterirdischen Einbau
IECEx / ATEX-zertifiziert (2014/34/EU)
Ex-Kennzeichnung nach
IEC / EN 60079: Gase II 2G Ex d IIC T6
IEC / EN 61241: Stäube II 2D Ex tD A21 IP67 T 80°C
Blitzstoßstrom (10/350): 100 kA
Blitzstromtragfähigkeitsklasse nach IEC 62561-3:2011 (81/387/CDV) / EN 50 164-3: H
Nennableitstoßstrom (8/20): 100 kA
Bemessungs-Ansprech-Stoßspannung:<= 1,25 kV
Ansprechwechselspannung (50Hz): <= 0,5 kV
Bemessungs-Stehwechselspannung (50 Hz): <= 250 V
Bemessungs-Ableitstrom (50 Hz):
500 A / 0,2 sec. (Tu <= 45°C)
Schutzart: IP67
Kunststoff wasserdicht umspritzt
Kabel: beidseitig NYY-J 1 x 25 mm2, ca. 2 m lang

Fabrikat: DEHN
Typ: EXFS 100 KU
Art.-Nr.: 923101
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Trennfunkenstrecke nach EN 62561-3 / ... IEC 62561-3 ja
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Iimp ) 100 kA
Blitzstromtragfähigkeitsklasse H
Bemessungs-Ansprechstoßspannung (Ur imp ) ≤ 1,25 kV
Schutzart IP 67
Zulassungen Inmetro
ATEX-Zulassungen DEKRA 11ATEX0178 X
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und EN 60079-1: Gase II 2 G Ex d IIC T6 Gb
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und EN 60079-31: Stäube II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67
IECEx-Zulassungen IECEx KEM 09.0051X
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und EN 60079-1: Gase Ex d IIC T6 Gb
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und EN 60079-31: Stäube Ex tb IIIC T80°C Db IP 66/67
Inmetro-Zulassungen TÜV 17.0698 X
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und EN 60079-1: Gase Ex db IIC T6 Gb
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und EN 60079-31: Stäube Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67
Kabellänge 2x ca. 2000 mm

Artikel 923101 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 923101 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben