EXFS L / EXFS KU
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45085912/HDVORSCHAU/923061a0001_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45085912/HDVORSCHAU/923061a0001_16-9.jpg)
- Zum indirekten Verbinden/Erden betriebsmäßig getrennter Anlagenteile bei Blitzeinwirkung
- Ausführung für den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305 / VDE 0185 im Ex-Bereich (Zone 2)
- Korrosionsbeständiges Zinkdruckguss-Gehäuse mit Kunststoffhaube und flexiblem Leiteranschluss
- Zur Überbrückung von Isolierstücken, Isolierflanschen etc. in kathodisch korrosionsgeschützten Rohrabschnitten
- Hochbelastbare Ausführung
- Zulassung nach ATEX-Richtlinie 2014/34/EU und IECEx
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45085913/HDVORSCHAU/923060_DEKRA%2011ATEX0146%20X.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45085913/HDVORSCHAU/923060_DEKRA%2011ATEX0146%20X.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45085914/HDVORSCHAU/923060_IECEx%20DEK%2011.0063X.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45085914/HDVORSCHAU/923060_IECEx%20DEK%2011.0063X.jpg)
Art.-Nr. 923060 EXFS L100
GTIN 4013364038899, Zolltarifnr. (EU): 85369095, Bruttogewicht: 805.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Trennfunkenstrecke nach EN 62561-3 / ... IEC 62561-3 | ja |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Iimp ) | 50 kA |
Blitzstromtragfähigkeitsklasse | N |
Bemessungs-Ansprechstoßspannung (Ur imp ) | ≤ 2,5 kV |
Schutzart | IP 54 |
ATEX-Zulassungen | DEKRA 11ATEX0146 X |
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und EN 60079-15: Gase | II 3 G Ex nC IIC T4 Gc |
IECEx-Zulassungen | IECEx DEK 11.0063X |
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 | Ex nC IIC T4 Gc |
Kabellänge | 100 mm |
Art.-Nr. 923061 EXFS L200
GTIN 4013364038905, Zolltarifnr. (EU): 85369095, Bruttogewicht: 830.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Trennfunkenstrecke nach EN 62561-3 / ... IEC 62561-3 | ja |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Iimp ) | 50 kA |
Blitzstromtragfähigkeitsklasse | N |
Bemessungs-Ansprechstoßspannung (Ur imp ) | ≤ 2,5 kV |
Schutzart | IP 54 |
ATEX-Zulassungen | DEKRA 11ATEX0146 X |
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und EN 60079-15: Gase | II 3 G Ex nC IIC T4 Gc |
IECEx-Zulassungen | IECEx DEK 11.0063X |
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 | Ex nC IIC T4 Gc |
Kabellänge | 200 mm |
Art.-Nr. 923062 EXFS L300
GTIN 4013364038912, Zolltarifnr. (EU): 85369095, Bruttogewicht: 861.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Trennfunkenstrecke nach EN 62561-3 / ... IEC 62561-3 | ja |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Iimp ) | 50 kA |
Blitzstromtragfähigkeitsklasse | N |
Bemessungs-Ansprechstoßspannung (Ur imp ) | ≤ 2,5 kV |
Schutzart | IP 54 |
ATEX-Zulassungen | DEKRA 11ATEX0146 X |
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und EN 60079-15: Gase | II 3 G Ex nC IIC T4 Gc |
IECEx-Zulassungen | IECEx DEK 11.0063X |
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 | Ex nC IIC T4 Gc |
Kabellänge | 300 mm |
Art.-Nr. 923019 EXFS KU
GTIN 4013364033177, Zolltarifnr. (EU): 85369095, Bruttogewicht: 1.72 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Trennfunkenstrecke nach EN 62561-3 / ... IEC 62561-3 | ja |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Iimp ) | 50 kA |
Blitzstromtragfähigkeitsklasse | N |
Bemessungs-Ansprechstoßspannung (Ur imp ) | ≤ 2,5 kV |
Schutzart | IP 67 |
ATEX-Zulassungen | DEKRA 11ATEX0146 X |
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und EN 60079-15: Gase | II 3 G Ex nC IIC T4 Gc |
IECEx-Zulassungen | IECEx DEK 11.0063X |
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 | Ex nC IIC T4 Gc |
Kabellänge | 2x ca. 1500 mm |