Spannungsprüfer PHE4 Mittelspannung

  • Selbsttest aller aktiven Teile inklusive Prüfspitze
  • Einzigartiges Steckkupplungssystem
  • Integrierte optische und akustische Anzeige
  • Auch bei Niederschlägen verwendbar

Nennspannungen bis 30 kV / 50 Hz, Gewinde M12

Art.-Nr. 783003 - PHE4 3 S

Preis laden ...

Stück

Nennspannungen bis 30 kV / 50 Hz, Gewinde M12

Art.-Nr. 783006 - PHE4 6 S

Preis laden ...

Stück

Nennspannungen bis 30 kV / 50 Hz, Gewinde M12

Art.-Nr. 783010 - PHE4 10 S

Preis laden ...

Stück

Nennspannungen bis 30 kV / 50 Hz, Gewinde M12

Art.-Nr. 783020 - PHE4 20 S

Preis laden ...

Stück

Nennspannungen bis 30 kV / 50 Hz, Gewinde M12

Art.-Nr. 783030 - PHE4 30 S

Preis laden ...

Stück

Nennspannungsbereiche bis 36 kV / 50 Hz, Gewinde M12

Art.-Nr. 783013 - PHE4 1 3 S

Preis laden ...

Stück

Nennspannungsbereiche bis 36 kV / 50 Hz, Gewinde M12

Art.-Nr. 783231 - PHE4 3 10 S

Preis laden ...

Stück

Nennspannungsbereiche bis 36 kV / 50 Hz, Gewinde M12

Art.-Nr. 783235 - PHE4 6 20 S

Preis laden ...

Stück

Nennspannungsbereiche bis 36 kV / 50 Hz, Gewinde M12

Art.-Nr. 783240 - PHE4 10 20 S

Preis laden ...

Stück

Nennspannungsbereiche bis 36 kV / 50 Hz, Gewinde M12

Art.-Nr. 783250 - PHE4 10 30 S

Preis laden ...

Stück

Nennspannungsbereiche bis 36 kV / 50 Hz, Gewinde M12

Art.-Nr. 783245 - PHE4 20 36 S

Preis laden ...

Stück

Nennspannungsbereiche bis 36 kV / 50 Hz, umschaltbar, Gewinde M12

Art.-Nr. 783520 - PHE4 U 2 20 S

Preis laden ...

Stück

Nennspannungsbereiche bis 36 kV / 50 Hz, umschaltbar, Gewinde M12

Art.-Nr. 783530 - PHE4 U 3 30 S

Preis laden ...

Stück

Nennspannungsbereiche bis 36 kV / 50 Hz, umschaltbar, Gewinde M12

Art.-Nr. 783536 - PHE4 U 6 36 S

Preis laden ...

Stück

Nennspannungen bis 30 kV / 50 Hz, Zahnkupplung

Art.-Nr. 783103 - PHE4 3 S ZK

Preis laden ...

Stück

Nennspannungen bis 30 kV / 50 Hz, Zahnkupplung

Art.-Nr. 783106 - PHE4 6 S ZK

Preis laden ...

Stück

Nennspannungen bis 30 kV / 50 Hz, Zahnkupplung

Art.-Nr. 783110 - PHE4 10 S ZK

Preis laden ...

Stück

Nennspannungen bis 30 kV / 50 Hz, Zahnkupplung

Art.-Nr. 783120 - PHE4 20 S ZK

Preis laden ...

Stück

Nennspannungen bis 30 kV / 50 Hz, Zahnkupplung

Art.-Nr. 783130 - PHE4 30 S ZK

Preis laden ...

Stück

Nennspannungsbereiche bis 30 kV / 50 Hz, Zahnkupplung

Art.-Nr. 783141 - PHE4 3 10 S ZK

Preis laden ...

Stück

Nennspannungsbereiche bis 30 kV / 50 Hz, Zahnkupplung

Art.-Nr. 783151 - PHE4 6 20 S ZK

Preis laden ...

Stück

Nennspannungsbereiche bis 30 kV / 50 Hz, Zahnkupplung

Art.-Nr. 783161 - PHE4 10 30 S ZK

Preis laden ...

Stück

Nennspannungsbereiche bis 36 kV / 60 Hz, Gewinde M12

Art.-Nr. 783332 - PHE4 3 10 S 60

Preis laden ...

Stück

Nennspannungsbereiche bis 36 kV / 60 Hz, Gewinde M12

Art.-Nr. 783335 - PHE4 6 20 S 60

Preis laden ...

Stück

Nennspannungsbereiche bis 36 kV / 60 Hz, Gewinde M12

Art.-Nr. 783345 - PHE4 10 30 S 60

Preis laden ...

Stück

Nennspannungsbereiche bis 36 kV / 60 Hz, Gewinde M12

Art.-Nr. 783342 - PHE4 20 36 S 60

Preis laden ...

Stück

Nennspannungsbereiche bis 36 kV / 60 Hz, Gewinde M12

Art.-Nr. 783395 - PHE4 U 3 36 S 60

Preis laden ...

Stück

Nennspannungsbereich bis 20 kV / 50 Hz oder 16,7 Hz, umschaltbar

Art.-Nr. 783430 - PHE4 U 6 20 S 16.7 50

Preis laden ...

Stück

Nennspannungsbereich bis 20 kV / 16,7 Hz, Gewinde M12

Art.-Nr. 783420 - PHE4 6 20 S 16.7

Preis laden ...

Stück