Abstandshalter für Omni-Antennen
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45186399/HDVORSCHAU/105363a2_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45186399/HDVORSCHAU/105363a2_16-9.jpg)
Bei den Omni-Antennen ist zu beachten, dass metallene Strukturen in unmittelbarer Nähe die Abstrahlcharakteristik negativ beeinflussen, d. h. dämpfen. Je weiter diese Strukturen von der Antenne entfernt angeordnet sind, desto geringer beeinflussen sie die Abstrahlcharakteristik.
Zur Beurteilung, in welcher Art und Größe in der Nähe befindliche Metallstrukturen die Abstrahlcharakteristik beeinflussen, wurden gemeinsam mit dem Unternehmen Kathrein, Rosenheim, Messungen für Produkte von DEHN dazu durchgeführt.
Bei der Installation von Getrennten Fangeinrichtungen für Omni-Antennen muss berücksichtigt werden, dass eine getrennte Fangstange mit einem ausreichenden Schutzwinkel die zu schützende Antenne abdeckt. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass ein ausreichender Trennungsabstand s eingehalten werden muss.
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45186402/HDVORSCHAU/105363az1_D.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45186402/HDVORSCHAU/105363az1_D.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45186404/HDVORSCHAU/105363_Detail.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45186404/HDVORSCHAU/105363_Detail.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45186400/HDVORSCHAU/105363_Berechnung_D.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45186400/HDVORSCHAU/105363_Berechnung_D.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45186401/HDVORSCHAU/105363_Tabelle_D.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45186401/HDVORSCHAU/105363_Tabelle_D.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45186403/HDVORSCHAU/105363az2_D.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45186403/HDVORSCHAU/105363az2_D.jpg)
Art.-Nr. 105363 AH D50 1000 D55.100 STTZN
GTIN 4013364106031, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 8.87 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Halter / Vierkantrohr | St/tZn |
Klemmbereich (Ø Mast) | 55-100 mm |
Klemmbereich Stützrohr | 50 mm |
Länge Distanzstück | 1000 mm |
Abmessung (b1 x h1 x t1) | 140 x 120 x 55 mm |
Art.-Nr. 105364 AH D50 1000 D100.150 STTZN
GTIN 4013364106048, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 10.85 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Halter / Vierkantrohr | St/tZn |
Klemmbereich (Ø Mast) | 100-150 mm |
Klemmbereich Stützrohr | 50 mm |
Länge Distanzstück | 1000 mm |
Abmessung (b1 x h1 x t1) | 190 x 140 x 60 mm |
Art.-Nr. 105365 AH D50 1000 D150.190 STTZN
GTIN 4013364106055, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 14.63 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Halter / Vierkantrohr | St/tZn |
Klemmbereich (Ø Mast) | 150-190 mm |
Klemmbereich Stützrohr | 50 mm |
Länge Distanzstück | 1000 mm |
Abmessung (b1 x h1 x t1) | 230 x 180 x 70 mm |