- Loading
Leitungshalter für CUI-Leitung
Leitungshalter zum Verlegen der CUI-Leitung an Wänden oder Fassaden.
Bauhöhe 19 mm
Art.-Nr. 275220 - LH ZS 20 H19 IGM8 GR PA
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Werkstoff Leitungshalter | PA |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 20-21 mm |
Befestigung | Ø6,5 mm |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Werkstoff Leitungshalter | PA |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 20-21 mm |
Befestigung | Ø6,5 mm |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
GTIN: 4013364103450, Zolltarifnummer: 39269097, Bruttogewicht: 20 G, Verpackungseinheit: 25 ST
Leitungshalter für HVI Leitung Farbe schwarz
Leitungshalter für HVI Leitung
für Montage der HVI Leitung (schwarz)
z.B. für Wandmontage und für die Montage
im Bereich des Endverschlusses
Werkstoff Leitungshalter: PA
Leitungshalter Aufnahme Rd: 20-21 mm
Befestigung: Ø6,5 mm
Schraube: dh M6 x 13
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: LH ZS 20 H19 IGM8 GR PA
Art.-Nr.: 275220
oder gleichwertig.
Leitungshalter für HVI Leitung
für Montage der HVI Leitung (schwarz)
z.B. für Wandmontage und für die Montage
im Bereich des Endverschlusses
Werkstoff Leitungshalter: PA
Leitungshalter Aufnahme Rd: 20-21 mm
Befestigung: Ø6,5 mm
Schraube: dh M6 x 13
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: LH ZS 20 H19 IGM8 GR PA
Art.-Nr.: 275220
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Bauhöhe 10 mm
Art.-Nr. 275229 - LH ZS 20 H10 B6.5X16 V2A
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 20-21 mm |
Befestigung | 6,5 x 16 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-4 |
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 20-21 mm |
Befestigung | 6,5 x 16 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-4 |
GTIN: 4013364102040, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 61.3 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Leitungshalter für CUI-Leitung Bauhöhe 10mm
Leitungshalter für HVI Leitung
für Montage der HVI Leitung (schwarz)
oder HVI light Leitung z.B. für Wandmontage
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 20-21 mm
Befestigung: 6,5 x 16 mm
Schraube: dm M6 x 14
Normenbezug: DIN EN 62561-4
Fabrikat: DEHN
Typ: LH ZS 20 H10 B6.5X16 V2A
Art.-Nr.: 275229
oder gleichwertig.
Leitungshalter für HVI Leitung
für Montage der HVI Leitung (schwarz)
oder HVI light Leitung z.B. für Wandmontage
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 20-21 mm
Befestigung: 6,5 x 16 mm
Schraube: dm M6 x 14
Normenbezug: DIN EN 62561-4
Fabrikat: DEHN
Typ: LH ZS 20 H10 B6.5X16 V2A
Art.-Nr.: 275229
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Zweischrauben-Überleger für direkte Wandmontage
Art.-Nr. 275129 - LH ZSUEL 20 2XB6.5 V2A
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 20 mm |
Befestigung | [2x] 6,5 x 8 mm |
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 20 mm |
Befestigung | [2x] 6,5 x 8 mm |
GTIN: 4013364106758, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 21 G, Verpackungseinheit: 10 ST
Leitungshalter für CUI-Leitung
Leitungshalter für CUI-Leitung zum direkten Verlegen
der CUI-Leitung an Wänden oder
Fassaden, ohne Hintergreifen der Leitung
(Kletterhilfe / Vandalismus)
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 20 mm
Befestigung: [2x] 6,5 x 8 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: LH ZSUEL 20 2XB6.5 V2A
Art.-Nr.: 275129
oder gleichwertig.
Leitungshalter für CUI-Leitung zum direkten Verlegen
der CUI-Leitung an Wänden oder
Fassaden, ohne Hintergreifen der Leitung
(Kletterhilfe / Vandalismus)
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 20 mm
Befestigung: [2x] 6,5 x 8 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: LH ZSUEL 20 2XB6.5 V2A
Art.-Nr.: 275129
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –