Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Isolierende Handschuhe bis 500 V

  • Zum Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen
  • Die Handschuhe verbinden eine hervorragende Passform und hohe Elastizität mit größtem Isoliervermögen
  • Unterschiedliche Ausführungen entsprechend den Anforderungen verfügbar
  • Zertifiziert gemäß PSA-Verordnung (EU) 2016/425

Isolierende Handschuhe, Kategorie AZC

Säure-, ozon- und kältebeständig

4 Produkte

Art.-Nr. 787480 KL-A-8-36-S

GTIN 4013364479821, Zolltarifnr. (EU): 40151900, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Kategorie AZC
Klasse 00
Max. Betriebsspannung 500 V AC (750 V DC)
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
Farbe rot
Wandstärke 0,5 mm
Gesamtlänge 360 mm
Größe 8
Werkstoff Naturkautschuk

Artikel 787480 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787480 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 787481 KL-A-9-36-S

GTIN 4013364479838, Zolltarifnr. (EU): 40151900, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Kategorie AZC
Klasse 00
Max. Betriebsspannung 500 V AC (750 V DC)
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
Farbe rot
Wandstärke 0,5 mm
Gesamtlänge 360 mm
Größe 9
Werkstoff Naturkautschuk

Artikel 787481 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787481 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 787482 KL-A-10-36-S

GTIN 4013364479845, Zolltarifnr. (EU): 40151900, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Kategorie AZC
Klasse 00
Max. Betriebsspannung 500 V AC (750 V DC)
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
Farbe rot
Wandstärke 0,5 mm
Gesamtlänge 360 mm
Größe 10
Werkstoff Naturkautschuk

Artikel 787482 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787482 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 787483 KL-A-11-36-S

GTIN 4013364479852, Zolltarifnr. (EU): 40151900, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Kategorie AZC
Klasse 00
Max. Betriebsspannung 500 V AC (750 V DC)
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
Farbe rot
Wandstärke 0,5 mm
Gesamtlänge 360 mm
Größe 11
Werkstoff Naturkautschuk

Artikel 787483 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787483 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben