Leitungshalter für HVI Leitung in Ex-Bereichen
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45183835/HDVORSCHAU/Fangeinrichtung_013_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45183835/HDVORSCHAU/Fangeinrichtung_013_16-9.jpg)
Das Produkt HVI Leitung ist für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Ex-Zone 1 (Gase, Dämpfe, Nebel) sowie Ex-Zone 21 (Stäube) geeignet.
Die besonderen Installationsbedingungen stellen sicher, dass ein elektrischer Funke zu benachbarten metallenen Teilen beim Blitzstromdurchgang durch die HVI Leitung verhindert wird.
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45183836/HDVORSCHAU/275440a2.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45183836/HDVORSCHAU/275440a2.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45183838/HDVORSCHAU/819135_Herst_D.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45183838/HDVORSCHAU/819135_Herst_D.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45183837/HDVORSCHAU/HVI-Leitung_T%C3%9CV_2015.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45183837/HDVORSCHAU/HVI-Leitung_T%C3%9CV_2015.jpg)
Art.-Nr. 275440 LH ZS 20 EX W70 BP V2A
GTIN 4013364146914, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 164.60 g, VPE: 10.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
Werkstoff | NIRO |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 20 mm |
Wandabstand | 70 mm |
Befestigung | [4x] Ø5,1 / [2x] 7 x 10 mm |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 275441 LH ZS 20 EX W200 BP V2A
GTIN 4013364146921, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 255.60 g, VPE: 10.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff | NIRO |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 20 mm |
Wandabstand | 200 mm |
Befestigung | [4x] Ø5,1 / [2x] 7 x 10 mm |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 275498 VS EX 500 V2A
GTIN 4013364146945, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 320.00 g, VPE: 10.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
Werkstoff Strebe | NIRO |
Befestigung | [4x] Ø5,5 / [2x] 7 x 10 mm |
Abmessung (l x b x t) | 450 x 30 x 3 mm |
Art.-Nr. 275444 LH ZS 20 EX P70 SBB V2A
GTIN 4013364244252, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 173.20 g, VPE: 10.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff | NIRO |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 20 mm |
Wandabstand | 70 mm |
Klemmbereich Rohr | 50-300 mm |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 275442 LH ZS 20 EX P200 SBB V2A
GTIN 4013364146938, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 264.00 g, VPE: 10.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
Werkstoff | NIRO |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 20 mm |
Wandabstand | 200 mm |
Klemmbereich Rohr | 50-300 mm |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |