- Loading
Stützrohr mit HVI Leitung
Einsetzbar bis zu einem äquivalenten Trennungsabstand s ≤ 75 cm (in Luft) oder s ≤ 150 cm (fester Baustoff).
Optisch angepasste innenliegende Verlegung der HVI Leitung im Stützrohr mit geringer Windangriffsfläche.
Die Mindestbestelllänge beträgt 6 oder 8 m. Die Leitungslänge ist bei Bestellung anzugeben.
Auf Grund der auftragsbezogenen Fertigung (Konfektionierung der Leitungslänge) kann die Leitung nicht zurückgenommen werden.
Leitungslänge bei Bestellung angeben (0,5 m Schritte).
HVI Leitung im Stützrohr mit Fangspitze
Art.-Nr. 819326 - HVI 20 M L6M SR3200 IP FSP1000 GFK AL
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff Stützrohr | GFK / Al |
Länge Stützrohr | 3200 mm |
Transportlänge | 3200 mm |
Durchmesser Ø Außen | 50 mm |
Durchmesser Ø Leitung | 20 mm |
Farbe Leitung | schwarz ● |
Werkstoff Leiter | Cu |
Mindestbestelllänge | 6 m |
Max. freie Länge mit Fangspitze (Wandmontage) | 3500 mm |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Werkstoff Stützrohr | GFK / Al |
Länge Stützrohr | 3200 mm |
Transportlänge | 3200 mm |
Durchmesser Ø Außen | 50 mm |
Durchmesser Ø Leitung | 20 mm |
Farbe Leitung | schwarz ● |
Werkstoff Leiter | Cu |
Mindestbestelllänge | 6 m |
Max. freie Länge mit Fangspitze (Wandmontage) | 3500 mm |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
GTIN: 4013364260511, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 8.7 KG, Verpackungseinheit: 1 ST
HVI Leitung im Stützrohr
hochspannungsfeste isolierte Ableitung
zum Einhalten des Trennungsabstandes
zu elektrisch leitenden Teilen
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Äquivalenter Trennungsabstand s =< 75 cm (in Luft)
oder s =< 150 cm (fester Baustoff).
Die Stützrohre mit HVI Leitung sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) für
eine
max. Böenwindgeschwindigkeit von 237 km/h
dimensioniert.
HVI Leitung im Stützrohr verlegt, mit speziellem
innenliegendem
Endverschluss und Fangspitze Ø10 mm Länge 1000 mm
Werkstoff Stützrohr: GFK / Al
Länge Stützrohr: 3200 mm
Transportlänge: 3200 mm
Durchmesser Ø Leitung: 20 mm
Farbe Leitung: schwarz ●
Werkstoff Leiter: Cu
Mindestbestelllänge: 6 m
Max. freie Länge mit Fangspitze (Wandmontage): 3500 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit: (max. freie Länge 3500
mm, 1x HVI innen) 237 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit : (max. freie Länge 3500
mm, 1x HVI außen) 227 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit : (max. freie Länge 3500
mm, 4x HVI außen) 200 km/h
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: HVI 20 M L6M SR3200 IP FSP1000 GFK AL
Art.-Nr.: 819326
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- Testberichte –
- Weitere Dokumente
HVI Leitung im Stützrohr mit Fangspitze
Art.-Nr. 819336 - HVI 23 L6M SR3200 IP FSP1000 GFK AL
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff Stützrohr | GFK / Al |
Länge Stützrohr | 3200 mm |
Transportlänge | 3200 mm |
Durchmesser Ø Außen | 50 mm |
Durchmesser Ø Leitung | 23 mm |
Farbe Leitung | grau ● |
Werkstoff Leiter | Cu |
Mindestbestelllänge | 6 m |
Max. freie Länge mit Fangspitze (Wandmontage) | 3500 mm |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Werkstoff Stützrohr | GFK / Al |
Länge Stützrohr | 3200 mm |
Transportlänge | 3200 mm |
Durchmesser Ø Außen | 50 mm |
Durchmesser Ø Leitung | 23 mm |
Farbe Leitung | grau ● |
Werkstoff Leiter | Cu |
Mindestbestelllänge | 6 m |
Max. freie Länge mit Fangspitze (Wandmontage) | 3500 mm |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
GTIN: 4013364241237, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 10.9 KG, Verpackungseinheit: 1 ST
HVI Leitung im Stützrohr
hochspannungsfeste isolierte Ableitung
zum Einhalten des Trennungsabstandes
zu elektrisch leitenden Teilen
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Äquivalenter Trennungsabstand s =< 75 cm (in Luft)
oder s =< 150 cm (fester Baustoff).
Die Stützrohre mit HVI Leitung sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) für
eine
max. Böenwindgeschwindigkeit von 237 km/h
dimensioniert.
HVI Leitung im Stützrohr verlegt, mit speziellem
innenliegendem Endverschluss und Fangspitze Ø10 mm
Länge 1000 mm
Werkstoff Stützrohr: GFK / Al
Länge Stützrohr: 3200 mm
Transportlänge: 3200 mm
Durchmesser Ø Leitung: 23 mm
Farbe Leitung: grau ●
Werkstoff Leiter: Cu
Mindestbestelllänge: 6 m
Max. freie Länge mit Fangspitze (Wandmontage): 3500 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit: (max. freie Länge 3500
mm, 1x HVI grau innen) 237 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit : (max. freie Länge 3500
mm, 1x HVI grau außen) 225 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit : (max. freie Länge 3500
mm, 4x HVI grau außen) 194 km/h
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: HVI 23 L6M SR3200 IP FSP1000 GFK AL
Art.-Nr.: 819336
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Testberichte
- Weitere Dokumente
HVI Leitung im Stützrohr mit Fangstange
Art.-Nr. 819328 - HVI 20 M L6M SR3200 IP RFS2500 GFK AL
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff Stützrohr | GFK / Al |
Länge Stützrohr | 3200 mm |
Transportlänge | 3200 mm |
Durchmesser Ø Außen | 50 mm |
Durchmesser Ø Leitung | 20 mm |
Farbe Leitung | schwarz ● |
Werkstoff Leiter | Cu |
Mindestbestelllänge | 6 m |
Max. freie Länge mit Fangstange (Wandmontage) | 5000 mm |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Werkstoff Stützrohr | GFK / Al |
Länge Stützrohr | 3200 mm |
Transportlänge | 3200 mm |
Durchmesser Ø Außen | 50 mm |
Durchmesser Ø Leitung | 20 mm |
Farbe Leitung | schwarz ● |
Werkstoff Leiter | Cu |
Mindestbestelllänge | 6 m |
Max. freie Länge mit Fangstange (Wandmontage) | 5000 mm |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
GTIN: 4013364260504, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 9.1 KG, Verpackungseinheit: 1 ST
HVI Leitung im Stützrohr
hochspannungsfeste isolierte Ableitung
zum Einhalten des Trennungsabstandes
zu elektrisch leitenden Teilen
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Äquivalenter Trennungsabstand s =< 75 cm (in Luft)
oder s =< 150 cm (fester Baustoff).
Die Stützrohre mit HVI Leitung sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) für
eine
max. Böenwindgeschwindigkeit von 189 km/h
dimensioniert.
HVI Leitung im Stützrohr verlegt, mit speziellem
innenliegendem
Endverschluss und Fangstange Ø22/16/10 mm Länge 2500 mm
Werkstoff Stützrohr: GFK / Al
Länge Stützrohr: 3200 mm
Transportlänge: 3200 mm
Durchmesser Ø Leitung: 20 mm
Farbe Leitung: schwarz ●
Werkstoff Leiter: Cu
Mindestbestelllänge: 6 m
Max. freie Länge mit Fangstange (Wandmontage): 5000 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit: (max. freie Länge 5000
mm, 1x HVI innen) 189 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit : (max. freie Länge 5000
mm, 1x HVI außen) 176 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit : (max. freie Länge 5000
mm, 4x HVI außen) 156 km/h
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: HVI 20 M L6M SR3200 IP RFS2500 GFK AL
Art.-Nr.: 819328
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- Testberichte
- Weitere Dokumente
HVI Leitung im Stützrohr mit Fangstange
Art.-Nr. 819338 - HVI 23 L6M SR3200 IP RFS2500 GFK AL
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff Stützrohr | GFK / Al |
Länge Stützrohr | 3200 mm |
Transportlänge | 3200 mm |
Durchmesser Ø Außen | 50 mm |
Durchmesser Ø Leitung | 23 mm |
Farbe Leitung | grau ● |
Werkstoff Leiter | Cu |
Mindestbestelllänge | 6 m |
Max. freie Länge mit Fangstange (Wandmontage) | 5000 mm |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Werkstoff Stützrohr | GFK / Al |
Länge Stützrohr | 3200 mm |
Transportlänge | 3200 mm |
Durchmesser Ø Außen | 50 mm |
Durchmesser Ø Leitung | 23 mm |
Farbe Leitung | grau ● |
Werkstoff Leiter | Cu |
Mindestbestelllänge | 6 m |
Max. freie Länge mit Fangstange (Wandmontage) | 5000 mm |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
GTIN: 4013364241244, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 11.3 KG, Verpackungseinheit: 1 ST
HVI Leitung im Stützrohr
hochspannungsfeste isolierte Ableitung
zum Einhalten des Trennungsabstandes
zu elektrisch leitenden Teilen
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Äquivalenter Trennungsabstand s =< 75 cm (in Luft)
oder s =< 150 cm (fester Baustoff).
Die Stützrohre mit HVI Leitung sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) für
eine
max. Böenwindgeschwindigkeit von 189 km/h
dimensioniert.
HVI Leitung im Stützrohr verlegt, mit speziellem
innenliegendem
Endverschluss und Fangstange Ø22/16/10 mm Länge 2500 mm
Werkstoff Stützrohr: GFK / Al
Länge Stützrohr: 3200 mm
Transportlänge: 3200 mm
Durchmesser Ø Leitung: 23 mm
Farbe Leitung: grau ●
Werkstoff Leiter: Cu
Mindestbestelllänge: 6 m
Max. freie Länge mit Fangstange (Wandmontage): 5000 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit: (max. freie Länge 5000
mm, 1x HVI grau innen) 189 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit : (max. freie Länge 5000
mm, 1x HVI grau außen) 173 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit : (max. freie Länge 5000
mm, 4x HVI grau außen) 151 km/h
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: HVI 23 L6M SR3200 IP RFS2500 GFK AL
Art.-Nr.: 819338
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Testberichte
- Weitere Dokumente
HVI Leitung im Stützrohr mit Fangstange
Art.-Nr. 819426 - HVI 20 M L6M SR4700 IP RFS2500 GFK AL
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff Stützrohr | GFK / Al |
Länge Stützrohr | 4700 mm |
Transportlänge | 4700 mm |
Durchmesser Ø Außen | 50 mm |
Durchmesser Ø Leitung | 20 mm |
Farbe Leitung | schwarz ● |
Werkstoff Leiter | Cu |
Mindestbestelllänge | 6 m |
Max. freie Länge mit Fangstange (Wandmontage) | 5500 mm |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Werkstoff Stützrohr | GFK / Al |
Länge Stützrohr | 4700 mm |
Transportlänge | 4700 mm |
Durchmesser Ø Außen | 50 mm |
Durchmesser Ø Leitung | 20 mm |
Farbe Leitung | schwarz ● |
Werkstoff Leiter | Cu |
Mindestbestelllänge | 6 m |
Max. freie Länge mit Fangstange (Wandmontage) | 5500 mm |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
GTIN: 4013364260474, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 11.6 KG, Verpackungseinheit: 1 ST
HVI Leitung im Stützrohr
hochspannungsfeste isolierte Ableitung
zum Einhalten des Trennungsabstandes
zu elektrisch leitenden Teilen
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Äquivalenter Trennungsabstand s =< 75 cm (in Luft)
oder s =< 150 cm (fester Baustoff).
Die Stützrohre mit HVI Leitung sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) für
eine
max. Böenwindgeschwindigkeit von 184 km/h
dimensioniert.
HVI Leitung im Stützrohr verlegt, mit speziellem
innenliegendem
Endverschluss und Fangstange Ø22/16/10 mm Länge 2500 mm
Werkstoff Stützrohr: GFK / Al
Länge Stützrohr: 4700 mm
Transportlänge: 4700 mm
Durchmesser Ø Leitung: 20 mm
Farbe Leitung: schwarz ●
Werkstoff Leiter: Cu
Mindestbestelllänge: 6 m
Max. freie Länge mit Fangstange (Wandmontage): 5500 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit: (max. freie Länge 5500
mm, 1x HVI innen) 184 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit : (max. freie Länge 5500
mm, 1x HVI außen) 151 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit : (max. freie Länge 5500
mm, 4x HVI außen) 139 km/h
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: HVI 20 M L6M SR4700 IP RFS2500 GFK AL
Art.-Nr.: 819426
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente
HVI Leitung im Stützrohr mit Fangstange
Art.-Nr. 819438 - HVI 23 L6M SR4700 IP RFS2500 GFK AL
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff Stützrohr | GFK / Al |
Länge Stützrohr | 4700 mm |
Transportlänge | 4700 mm |
Durchmesser Ø Außen | 50 mm |
Durchmesser Ø Leitung | 23 mm |
Farbe Leitung | grau ● |
Werkstoff Leiter | Cu |
Mindestbestelllänge | 6 m |
Max. freie Länge mit Fangstange (Wandmontage) | 5500 mm |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Werkstoff Stützrohr | GFK / Al |
Länge Stützrohr | 4700 mm |
Transportlänge | 4700 mm |
Durchmesser Ø Außen | 50 mm |
Durchmesser Ø Leitung | 23 mm |
Farbe Leitung | grau ● |
Werkstoff Leiter | Cu |
Mindestbestelllänge | 6 m |
Max. freie Länge mit Fangstange (Wandmontage) | 5500 mm |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
GTIN: 4013364241251, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 13.8 KG, Verpackungseinheit: 1 ST
HVI Leitung im Stützrohr
hochspannungsfeste isolierte Ableitung
zum Einhalten des Trennungsabstandes
zu elektrisch leitenden Teilen
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Äquivalenter Trennungsabstand s =< 75 cm (in Luft)
oder s =< 150 cm (fester Baustoff).
Die Stützrohre mit HVI Leitung sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) für
eine
max. Böenwindgeschwindigkeit von 184 km/h
dimensioniert.
HVI Leitung im Stützrohr verlegt, mit speziellem
innenliegendem
Endverschluss und Fangstange Ø22/16/10 mm Länge 2500 mm
Werkstoff Stützrohr: GFK / Al
Länge Stützrohr: 4700 mm
Transportlänge: 4700 mm
Durchmesser Ø Leitung: 23 mm
Farbe Leitung: grau ●
Werkstoff Leiter: Cu
Mindestbestelllänge: 6 m
Max. freie Länge mit Fangstange (Wandmontage): 5500 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit: (max. freie Länge 5500
mm, 1x HVI grau innen) 184 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit : (max. freie Länge 5500
mm, 1x HVI grau außen) 149 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit : (max. freie Länge 5500
mm, 4x HVI grau außen) 137 km/h
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: HVI 23 L6M SR4700 IP RFS2500 GFK AL
Art.-Nr.: 819438
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente
HVI Leitung im Stützrohr (seitlicher Auslass) mit Fangspitze und Dreibeinstativ klein
Mit Dreibeinstativ (Art.-Nr. 107 390).
Art.-Nr. 819371 - HVI 20M L6M SR3200 SA FSP1000 AL DBS V2A
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff Stützrohr | GFK / Al |
Länge Stützrohr | 3200 mm |
Transportlänge | 3200 mm |
Durchmesser Ø Außen | 50 mm |
Durchmesser Ø Leitung | 20 mm |
Farbe Leitung | schwarz ● |
Werkstoff Leiter | Cu |
Radius Stativ | 680 mm |
Platzbedarf Stativ | 1175 x 1020 mm |
Mindestbestelllänge | 6 m |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Werkstoff Stützrohr | GFK / Al |
Länge Stützrohr | 3200 mm |
Transportlänge | 3200 mm |
Durchmesser Ø Außen | 50 mm |
Durchmesser Ø Leitung | 20 mm |
Farbe Leitung | schwarz ● |
Werkstoff Leiter | Cu |
Radius Stativ | 680 mm |
Platzbedarf Stativ | 1175 x 1020 mm |
Mindestbestelllänge | 6 m |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
GTIN: 4013364260498, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 19.1 KG, Verpackungseinheit: 1 ST
Farbe schwarz
HVI Leitung im Stützrohr
hochspannungsfeste isolierte Ableitung
zum Einhalten des Trennungsabstandes
zu elektrisch leitenden Teilen
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Äquivalenter Trennungsabstand s =< 75 cm (in Luft)
oder s =< 150 cm (fester Baustoff).
Die Stützrohre mit HVI Leitung und Dreibeinstativ
sind nach Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN
1991-1-4/NA) dimensioniert.
HVI Leitung im Stützrohr verlegt, mit speziellem
innenliegendem
Endverschluss und Fangspitze Ø10 mm Länge 1000 mm.
Mit Dreibeinstaiv (Art.-Nr. 107 390).
Werkstoff Stützrohr: GFK / Al
Länge Stützrohr: 3200 mm
Transportlänge: 3200 mm
Durchmesser Ø Leitung: 20 mm
Farbe Leitung: schwarz ●
Werkstoff Leiter: Cu
Radius Stativ: 680 mm
Platzbedarf Stativ: 1175 x 1020 mm
Mindestbestelllänge: 6 m
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: HVI 20M L6M SR3200 SA FSP1000 AL DBS V2A
Art.-Nr.: 819371
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente
HVI Leitung im Stützrohr (seitlicher Auslass) mit Fangspitze und Dreibeinstativ klein
Mit Dreibeinstativ (Art.-Nr. 107 390).
Art.-Nr. 819381 - HVI 23 L6M SR3200 SA FSP1000 AL DBS V2A
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff Stützrohr | GFK / Al |
Länge Stützrohr | 3200 mm |
Transportlänge | 3200 mm |
Durchmesser Ø Außen | 50 mm |
Durchmesser Ø Leitung | 23 mm |
Farbe Leitung | grau ● |
Werkstoff Leiter | Cu |
Radius Stativ | 680 mm |
Platzbedarf Stativ | 1175 x 1020 mm |
Mindestbestelllänge | 6 m |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Werkstoff Stützrohr | GFK / Al |
Länge Stützrohr | 3200 mm |
Transportlänge | 3200 mm |
Durchmesser Ø Außen | 50 mm |
Durchmesser Ø Leitung | 23 mm |
Farbe Leitung | grau ● |
Werkstoff Leiter | Cu |
Radius Stativ | 680 mm |
Platzbedarf Stativ | 1175 x 1020 mm |
Mindestbestelllänge | 6 m |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
GTIN: 4013364241954, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 21.3 KG, Verpackungseinheit: 1 ST
Farbe grau
HVI Leitung im Stützrohr
hochspannungsfeste isolierte Ableitung
zum Einhalten des Trennungsabstandes
zu elektrisch leitenden Teilen
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Äquivalenter Trennungsabstand s =< 75 cm (in Luft)
oder s =< 150 cm (fester Baustoff).
Die Stützrohre mit HVI Leitung und Dreibeinstativ sind
nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
dimensioniert.
HVI Leitung im Stützrohr verlegt, mit speziellem
innenliegendem
Endverschluss und Fangspitze Ø10 mm Länge 1000 mm.
Mit Dreibeinstaiv (Art.-Nr. 107 390).
Werkstoff Stützrohr: GFK / Al
Länge Stützrohr: 3200 mm
Transportlänge: 3200 mm
Durchmesser Ø Leitung: 23 mm
Farbe Leitung: grau ●
Werkstoff Leiter: Cu
Radius Stativ: 680 mm
Platzbedarf Stativ: 1175 x 1020 mm
Mindestbestelllänge: 6 m
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: HVI 23 L6M SR3200 SA FSP1000 AL DBS V2A
Art.-Nr.: 819381
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente
HVI Leitung im Stützrohr (seitlicher Auslass) mit Fangstange und Dreibeinstativ klein
Mit Dreibeinstativ (Art.-Nr. 105 790).
Art.-Nr. 819373 - HVI 20M L6M SR3200 SA RFS2500 AL DBS V2A
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff Stützrohr | GFK / Al |
Länge Stützrohr | 3200 mm |
Transportlänge | 3200 mm |
Durchmesser Ø Außen | 50 mm |
Durchmesser Ø Leitung | 20 mm |
Farbe Leitung | schwarz ● |
Werkstoff Leiter | Cu |
Radius Stativ | 680 mm |
Platzbedarf Stativ | 1175 x 1020 mm |
Mindestbestelllänge | 6 m |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Werkstoff Stützrohr | GFK / Al |
Länge Stützrohr | 3200 mm |
Transportlänge | 3200 mm |
Durchmesser Ø Außen | 50 mm |
Durchmesser Ø Leitung | 20 mm |
Farbe Leitung | schwarz ● |
Werkstoff Leiter | Cu |
Radius Stativ | 680 mm |
Platzbedarf Stativ | 1175 x 1020 mm |
Mindestbestelllänge | 6 m |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
GTIN: 4013364260481, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 20.1 KG, Verpackungseinheit: 1 ST
Farbe schwarz
HVI Leitung im Stützrohr
hochspannungsfeste isolierte Ableitung
zum Einhalten des Trennungsabstandes
zu elektrisch leitenden Teilen
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Äquivalenter Trennungsabstand s =< 75 cm (in Luft)
oder s =< 150 cm (fester Baustoff).
Die Stützrohre mit HVI Leitung und Dreibeinstativ
sind nach Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN
1991-1-4/NA) dimensioniert.
HVI Leitung im Stützrohr verlegt, mit speziellem
innenliegendem
Endverschluss und Fangstange Ø22/16/10 mm Länge 2500
mm.
Mit Dreibeinstaiv (Art.-Nr. 107 390)
Werkstoff Stützrohr: GFK / Al
Länge Stützrohr: 3200 mm
Transportlänge: 3200 mm
Durchmesser Ø Leitung: 20 mm
Farbe Leitung: schwarz ●
Werkstoff Leiter: Cu
Radius Stativ: 680 mm
Platzbedarf Stativ: 1175 x 1020 mm
Mindestbestelllänge: 6 m
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: HVI 20M L6M SR3200 SA RFS2500 AL DBS V2A
Art.-Nr.: 819373
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente
HVI Leitung im Stützrohr (seitlicher Auslass) mit Fangstange und Dreibeinstativ klein
Mit Dreibeinstativ (Art.-Nr. 105 790).
Art.-Nr. 819383 - HVI 23 L6M SR3200 SA RFS2500 AL DBS V2A
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff Stützrohr | GFK / Al |
Länge Stützrohr | 3200 mm |
Transportlänge | 3200 mm |
Durchmesser Ø Außen | 50 mm |
Durchmesser Ø Leitung | 23 mm |
Farbe Leitung | grau ● |
Werkstoff Leiter | Cu |
Radius Stativ | 680 mm |
Platzbedarf Stativ | 1175 x 1020 mm |
Mindestbestelllänge | 6 m |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Werkstoff Stützrohr | GFK / Al |
Länge Stützrohr | 3200 mm |
Transportlänge | 3200 mm |
Durchmesser Ø Außen | 50 mm |
Durchmesser Ø Leitung | 23 mm |
Farbe Leitung | grau ● |
Werkstoff Leiter | Cu |
Radius Stativ | 680 mm |
Platzbedarf Stativ | 1175 x 1020 mm |
Mindestbestelllänge | 6 m |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
GTIN: 4013364241961, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 22.3 KG, Verpackungseinheit: 1 ST
Farbe grau
HVI Leitung im Stützrohr
hochspannungsfeste isolierte Ableitung
zum Einhalten des Trennungsabstandes
zu elektrisch leitenden Teilen
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Äquivalenter Trennungsabstand s =< 75 cm (in Luft)
oder s =< 150 cm (fester Baustoff).
Die Stützrohre mit HVI Leitung und Dreibeinstativ sind
nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
dimensioniert.
HVI Leitung im Stützrohr verlegt, mit speziellem
innenliegendem
Endverschluss und Fangstange Ø22/16/10 mm Länge 2500
mm.
Mit Dreibeinstativ (Art.-Nr. 105 790)
Werkstoff Stützrohr: GFK / Al
Länge Stützrohr: 3200 mm
Transportlänge: 3200 mm
Durchmesser Ø Leitung: 23 mm
Farbe Leitung: grau ●
Werkstoff Leiter: Cu
Radius Stativ: 680 mm
Platzbedarf Stativ: 1175 x 1020 mm
Mindestbestelllänge: 6 m
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: HVI 23 L6M SR3200 SA RFS2500 AL DBS V2A
Art.-Nr.: 819383
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente
HVI Leitung im Stützrohr (seitlicher Auslass) mit Fangstange und Dreibeinstativ groß
Mit Dreibeinstativ (Art.-Nr. 107 391).
Art.-Nr. 819473 - HVI 20M L6M SR4700 SA RFS2500 AL DBS V2A
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff Stützrohr | GFK / Al |
Länge Stützrohr | 4700 mm |
Transportlänge | 4700 mm |
Durchmesser Ø Außen | 50 mm |
Durchmesser Ø Leitung | 20 mm |
Farbe Leitung | schwarz ● |
Werkstoff Leiter | Cu |
Radius Stativ | 1330 mm |
Platzbedarf Stativ | 2300 x 1995 mm |
Mindestbestelllänge | 6 m |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Werkstoff Stützrohr | GFK / Al |
Länge Stützrohr | 4700 mm |
Transportlänge | 4700 mm |
Durchmesser Ø Außen | 50 mm |
Durchmesser Ø Leitung | 20 mm |
Farbe Leitung | schwarz ● |
Werkstoff Leiter | Cu |
Radius Stativ | 1330 mm |
Platzbedarf Stativ | 2300 x 1995 mm |
Mindestbestelllänge | 6 m |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
GTIN: 4013364260450, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 37.8 KG, Verpackungseinheit: 1 ST
Dreibeinstativ groß
HVI Leitung im Stützrohr
hochspannungsfeste isolierte Ableitung
zum Einhalten des Trennungsabstandes
zu elektrisch leitenden Teilen
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Äquivalenter Trennungsabstand s =< 75 cm (in Luft)
oder s =< 150 cm (fester Baustoff).
Die Stützrohre mit HVI Leitung und Dreibeinstativ
sind nach Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN
1991-1-4/NA) dimensioniert.
HVI Leitung im Stützrohr verlegt, mit speziellem
innenliegendem
Endverschluss und Fangstange Ø22/16/10 mm Länge 2500
mm.
Mit Dreibeinstativ (Art.-Nr. 107 391)
Werkstoff Stützrohr: GFK / Al
Länge Stützrohr: 4700 mm
Transportlänge: 4700 mm
Durchmesser Ø Leitung: 20 mm
Farbe Leitung: schwarz ●
Werkstoff Leiter: Cu
Radius Stativ: 1330 mm
Platzbedarf Stativ: 2300 x 1995 mm
Mindestbestelllänge: 6 m
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: HVI 20M L6M SR4700 SA RFS2500 AL DBS V2A
Art.-Nr.: 819473
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente
HVI Leitung im Stützrohr (seitlicher Auslass) mit Fangstange und Dreibeinstativ groß
Mit Dreibeinstativ (Art.-Nr. 107 391).
Art.-Nr. 819483 - HVI 23 L6M SR4700 SA RFS2500 AL DBS V2A
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff Stützrohr | GFK / Al |
Länge Stützrohr | 4700 mm |
Transportlänge | 4700 mm |
Durchmesser Ø Außen | 50 mm |
Durchmesser Ø Leitung | 23 mm |
Farbe Leitung | grau ● |
Werkstoff Leiter | Cu |
Radius Stativ | 1330 mm |
Platzbedarf Stativ | 2300 x 1995 mm |
Mindestbestelllänge | 6 m |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Werkstoff Stützrohr | GFK / Al |
Länge Stützrohr | 4700 mm |
Transportlänge | 4700 mm |
Durchmesser Ø Außen | 50 mm |
Durchmesser Ø Leitung | 23 mm |
Farbe Leitung | grau ● |
Werkstoff Leiter | Cu |
Radius Stativ | 1330 mm |
Platzbedarf Stativ | 2300 x 1995 mm |
Mindestbestelllänge | 6 m |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
GTIN: 4013364241978, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 40 KG, Verpackungseinheit: 1 ST
Dreibeinstativ groß
HVI Leitung im Stützrohr
hochspannungsfeste isolierte Ableitung
zum Einhalten des Trennungsabstandes
zu elektrisch leitenden Teilen
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Äquivalenter Trennungsabstand s =< 75 cm (in Luft)
oder s =< 150 cm (fester Baustoff).
Die Stützrohre mit HVI Leitung und Dreibeinstativ
sind nach Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN
1991-1-4/NA) dimensioniert.
HVI Leitung im Stützrohr verlegt, mit speziellem
innenliegendem
Endverschluss und Fangstange Ø22/16/10 mm Länge 2500
mm.
Mit Dreibeinstativ (Art.-Nr. 107 391)
Werkstoff Stützrohr: GFK / Al
Länge Stützrohr: 4700 mm
Transportlänge: 4700 mm
Durchmesser Ø Leitung: 23 mm
Farbe Leitung: grau ●
Werkstoff Leiter: Cu
Radius Stativ: 1330 mm
Platzbedarf Stativ: 2300 x 1995 mm
Mindestbestelllänge: 6 m
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: HVI 23 L6M SR4700 SA RFS2500 AL DBS V2A
Art.-Nr.: 819483
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente