Art.-Nr. 900095 DCG T1 BATT 1500 FM
GTIN 4013364510838, Zolltarifnr. (EU): 85354000, Bruttogewicht: 587.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD in Anlehnung an IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Höchste Dauerspannung DC [DC+/DC-] (UC ) | ≤ 1500 V |
Höchste Dauerspannung DC [(DC+/DC-) --> PE] (UC ) | ≤ 750 V |
Kurzschlussfestigkeit (t ≤ 5,83 ms) (ISCCR ) | 100 kAeff |
Gesamtableitstoßstrom (10/350 µs) [DC+/DC- -> PE] (Itotal ) | 10 kA |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [DC+ -> PE/DC- -> PE] (Iimp ) | 5 kA |
Schutzpegel [(DC+/DC-) -> PE] (UP ) | < 3 kV |
Schutzpegel [DC+ -> DC-] (UP ) | < 6 kV |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |