- Loading
Prellleiter an Zäunen/Gabionen mit Zubehör
Prellleiter
Art.-Nr. 419752 - RD 10 STTZN L2950 / 3 EBS 15.03.42
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff | St/tZn |
Durchmesser | 10 mm |
Länge (l1) | 2950 mm |
DB Zeichnungs-Nr. | 3 EBS 15.03.42 |
Normenbezug | Ril 997.0204/0205 |
Werkstoff | St/tZn |
Durchmesser | 10 mm |
Länge (l1) | 2950 mm |
DB Zeichnungs-Nr. | 3 EBS 15.03.42 |
Normenbezug | Ril 997.0204/0205 |
GTIN: 4013364463172, Zolltarifnummer: 72149939, Bruttogewicht: 1.801 KG, Verpackungseinheit: 10 ST
beidseitig angefast
Werkstoff: St/tZn
Durchmesser: 10 mm
Länge: 2950 mm
DB Zeichnungs-Nr.: 3 EBS 15.03.42
Normenbezug: Ril 997.0204/0205
Fabrikat: DEHN
Typ: RD 10 STTZN L2950 / 3 EBS 15.03.42
Art.-Nr.: 419752
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Prellleiter
Art.-Nr. 483200 - FS 16 2000 STTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff | St/tZn |
Durchmesser | 16 mm |
Länge (l1) | 2000 mm |
DB Zeichnungs-Nr. | 3 EBS 15.03.42 |
Normenbezug | Ril 997.0204/0205, DIN EN 62561-2 |
Werkstoff | St/tZn |
Durchmesser | 16 mm |
Länge (l1) | 2000 mm |
DB Zeichnungs-Nr. | 3 EBS 15.03.42 |
Normenbezug | Ril 997.0204/0205, DIN EN 62561-2 |
GTIN: 4013364019713, Zolltarifnummer: 72149939, Bruttogewicht: 3.001 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
St/tZn
Fang-/Erdeinführungsstangen zum
Schutz von Dachaufbauten, Kaminen usw.,
auch zum Errichten mit Betonsockel.
Oder als Erdeinführungsstangen für den Anschluss der
Ableitungen an die Erdungsanlage
Werkstoff: St/tZn
Durchmesser: 16 mm
Länge: 2000 mm
DB Zeichnungs-Nr.: 3 EBS 15.03.42
Normenbezug: Ril 997.0204/0205, DIN EN 62561-2
Fabrikat: DEHN
Typ: FS 16 2000 STTZN
Art.-Nr.: 483200
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Prellleiter
Art.-Nr. 419753 - RD 16 STTZN L5950 / 3 EBS 15.03.42
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff | St/tZn |
Durchmesser | 16 mm |
Länge (l1) | 5950 mm |
DB Zeichnungs-Nr. | 3 EBS 15.03.42 |
Normenbezug | Ril 997.0204/0205 |
Werkstoff | St/tZn |
Durchmesser | 16 mm |
Länge (l1) | 5950 mm |
DB Zeichnungs-Nr. | 3 EBS 15.03.42 |
Normenbezug | Ril 997.0204/0205 |
GTIN: 4013364506053, Zolltarifnummer: 72149939, Bruttogewicht: 9.761 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
beidseitig angefast
Werkstoff: St/tZn
Durchmesser: 16 mm
Länge: 5950 mm
DB Zeichnungs-Nr.: 3 EBS 15.03.42
Normenbezug: Ril 997.0204/0205
Fabrikat: DEHN
Typ: RD 16 STTZN L5950 / 3 EBS 15.03.42
Art.-Nr.: 419753
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Leitungshalter
Art.-Nr. 419751 - PH 6.22 FRM10X40 FR STTZN/3 EBS 15.03.44
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff Klemme | St/tZn |
Klemmbereich Klemme Rd / Rd | 6-22 mm |
Schraube | eM10 x 40 |
Werkstoff Schrauben / Federring | NIRO |
Werkstoff Mutter / Scheibe | NIRO |
DB Zeichnungs-Nr. | 3 EBS 15.03.44 |
Normenbezug | Ril 997.0204/0205 |
Werkstoff Klemme | St/tZn |
Klemmbereich Klemme Rd / Rd | 6-22 mm |
Schraube | eM10 x 40 |
Werkstoff Schrauben / Federring | NIRO |
Werkstoff Mutter / Scheibe | NIRO |
DB Zeichnungs-Nr. | 3 EBS 15.03.44 |
Normenbezug | Ril 997.0204/0205 |
GTIN: 4013364459892, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 169.52 G, Verpackungseinheit: 50 ST
zur Befestigung von Prellleiter
an Gabionenwänden und
Stabmattenzäunen.
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Klemme Rd / Rd: 6-22 mm
Schraube: eM10 x 40
Werkstoff Schrauben / Federring: NIRO
Werkstoff Mutter / Scheibe: NIRO
DB Zeichnungs-Nr.: 3 EBS 15.03.44
Normenbezug: Ril 997.0204/0205
Fabrikat: DEHN
Typ: PH 6.22 FRM10X40 FR STTZN/3 EBS 15.03.44
Art.-Nr.: 419751
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Leitungshalter
Art.-Nr. 419750 - LH DQ 16 KBG 4.8 W STTZN/3 EBS 15.03.47
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff Klemme | St/tZn |
Klemmbereich Gitterstab | 4-8 mm |
Klemmbereich Rd | 10-16 mm |
Schraube | e M8 x 25 mm, e M8 x 35 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | NIRO |
Materialstärke | 3 mm |
Ausführung mit | Federring und Kugelscheibe |
DB Zeichnungs-Nr. | 3 EBS 15.03.47 |
Normenbezug | Ril 997.0204/0205 |
Werkstoff Klemme | St/tZn |
Klemmbereich Gitterstab | 4-8 mm |
Klemmbereich Rd | 10-16 mm |
Schraube | e M8 x 25 mm, e M8 x 35 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | NIRO |
Materialstärke | 3 mm |
Ausführung mit | Federring und Kugelscheibe |
DB Zeichnungs-Nr. | 3 EBS 15.03.47 |
Normenbezug | Ril 997.0204/0205 |
GTIN: 4013364486898, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 164.401 G, Verpackungseinheit: 50 ST
zur Befestigung von Prellleiter
an Gabionenwänden und
Stabmattenzäunen.
Montiert mit Überleger
DEHNquick.
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Gitterstab: 4-8 mm
Klemmbereich Rd: 10-16 mm
Schraube: e M8 x 25 mm, e M8 x 35 mm
Werkstoff Schraube / Mutter: NIRO
Materialstärke: 3 mm
Ausführung mit: Federring und Kugelscheibe
DB Zeichnungs-Nr.: 3 EBS 15.03.47
Normenbezug: Ril 997.0204/0205
Fabrikat: DEHN
Typ: LH DQ 16 KBG 4.8 W STTZN/3 EBS 15.03.47
Art.-Nr.: 419750
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Pressverbinder
Art.-Nr. 419760 - PRV RD10 RD10 L133 AL / 4 EBS 15.03.43
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff | Al |
Verbindung Prellleiter / Prellleiter | Ø10 mm / Ø10 mm |
Außendurchmesser | 25 mm |
Innendurchmesser | 13 mm |
Länge (l1) | 133 mm |
Presseinsatz | siehe EBS Zeichnung |
Presskraft nach | 3 Ebgw 05.30 |
DB Nr. | 987845 |
DB Zeichnungs-Nr. | 4 EBS 15.03.43 |
Normenbezug | Ril 997.0204/0205 |
Werkstoff | Al |
Verbindung Prellleiter / Prellleiter | Ø10 mm / Ø10 mm |
Außendurchmesser | 25 mm |
Innendurchmesser | 13 mm |
Länge (l1) | 133 mm |
Presseinsatz | siehe EBS Zeichnung |
Presskraft nach | 3 Ebgw 05.30 |
DB Nr. | 987845 |
DB Zeichnungs-Nr. | 4 EBS 15.03.43 |
Normenbezug | Ril 997.0204/0205 |
GTIN: 4013364505964, Zolltarifnummer: 85369010, Bruttogewicht: 130.181 G, Verpackungseinheit: 3 ST
zum Verbinden von
zwei Prellleitern Ø10 mm
Werkstoff: Al
Verbindung Prellleiter / Prellleiter: Ø10 mm / Ø10 mm
Außendurchmesser: 25 mm
Innendurchmesser: 13 mm
Länge: 133 mm
Presseinsatz: siehe EBS Zeichnung
Presskraft nach: 3 Ebgw 05.30
DB Nr.: 987845
DB Zeichnungs-Nr.: 4 EBS 15.03.43
Normenbezug: Ril 997.0204/0205
Fabrikat: DEHN
Typ: PRV RD10 RD10 L133 AL / 4 EBS 15.03.43
Art.-Nr.: 419760
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Pressverbinder
Art.-Nr. 419761 - PRV RD16 RD16 L143 AL / 4 EBS 15.03.43
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff | Al |
Verbindung Prellleiter / Prellleiter | Ø16 mm / Ø16 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Innendurchmesser | 17 mm |
Länge (l1) | 143 mm |
Presseinsatz | siehe EBS Zeichnung |
Presskraft nach | 3 Ebgw 05.30 |
DB Nr. | 1449223 |
DB Zeichnungs-Nr. | 4 EBS 15.03.43 |
Normenbezug | Ril 997.0204/0205 |
Werkstoff | Al |
Verbindung Prellleiter / Prellleiter | Ø16 mm / Ø16 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Innendurchmesser | 17 mm |
Länge (l1) | 143 mm |
Presseinsatz | siehe EBS Zeichnung |
Presskraft nach | 3 Ebgw 05.30 |
DB Nr. | 1449223 |
DB Zeichnungs-Nr. | 4 EBS 15.03.43 |
Normenbezug | Ril 997.0204/0205 |
GTIN: 4013364506367, Zolltarifnummer: 85369010, Bruttogewicht: 238.751 G, Verpackungseinheit: 3 ST
zum Verbinden von
zwei Prellleitern Ø16 mm
Werkstoff: Al
Verbindung Prellleiter / Prellleiter: Ø16 mm / Ø16 mm
Außendurchmesser: 32 mm
Innendurchmesser: 17 mm
Länge: 143 mm
Presseinsatz: siehe EBS Zeichnung
Presskraft nach: 3 Ebgw 05.30
DB Nr.: 1449223
DB Zeichnungs-Nr.: 4 EBS 15.03.43
Normenbezug: Ril 997.0204/0205
Fabrikat: DEHN
Typ: PRV RD16 RD16 L143 AL / 4 EBS 15.03.43
Art.-Nr.: 419761
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Pressverbinder
Art.-Nr. 419762 - PRV RD10 110 L133 AL / 4 EBS 15.03.43
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff | Al |
Verbindung Erdungskabel / Prellleiter | 100/110 mm2 / Ø10 mm |
Außendurchmesser | 25 mm |
Innendurchmesser | 11/13 mm |
Länge (l1) | 133 mm |
Presseinsatz | siehe EBS Zeichnung |
Presskraft nach | 3 Ebgw 05.30 |
DB Nr. | 987879 |
DB Zeichnungs-Nr. | 4 EBS 15.03.43 |
Normenbezug | Ril 997.0204/0205 |
Werkstoff | Al |
Verbindung Erdungskabel / Prellleiter | 100/110 mm2 / Ø10 mm |
Außendurchmesser | 25 mm |
Innendurchmesser | 11/13 mm |
Länge (l1) | 133 mm |
Presseinsatz | siehe EBS Zeichnung |
Presskraft nach | 3 Ebgw 05.30 |
DB Nr. | 987879 |
DB Zeichnungs-Nr. | 4 EBS 15.03.43 |
Normenbezug | Ril 997.0204/0205 |
GTIN: 4013364506374, Zolltarifnummer: 85369010, Bruttogewicht: 140.281 G, Verpackungseinheit: 3 ST
zum Verbinden von
einem Bahnerdungskabel
100/110 mm2 mit einem
Prellleiter Ø10 mm
Werkstoff: Al
Verbindung Erdungskabel / Prellleiter: 100/110 mm2 /
Ø10 mm
Außendurchmesser: 25 mm
Innendurchmesser: 11/13 mm
Länge: 133 mm
Presseinsatz: siehe EBS Zeichnung
Presskraft nach: 3 Ebgw 05.30
DB Nr.: 987879
DB Zeichnungs-Nr.: 4 EBS 15.03.43
Normenbezug: Ril 997.0204/0205
Fabrikat: DEHN
Typ: PRV RD10 110 L133 AL / 4 EBS 15.03.43
Art.-Nr.: 419762
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Pressverbinder
Art.-Nr. 419763 - PRV RD16 110 L143 AL / 4 EBS 15.03.43
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff | Al |
Verbindung Erdungskabel / Prellleiter | 100/110 mm2 / Ø16 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Innendurchmesser | 15/17 mm |
Länge (l1) | 143 mm |
Presseinsatz | siehe EBS Zeichnung |
Presskraft nach | 3 Ebgw 05.30 |
DB Nr. | 1449206 |
DB Zeichnungs-Nr. | 4 EBS 15.03.43 |
Normenbezug | Ril 997.0204/0205 |
Werkstoff | Al |
Verbindung Erdungskabel / Prellleiter | 100/110 mm2 / Ø16 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Innendurchmesser | 15/17 mm |
Länge (l1) | 143 mm |
Presseinsatz | siehe EBS Zeichnung |
Presskraft nach | 3 Ebgw 05.30 |
DB Nr. | 1449206 |
DB Zeichnungs-Nr. | 4 EBS 15.03.43 |
Normenbezug | Ril 997.0204/0205 |
GTIN: 4013364506381, Zolltarifnummer: 85369010, Bruttogewicht: 247.781 G, Verpackungseinheit: 3 ST
zum Verbinden von
einem Bahnerdungskabel
100/110 mm2 mit einem
Prellleiter Ø16 mm
Werkstoff: Al
Verbindung Erdungskabel / Prellleiter: 100/110 mm2 /
Ø16 mm
Außendurchmesser: 32 mm
Innendurchmesser: 15/17 mm
Länge: 143 mm
Presseinsatz: siehe EBS Zeichnung
Presskraft nach: 3 Ebgw 05.30
DB Nr.: 1449206
DB Zeichnungs-Nr.: 4 EBS 15.03.43
Normenbezug: Ril 997.0204/0205
Fabrikat: DEHN
Typ: PRV RD16 110 L143 AL / 4 EBS 15.03.43
Art.-Nr.: 419763
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Bahnerdungskabel
Art.-Nr. 419758 - EK 110 L25M AL / 3 EBS 15.03.17-3
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff Leiter | AlMg (St) |
Werkstoff Mantel | PVC |
Farbe Leitung | schwarz ● (mit blauen ● Längsstreifen) |
Querschnitt Seele (mehrdrähtig) | 110 mm2 |
Leitungslänge (Bund) | 25 m |
Manteleigenschaften | UV-stabilisiert und witterungsbeständig |
DB Nr. | 965121 |
DB Zeichnungs-Nr. | 3 EBS 15.03.17-3 |
Normenbezug | Ril 997.0204/0205 |
Werkstoff Leiter | AlMg (St) |
Werkstoff Mantel | PVC |
Farbe Leitung | schwarz ● (mit blauen ● Längsstreifen) |
Querschnitt Seele (mehrdrähtig) | 110 mm2 |
Leitungslänge (Bund) | 25 m |
Manteleigenschaften | UV-stabilisiert und witterungsbeständig |
DB Nr. | 965121 |
DB Zeichnungs-Nr. | 3 EBS 15.03.17-3 |
Normenbezug | Ril 997.0204/0205 |
GTIN: 4013364505940, Zolltarifnummer: 85446090, Bruttogewicht: 15.751 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
PVC Kabel 110 RM 0,6/1kV AlMg(St)
Diebstahlschutz durch optische Kennzeichnung
Werkstoff Leiter: AlMg(St)
Werkstoff Mantel: PVC
Farbe Leitung: schwarz ● (mit blauen ● Längsstreifen)
Querschnitt Seele (mehrdrähtig): 110 mm2
Leitungslänge (Bund): 25 m
Manteleigenschaften: UV-stabilisiert und
witterungsbeständig
DB Nr.: 965121
DB Zeichnungs-Nr.: 3 EBS 15.03.17-3
Normenbezug: Ril 997.0204/0205
Fabrikat: DEHN
Typ: EK 110 L25M AL / 3 EBS 15.03.17-3
Art.-Nr.: 419758
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Bahnerdungskabel
Art.-Nr. 419759 - EK 110 L50M AL / 3 EBS 15.03.17-3
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff Leiter | AlMg (St) |
Werkstoff Mantel | PVC |
Farbe Leitung | schwarz ● (mit blauen ● Längsstreifen) |
Querschnitt Seele (mehrdrähtig) | 110 mm2 |
Leitungslänge (Bund) | 50 m |
Manteleigenschaften | UV-stabilisiert und witterungsbeständig |
DB Nr. | 965121 |
DB Zeichnungs-Nr. | 3 EBS 15.03.17-3 |
Normenbezug | Ril 997.0204/0205 |
Werkstoff Leiter | AlMg (St) |
Werkstoff Mantel | PVC |
Farbe Leitung | schwarz ● (mit blauen ● Längsstreifen) |
Querschnitt Seele (mehrdrähtig) | 110 mm2 |
Leitungslänge (Bund) | 50 m |
Manteleigenschaften | UV-stabilisiert und witterungsbeständig |
DB Nr. | 965121 |
DB Zeichnungs-Nr. | 3 EBS 15.03.17-3 |
Normenbezug | Ril 997.0204/0205 |
GTIN: 4013364505995, Zolltarifnummer: 85446090, Bruttogewicht: 31.501 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
PVC Mantel 110 RM 0,6/1kV AlMg(St)
Diebstahlschutz durch optische Kennzeichnung
Werkstoff Leiter: AlMg(St)
Werkstoff Mantel: PVC
Farbe Leitung: schwarz ● (mit blauen ● Längsstreifen)
Querschnitt Seele (mehrdrähtig): 110 mm2
Leitungslänge (Bund): 50 m
Manteleigenschaften: UV-stabilisiert und
witterungsbeständig
DB Nr.: 965121
DB Zeichnungs-Nr.: 3 EBS 15.03.17-3
Normenbezug: Ril 997.0204/0205
Fabrikat: DEHN
Typ: EK 110 L50M AL / 3 EBS 15.03.17-3
Art.-Nr.: 419759
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Glockenkabelschuhe
Art.-Nr. 419765 - GKS 110 12 AL / 3 EBS 15.03.22-1
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff | Al |
Außendurchmesser | 25 mm |
Innendurchmesser | 22 mm |
Länge (l1) | 119 mm |
Werkstoff Leiter | AlMgSt |
Werkstoff Mantel | (N)A(St)YY-O |
Leiterquerschnitt | 110 mm2 |
Bohrung Kabelschuh | 13 mm (M12) |
Presseinsatz | siehe EBS Zeichnung |
Presskraft nach | 3 Ebgw 05.30 |
DB Nr. | 1219081 |
DB Zeichnungs-Nr. | 3 EBS 15.03.22-1 |
Normenbezug | Ril 997.0204/0205 |
Werkstoff | Al |
Außendurchmesser | 25 mm |
Innendurchmesser | 22 mm |
Länge (l1) | 119 mm |
Werkstoff Leiter | AlMgSt |
Werkstoff Mantel | (N)A(St)YY-O |
Leiterquerschnitt | 110 mm2 |
Bohrung Kabelschuh | 13 mm (M12) |
Presseinsatz | siehe EBS Zeichnung |
Presskraft nach | 3 Ebgw 05.30 |
DB Nr. | 1219081 |
DB Zeichnungs-Nr. | 3 EBS 15.03.22-1 |
Normenbezug | Ril 997.0204/0205 |
GTIN: 4013364506404, Zolltarifnummer: 85369010, Bruttogewicht: 86.541 G, Verpackungseinheit: 3 ST
für Erdungskabel mit
PVC Mantel und
AlMg(St) Leiter
Werkstoff: Al
Außendurchmesser: 25 mm
Innendurchmesser: 22 mm
Länge: 119 mm
Werkstoff Leiter: AlMgSt
Werkstoff Mantel: (N)A(St)YY-O
Leiterquerschnitt: 110 mm2
Bohrung Kabelschuh: 13 mm (M12)
Presseinsatz: siehe EBS Zeichnung
Presskraft nach: 3 Ebgw 05.30
DB Nr.: 1219081
DB Zeichnungs-Nr.: 3 EBS 15.03.22-1
Normenbezug: Ril 997.0204/0205
Fabrikat: DEHN
Typ: GKS 110 12 AL / 3 EBS 15.03.22-1
Art.-Nr.: 419765
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Glockenkabelschuhe
Art.-Nr. 419766 - GKS 110 16 AL / 3 EBS 15.03.22-1
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff | Al |
Außendurchmesser | 25 mm |
Innendurchmesser | 22 mm |
Länge (l1) | 119 mm |
Werkstoff Leiter | AlMgSt |
Werkstoff Mantel | (N)A(St)YY-O |
Leiterquerschnitt | 110 mm2 |
Bohrung Kabelschuh | 17 mm (M16) |
Presseinsatz | siehe EBS Zeichnung |
Presskraft nach | 3 Ebgw 05.30 |
DB Nr. | 1219082 |
DB Zeichnungs-Nr. | 3 EBS 15.03.22-1 |
Normenbezug | Ril 997.0204/0205 |
Werkstoff | Al |
Außendurchmesser | 25 mm |
Innendurchmesser | 22 mm |
Länge (l1) | 119 mm |
Werkstoff Leiter | AlMgSt |
Werkstoff Mantel | (N)A(St)YY-O |
Leiterquerschnitt | 110 mm2 |
Bohrung Kabelschuh | 17 mm (M16) |
Presseinsatz | siehe EBS Zeichnung |
Presskraft nach | 3 Ebgw 05.30 |
DB Nr. | 1219082 |
DB Zeichnungs-Nr. | 3 EBS 15.03.22-1 |
Normenbezug | Ril 997.0204/0205 |
GTIN: 4013364506411, Zolltarifnummer: 85369010, Bruttogewicht: 86.821 G, Verpackungseinheit: 3 ST
für Erdungskabel mit
PVC Mantel und
AlMg(St) Leiter
Werkstoff: Al
Außendurchmesser: 25 mm
Innendurchmesser: 22 mm
Länge: 119 mm
Werkstoff Leiter: AlMgSt
Werkstoff Mantel: (N)A(St)YY-O
Leiterquerschnitt: 110 mm2
Bohrung Kabelschuh: 17 mm (M16)
Presseinsatz: siehe EBS Zeichnung
Presskraft nach: 3 Ebgw 05.30
DB Nr.: 1219082
DB Zeichnungs-Nr.: 3 EBS 15.03.22-1
Normenbezug: Ril 997.0204/0205
Fabrikat: DEHN
Typ: GKS 110 16 AL / 3 EBS 15.03.22-1
Art.-Nr.: 419766
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –