Fangmast mit HVI light plus Leitung

Das Komplettset des Fangmastes für extreme Höhen (u. a. bei Biogas-Anlagen).
Die Befestigung muss mit drei variablen Haltern (Art.-Nr. 105 345) erfolgen.

Der teilbare Fangmast / das Set besteht aus:
– Fangstange Al, Ø16/10 mm, Länge 1500 mm
– Stützrohr GFK/Al Ø40/50 mm, Länge 1600 mm
– Adapter St/tZn, Ø40/50 mm
– Mastrohr St/tZn, Ø60 mm, Länge 6000 mm (max. Transprotlänge)
– HVI light plus Leitung (vorkonfektioniert Rohrinnenverlegung)

Fangmast mit HVI light plus Leitung

Art.-Nr. 819735 - FM 60 L9M IP HVI LI PL GFK AL STTZN

Preis laden ...

Stück