Stützrohr mit HVI light plus Leitung
Hochspannungsfeste isolierte Ableitung zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Einsetzbar bis zu einem äquivalenten Trennungsabstand s ≤ 60 cm (in Luft) oder s ≤ 120 cm (fester Baustoff).
Dezentes Stützrohr mit vorkonfektionierter, innenliegender HVI light plus Leitung mit geringer Windangriffsfläche.
Länge flexibel wählbar von 6 m bis 70 m.
Auf Grund der auftragsbezogenen Fertigung (Konfektionierung der Leitungslänge) kann die Leitung nicht zurückgenommen werden.
Dezentes Stützrohr mit vorkonfektionierter, innenliegender HVI light plus Leitung mit geringer Windangriffsfläche.
Länge flexibel wählbar von 6 m bis 70 m.
Auf Grund der auftragsbezogenen Fertigung (Konfektionierung der Leitungslänge) kann die Leitung nicht zurückgenommen werden.
HVI light plus Leitung im Stützrohr mit Fangspitze
Mit innenliegendem Endverschluss und Fangspitze NIRO Ø10 mm, Länge 500 mm.
Art.-Nr. 819672 - HVI LI PL L6M SR1600 FSP500 GFK AL V2A
Preis laden ...
Stück
Werkstoff Fangspitze | NIRO |
Länge Fangspitze | 500 mm |
Werkstoff Stützrohr | GFK / Al |
Länge Stützrohr | 1600 mm |
Transportlänge | 1600 mm |
Durchmesser Ø Außen | 40 mm |
Durchmesser Ø Leitung | 21 mm |
Farbe Leitung | grau ● |
Werkstoff Leiter | Cu |
Mindestbestelllänge | 6 m |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Werkstoff Fangspitze | NIRO |
Länge Fangspitze | 500 mm |
Werkstoff Stützrohr | GFK / Al |
Länge Stützrohr | 1600 mm |
Transportlänge | 1600 mm |
Durchmesser Ø Außen | 40 mm |
Durchmesser Ø Leitung | 21 mm |
Farbe Leitung | grau ● |
Werkstoff Leiter | Cu |
Mindestbestelllänge | 6 m |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
GTIN: 4013364494527, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 8.099 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
HVI light plus Leitung im Stützrohr mit Fangspitze
Farbe grau
HVI light plus Leitung im Stützrohr
hochspannungsfeste isolierte Ableitung
zum Einhalten des Trennungsabstandes
zu elektrisch leitenden Teilen
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Äquivalenter Trennungsabstand s =< 60 cm (in Luft)
oder s =< 120 cm (fester Baustoff).
Die Stützrohre mit HVI light plus Leitung sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
dimensioniert.
HVI light plus Leitung im Stützrohr verlegt, mit
speziellem
innenliegendem Endverschluss und Fangspitze Ø10 mm
Länge 500 mm
Werkstoff Stützrohr: GFK / Al
Länge Stützrohr: 1600 mm
Transportlänge: 1600 mm
Durchmesser Ø Leitung: 21 mm
Farbe Leitung: grau ●
Werkstoff Leiter: Cu
Mindestbestelllänge: 6 m
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: HVI LI PL L6M SR1600 FSP500 GFK AL V2A
Art.-Nr.: 819672
oder gleichwertig.
Farbe grau
HVI light plus Leitung im Stützrohr
hochspannungsfeste isolierte Ableitung
zum Einhalten des Trennungsabstandes
zu elektrisch leitenden Teilen
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Äquivalenter Trennungsabstand s =< 60 cm (in Luft)
oder s =< 120 cm (fester Baustoff).
Die Stützrohre mit HVI light plus Leitung sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
dimensioniert.
HVI light plus Leitung im Stützrohr verlegt, mit
speziellem
innenliegendem Endverschluss und Fangspitze Ø10 mm
Länge 500 mm
Werkstoff Stützrohr: GFK / Al
Länge Stützrohr: 1600 mm
Transportlänge: 1600 mm
Durchmesser Ø Leitung: 21 mm
Farbe Leitung: grau ●
Werkstoff Leiter: Cu
Mindestbestelllänge: 6 m
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: HVI LI PL L6M SR1600 FSP500 GFK AL V2A
Art.-Nr.: 819672
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente
HVI light plus Leitung im Stützrohr mit Fangspitze
Mit innenliegendem Endverschluss und Fangspitze NIRO Ø10 mm, Länge 1000 mm.
Art.-Nr. 819673 - HVI LI PL L6M SR1600 FSP1000 GFK AL V2A
Preis laden ...
Stück
Werkstoff Fangspitze | NIRO |
Länge Fangspitze | 1000 mm |
Werkstoff Stützrohr | GFK / Al |
Länge Stützrohr | 1600 mm |
Transportlänge | 1600 mm |
Durchmesser Ø Außen | 40 mm |
Durchmesser Ø Leitung | 21 mm |
Farbe Leitung | grau ● |
Werkstoff Leiter | Cu |
Mindestbestelllänge | 6 m |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Werkstoff Fangspitze | NIRO |
Länge Fangspitze | 1000 mm |
Werkstoff Stützrohr | GFK / Al |
Länge Stützrohr | 1600 mm |
Transportlänge | 1600 mm |
Durchmesser Ø Außen | 40 mm |
Durchmesser Ø Leitung | 21 mm |
Farbe Leitung | grau ● |
Werkstoff Leiter | Cu |
Mindestbestelllänge | 6 m |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
GTIN: 4013364494534, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 8.372 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
HVI light plus Leitung im Stützrohr mit Fangspitze
Farbe grau
HVI light plus Leitung im Stützrohr
hochspannungsfeste isolierte Ableitung
zum Einhalten des Trennungsabstandes
zu elektrisch leitenden Teilen
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Äquivalenter Trennungsabstand s =< 60 cm (in Luft)
oder s =< 120 cm (fester Baustoff).
Die Stützrohre mit HVI light plus Leitung sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
dimensioniert.
HVI light plus Leitung im Stützrohr verlegt, mit
speziellem
innenliegendem Endverschluss und Fangspitze Ø10 mm
Länge 1000 mm
Werkstoff Stützrohr: GFK / Al
Länge Stützrohr: 1600 mm
Transportlänge: 1600 mm
Durchmesser Ø Leitung: 21 mm
Farbe Leitung: grau ●
Werkstoff Leiter: Cu
Mindestbestelllänge: 6 m
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: HVI LI PL L6M SR1600 FSP1000 GFK AL V2A
Art.-Nr.: 819673
oder gleichwertig.
Farbe grau
HVI light plus Leitung im Stützrohr
hochspannungsfeste isolierte Ableitung
zum Einhalten des Trennungsabstandes
zu elektrisch leitenden Teilen
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Äquivalenter Trennungsabstand s =< 60 cm (in Luft)
oder s =< 120 cm (fester Baustoff).
Die Stützrohre mit HVI light plus Leitung sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
dimensioniert.
HVI light plus Leitung im Stützrohr verlegt, mit
speziellem
innenliegendem Endverschluss und Fangspitze Ø10 mm
Länge 1000 mm
Werkstoff Stützrohr: GFK / Al
Länge Stützrohr: 1600 mm
Transportlänge: 1600 mm
Durchmesser Ø Leitung: 21 mm
Farbe Leitung: grau ●
Werkstoff Leiter: Cu
Mindestbestelllänge: 6 m
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: HVI LI PL L6M SR1600 FSP1000 GFK AL V2A
Art.-Nr.: 819673
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente
HVI light plus Leitung im Stützrohr mit Fangspitze
Mit innenliegendem Endverschluss und Fangspitze NIRO Ø10 mm, Länge 500 mm.
Art.-Nr. 819674 - HVI LI PL L6M SR2400 FSP500 GFK AL V2A
Preis laden ...
Stück
Werkstoff Fangspitze | NIRO |
Länge Fangspitze | 500 mm |
Werkstoff Stützrohr | GFK / Al |
Länge Stützrohr | 2400 mm |
Transportlänge | 2400 mm |
Durchmesser Ø Außen | 40 mm |
Durchmesser Ø Leitung | 21 mm |
Farbe Leitung | grau ● |
Werkstoff Leiter | Cu |
Mindestbestelllänge | 6 m |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Werkstoff Fangspitze | NIRO |
Länge Fangspitze | 500 mm |
Werkstoff Stützrohr | GFK / Al |
Länge Stützrohr | 2400 mm |
Transportlänge | 2400 mm |
Durchmesser Ø Außen | 40 mm |
Durchmesser Ø Leitung | 21 mm |
Farbe Leitung | grau ● |
Werkstoff Leiter | Cu |
Mindestbestelllänge | 6 m |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
GTIN: 4013364494541, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 9.099 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
HVI light plus Leitung im Stützrohr mit Fangspitze
Farbe grau
HVI light plus Leitung im Stützrohr
hochspannungsfeste isolierte Ableitung
zum Einhalten des Trennungsabstandes
zu elektrisch leitenden Teilen
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Äquivalenter Trennungsabstand s =< 60 cm (in Luft)
oder s =< 120 cm (fester Baustoff).
Die Stützrohre mit HVI light plus Leitung sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
dimensioniert.
HVI light plus Leitung im Stützrohr verlegt, mit
speziellem
innenliegendem Endverschluss und Fangspitze Ø10 mm
Länge 500 mm
Werkstoff Stützrohr: GFK / Al
Länge Stützrohr: 2400 mm
Transportlänge: 2400 mm
Durchmesser Ø Leitung: 21 mm
Farbe Leitung: grau ●
Werkstoff Leiter: Cu
Mindestbestelllänge: 6 m
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: HVI LI PL L6M SR2400 FSP500 GFK AL V2A
Art.-Nr.: 819674
oder gleichwertig.
Farbe grau
HVI light plus Leitung im Stützrohr
hochspannungsfeste isolierte Ableitung
zum Einhalten des Trennungsabstandes
zu elektrisch leitenden Teilen
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Äquivalenter Trennungsabstand s =< 60 cm (in Luft)
oder s =< 120 cm (fester Baustoff).
Die Stützrohre mit HVI light plus Leitung sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
dimensioniert.
HVI light plus Leitung im Stützrohr verlegt, mit
speziellem
innenliegendem Endverschluss und Fangspitze Ø10 mm
Länge 500 mm
Werkstoff Stützrohr: GFK / Al
Länge Stützrohr: 2400 mm
Transportlänge: 2400 mm
Durchmesser Ø Leitung: 21 mm
Farbe Leitung: grau ●
Werkstoff Leiter: Cu
Mindestbestelllänge: 6 m
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: HVI LI PL L6M SR2400 FSP500 GFK AL V2A
Art.-Nr.: 819674
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente
HVI light plus Leitung im Stützrohr mit Fangspitze
Mit innenliegendem Endverschluss und Fangspitze NIRO Ø10 mm, Länge 1000 mm.
Art.-Nr. 819675 - HVI LI PL L6M SR2400 FSP1000 GFK AL V2A
Preis laden ...
Stück
Werkstoff Fangspitze | NIRO |
Länge Fangspitze | 1000 mm |
Werkstoff Stützrohr | GFK / Al |
Länge Stützrohr | 2400 mm |
Transportlänge | 2400 mm |
Durchmesser Ø Außen | 40 mm |
Durchmesser Ø Leitung | 21 mm |
Farbe Leitung | grau ● |
Werkstoff Leiter | Cu |
Mindestbestelllänge | 6 m |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Werkstoff Fangspitze | NIRO |
Länge Fangspitze | 1000 mm |
Werkstoff Stützrohr | GFK / Al |
Länge Stützrohr | 2400 mm |
Transportlänge | 2400 mm |
Durchmesser Ø Außen | 40 mm |
Durchmesser Ø Leitung | 21 mm |
Farbe Leitung | grau ● |
Werkstoff Leiter | Cu |
Mindestbestelllänge | 6 m |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
GTIN: 4013364494558, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 9.372 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
HVI light plus Leitung im Stützrohr mit Fangspitze
Farbe grau
HVI light plus Leitung im Stützrohr
hochspannungsfeste isolierte Ableitung
zum Einhalten des Trennungsabstandes
zu elektrisch leitenden Teilen
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Äquivalenter Trennungsabstand s =< 60 cm (in Luft)
oder s =< 120 cm (fester Baustoff).
Die Stützrohre mit HVI light plus Leitung sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
dimensioniert.
HVI light plus Leitung im Stützrohr verlegt, mit
speziellem
innenliegendem Endverschluss und Fangspitze Ø10 mm
Länge 1000 mm
Werkstoff Stützrohr: GFK / Al
Länge Stützrohr: 2400 mm
Transportlänge: 2400 mm
Durchmesser Ø Leitung: 21 mm
Farbe Leitung: grau ●
Werkstoff Leiter: Cu
Mindestbestelllänge: 6 m
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: HVI LI PL L6M SR2400 FSP1000 GFK AL V2A
Art.-Nr.: 819675
oder gleichwertig.
Farbe grau
HVI light plus Leitung im Stützrohr
hochspannungsfeste isolierte Ableitung
zum Einhalten des Trennungsabstandes
zu elektrisch leitenden Teilen
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Äquivalenter Trennungsabstand s =< 60 cm (in Luft)
oder s =< 120 cm (fester Baustoff).
Die Stützrohre mit HVI light plus Leitung sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
dimensioniert.
HVI light plus Leitung im Stützrohr verlegt, mit
speziellem
innenliegendem Endverschluss und Fangspitze Ø10 mm
Länge 1000 mm
Werkstoff Stützrohr: GFK / Al
Länge Stützrohr: 2400 mm
Transportlänge: 2400 mm
Durchmesser Ø Leitung: 21 mm
Farbe Leitung: grau ●
Werkstoff Leiter: Cu
Mindestbestelllänge: 6 m
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: HVI LI PL L6M SR2400 FSP1000 GFK AL V2A
Art.-Nr.: 819675
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente