- Loading
HVI light plus Leitung
Ein zusätzlicher Anschluss des Potentialausgleichs ist unter bestimmten Voraussetzungen nicht notwendig.
HVI light plus Leitung (vorkonfektioniert Rohrinnenverlegung)
Art.-Nr. 819636 - HVI LI PL RIV 60 21 L6M GR
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff Leiter | Cu |
Werkstoff Isolierung | PE |
Werkstoff Mantel | PE |
Farbe Leitung | grau ● |
Durchmesser Ø Leitung | 21 mm |
Mindestbestelllänge | 6 m |
Max. Bestelllänge | 70 m |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Werkstoff Leiter | Cu |
Werkstoff Isolierung | PE |
Werkstoff Mantel | PE |
Farbe Leitung | grau ● |
Durchmesser Ø Leitung | 21 mm |
Mindestbestelllänge | 6 m |
Max. Bestelllänge | 70 m |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
GTIN: 4013364485815, Zolltarifnummer: 85446010, Bruttogewicht: 5.572 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Rohrinnenverlegung) Farbe grau
HVI light plus Leitung
hochspannungsfeste isolierte Ableitung
zum Einhalten des Trennungsabstandes
zu elektrisch leitenden Teilen
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Äquivalenter Trennungsabstand s =< 60 cm (in Luft)
oder s =< 120 cm (fester Baustoff).
vorkonfektioniert für Rohrinnenverlegung mit einem
Kopfstück und einem Erdanschlusselement lose beigefügt
witterungsbeständig und UV-stabilisiert
Werkstoff Leiter: Cu
Werkstoff Isolierung: PE
Werkstoff Mantel: PE
Farbe Leitung: grau ●
Durchmesser Ø Leitung: 21 mm
Mindestbestelllänge: 6 m
Max. Bestelllänge: 70 m
Berührungschutz: Ja (gemäß DS2094)
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: HVI LI PL RIV 60 21 L6M GR
Art.-Nr.: 819636
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente
HVI light plus Leitung (vorkonfektioniert Rohraußenverlegung)
Art.-Nr. 819638 - HVI LI PL RAV 60 21 L6M GR
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff Leiter | Cu |
Werkstoff Isolierung | PE |
Werkstoff Mantel | PE |
Farbe Leitung | grau ● |
Durchmesser Ø Leitung | 21 mm |
Mindestbestelllänge | 6 m |
Max. Bestelllänge | 70 m |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Werkstoff Leiter | Cu |
Werkstoff Isolierung | PE |
Werkstoff Mantel | PE |
Farbe Leitung | grau ● |
Durchmesser Ø Leitung | 21 mm |
Mindestbestelllänge | 6 m |
Max. Bestelllänge | 70 m |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
GTIN: 4013364499935, Zolltarifnummer: 85446010, Bruttogewicht: 5.574 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Rohraußenverlegung) Farbe grau
HVI light plus Leitung
hochspannungsfeste isolierte Ableitung
zum Einhalten des Trennungsabstandes
zu elektrisch leitenden Teilen
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Äquivalenter Trennungsabstand s =< 60 cm (in Luft)
oder s =< 120 cm (fester Baustoff).
vorkonfektioniert für Rohraußenverlegung mit einem
Kopfstück und einem Erdanschlusselement lose beigefügt
witterungsbeständig und UV-stabilisiert
Werkstoff Leiter: Cu
Werkstoff Isolierung: PE
Werkstoff Mantel: PE
Farbe Leitung: grau ●
Durchmesser Ø Leitung: 21 mm
Mindestbestelllänge: 6 m
Max. Bestelllänge: 70 m
Berührungschutz: Ja (gemäß DS2094)
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: HVI LI PL RAV 60 21 L6M GR
Art.-Nr.: 819638
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente
HVI light plus Leitung (Trommelware)
Art.-Nr. 819600 - HVI LI PL 60 21 L100M GR
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff Leiter | Cu |
Werkstoff Isolierung | PE |
Werkstoff Mantel | PE |
Farbe Leitung | grau ● |
Durchmesser Ø Leitung | 21 mm |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Werkstoff Leiter | Cu |
Werkstoff Isolierung | PE |
Werkstoff Mantel | PE |
Farbe Leitung | grau ● |
Durchmesser Ø Leitung | 21 mm |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
GTIN: 4013364499645, Zolltarifnummer: 85446010, Bruttogewicht: 642 G, Verpackungseinheit: 100 M
HVI light plus Leitung
hochspannungsfeste isolierte Ableitung
zum Einhalten des Trennungsabstandes
zu elektrisch leitenden Teilen
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Äquivalenter Trennungsabstand s =< 60m (in Luft)
oder s =< 120cm (fester Baustoff).
witterungsbeständig und UV-stabilisiert
Werkstoff Leiter: Cu
Werkstoff Isolierung: PE
Werkstoff Mantel: PE
Farbe Leitung: grau ●
Durchmesser Ø Leitung: 21 mm
Berührungschutz: Ja (gemäß DS2094)
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: HVI LI PL 60 21 L100M GR
Art.-Nr.: 819600
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente
HVI light plus Leitung (Trommelware)
Art.-Nr. 819605 - HVI LI PL 60 21 L500M GR
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff Leiter | Cu |
Werkstoff Isolierung | PE |
Werkstoff Mantel | PE |
Farbe Leitung | grau ● |
Durchmesser Ø Leitung | 21 mm |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Werkstoff Leiter | Cu |
Werkstoff Isolierung | PE |
Werkstoff Mantel | PE |
Farbe Leitung | grau ● |
Durchmesser Ø Leitung | 21 mm |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
GTIN: 4013364499652, Zolltarifnummer: 85446010, Bruttogewicht: 495 G, Verpackungseinheit: 500 M
HVI light plus Leitung
hochspannungsfeste isolierte Ableitung
zum Einhalten des Trennungsabstandes
zu elektrisch leitenden Teilen
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Äquivalenter Trennungsabstand s =< 60m (in Luft)
oder s =< 120cm (fester Baustoff).
witterungsbeständig und UV-stabilisiert
Werkstoff Leiter: Cu
Werkstoff Isolierung: PE
Werkstoff Mantel: PE
Farbe Leitung: grau ●
Durchmesser Ø Leitung: 21 mm
Berührungschutz: Ja (gemäß DS2094)
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: HVI LI PL 60 21 L500M GR
Art.-Nr.: 819605
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente
HVI light plus Leitung (abgelängt)
Art.-Nr. 819609 - HVI LI PL 60 21 L .. GR
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff Leiter | Cu |
Werkstoff Isolierung | PE |
Werkstoff Mantel | PE |
Farbe Leitung | grau ● |
Durchmesser Ø Leitung | 21 mm |
Mindestbestelllänge | 6 m |
Max. Bestelllänge | 70 m |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Werkstoff Leiter | Cu |
Werkstoff Isolierung | PE |
Werkstoff Mantel | PE |
Farbe Leitung | grau ● |
Durchmesser Ø Leitung | 21 mm |
Mindestbestelllänge | 6 m |
Max. Bestelllänge | 70 m |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
GTIN: 4013364481794, Zolltarifnummer: 85446010, Bruttogewicht: 5.261 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
HVI light plus Leitung
hochspannungsfeste isolierte Ableitung
zum Einhalten des Trennungsabstandes
zu elektrisch leitenden Teilen
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Äquivalenter Trennungsabstand s =< 60 cm (in Luft)
oder s =< 120 cm (fester Baustoff).
witterungsbeständig und UV-stabilisiert
Leitung abgelängt 6,0 - 70,0 m
Werkstoff Leiter: Cu
Werkstoff Isolierung: PE
Werkstoff Mantel: PE
Farbe Leitung: grau ●
Durchmesser Ø Leitung: 21 mm
Mindestbestelllänge: 6 m
Max. Bestelllänge: 70 m
Berührungschutz: Ja (gemäß DS2094)
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: HVI LI PL 60 21 L .. GR
Art.-Nr.: 819609
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente