- Loading
Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen mit isolierenden Handschuhen.
Isolierende Handschuhe bis 36 kV
- Zum Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis 36 kV AC
- Kategorie RC = Beständigkeit gegen Säuren, Ozon und Öl sowie gegen extrem niedrige Temperaturen
- Zertifiziert gemäß PSA-Verordnung (EU) 2016/425
Isolierende Handschuhe 7,5 kV, Kategorie RC
Art.-Nr. 787100 - KL-C-ARC-8-41-S
- Loading
Preis laden ...
Kategorie | RC |
Max. Betriebsspannung | 7,5 kV AC (11,25 kV DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
ATPV-Wert | 7,2 cal / cm2 |
Gesamtlänge | 410 mm |
Wandstärke | 1,5 mm |
Größe | 8 |
Verpackungsfarbe | weiß |
Norm | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
Kategorie | RC |
Max. Betriebsspannung | 7,5 kV AC (11,25 kV DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
ATPV-Wert | 7,2 cal / cm2 |
Gesamtlänge | 410 mm |
Wandstärke | 1,5 mm |
Größe | 8 |
Verpackungsfarbe | weiß |
Norm | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
GTIN: 4013364483118, Zolltarifnummer: 40151900, Bruttogewicht: 430 G, Verpackungseinheit: 0 PAA
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Isolierende Handschuhe 7,5 kV, Kategorie RC
Art.-Nr. 787101 - KL-C-ARC-9-41-S
- Loading
Preis laden ...
Kategorie | RC |
Max. Betriebsspannung | 7,5 kV AC (11,25 kV DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
ATPV-Wert | 7,2 cal / cm2 |
Gesamtlänge | 410 mm |
Wandstärke | 1,5 mm |
Größe | 9 |
Verpackungsfarbe | weiß |
Norm | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
Kategorie | RC |
Max. Betriebsspannung | 7,5 kV AC (11,25 kV DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
ATPV-Wert | 7,2 cal / cm2 |
Gesamtlänge | 410 mm |
Wandstärke | 1,5 mm |
Größe | 9 |
Verpackungsfarbe | weiß |
Norm | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
GTIN: 4013364483125, Zolltarifnummer: 40151900, Bruttogewicht: 430 G, Verpackungseinheit: 0 PAA
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Isolierende Handschuhe 7,5 kV, Kategorie RC
Art.-Nr. 787102 - KL-C-ARC-10-41-S
- Loading
Preis laden ...
Kategorie | RC |
Max. Betriebsspannung | 7,5 kV AC (11,25 kV DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
ATPV-Wert | 7,2 cal / cm2 |
Gesamtlänge | 410 mm |
Wandstärke | 1,5 mm |
Größe | 10 |
Verpackungsfarbe | weiß |
Norm | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
Kategorie | RC |
Max. Betriebsspannung | 7,5 kV AC (11,25 kV DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
ATPV-Wert | 7,2 cal / cm2 |
Gesamtlänge | 410 mm |
Wandstärke | 1,5 mm |
Größe | 10 |
Verpackungsfarbe | weiß |
Norm | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
GTIN: 4013364483132, Zolltarifnummer: 40151900, Bruttogewicht: 430 G, Verpackungseinheit: 0 PAA
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Isolierende Handschuhe 7,5 kV, Kategorie RC
Art.-Nr. 787103 - KL-C-ARC-11-41-S
- Loading
Preis laden ...
Kategorie | RC |
Max. Betriebsspannung | 7,5 kV AC (11,25 kV DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
ATPV-Wert | 7,2 cal / cm2 |
Gesamtlänge | 410 mm |
Wandstärke | 1,5 mm |
Größe | 11 |
Verpackungsfarbe | weiß |
Norm | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
Kategorie | RC |
Max. Betriebsspannung | 7,5 kV AC (11,25 kV DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
ATPV-Wert | 7,2 cal / cm2 |
Gesamtlänge | 410 mm |
Wandstärke | 1,5 mm |
Größe | 11 |
Verpackungsfarbe | weiß |
Norm | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
GTIN: 4013364483149, Zolltarifnummer: 40151900, Bruttogewicht: 650 G, Verpackungseinheit: 0 PAA
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Isolierende Handschuhe 17 kV, Kategorie RC
Art.-Nr. 787104 - KL-D-ARC-8-41-S
- Loading
Preis laden ...
Kategorie | RC |
Max. Betriebsspannung | 17 kV AC (25,5 kV DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
ATPV-Wert | 16 cal / cm2 |
Gesamtlänge | 410 mm |
Wandstärke | 2,3 mm |
Größe | 8 |
Verpackungsfarbe | weiß / gelb |
Norm | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
Kategorie | RC |
Max. Betriebsspannung | 17 kV AC (25,5 kV DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
ATPV-Wert | 16 cal / cm2 |
Gesamtlänge | 410 mm |
Wandstärke | 2,3 mm |
Größe | 8 |
Verpackungsfarbe | weiß / gelb |
Norm | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
GTIN: 4013364483156, Zolltarifnummer: 40151900, Bruttogewicht: 650 G, Verpackungseinheit: 0 PAA
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Isolierende Handschuhe 17 kV, Kategorie RC
Art.-Nr. 787105 - KL-D-ARC-9-41-S
- Loading
Preis laden ...
Kategorie | RC |
Max. Betriebsspannung | 17 kV AC (25,5 kV DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
ATPV-Wert | 16 cal / cm2 |
Gesamtlänge | 410 mm |
Wandstärke | 2,3 mm |
Größe | 9 |
Verpackungsfarbe | weiß / gelb |
Norm | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
Kategorie | RC |
Max. Betriebsspannung | 17 kV AC (25,5 kV DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
ATPV-Wert | 16 cal / cm2 |
Gesamtlänge | 410 mm |
Wandstärke | 2,3 mm |
Größe | 9 |
Verpackungsfarbe | weiß / gelb |
Norm | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
GTIN: 4013364483163, Zolltarifnummer: 40151900, Bruttogewicht: 650 G, Verpackungseinheit: 0 PAA
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Isolierende Handschuhe 17 kV, Kategorie RC
Art.-Nr. 787106 - KL-D-ARC-10-41-S
- Loading
Preis laden ...
Kategorie | RC |
Max. Betriebsspannung | 17 kV AC (25,5 kV DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
ATPV-Wert | 16 cal / cm2 |
Gesamtlänge | 410 mm |
Wandstärke | 2,3 mm |
Größe | 10 |
Verpackungsfarbe | weiß / gelb |
Norm | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
Kategorie | RC |
Max. Betriebsspannung | 17 kV AC (25,5 kV DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
ATPV-Wert | 16 cal / cm2 |
Gesamtlänge | 410 mm |
Wandstärke | 2,3 mm |
Größe | 10 |
Verpackungsfarbe | weiß / gelb |
Norm | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
GTIN: 4013364483170, Zolltarifnummer: 40151900, Bruttogewicht: 650 G, Verpackungseinheit: 0 PAA
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Isolierende Handschuhe 17 kV, Kategorie RC
Art.-Nr. 787107 - KL-D-ARC-11-41-S
- Loading
Preis laden ...
Kategorie | RC |
Max. Betriebsspannung | 17 kV AC (25,5 kV DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
ATPV-Wert | 16 cal / cm2 |
Gesamtlänge | 410 mm |
Wandstärke | 2,3 mm |
Größe | 11 |
Verpackungsfarbe | weiß / gelb |
Norm | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
Kategorie | RC |
Max. Betriebsspannung | 17 kV AC (25,5 kV DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
ATPV-Wert | 16 cal / cm2 |
Gesamtlänge | 410 mm |
Wandstärke | 2,3 mm |
Größe | 11 |
Verpackungsfarbe | weiß / gelb |
Norm | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
GTIN: 4013364483187, Zolltarifnummer: 40151900, Bruttogewicht: 830 G, Verpackungseinheit: 0 PAA
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Isolierende Handschuhe 26,5 kV, Kategorie RC
Art.-Nr. 787108 - KL-E-ARC-8-41-S
- Loading
Preis laden ...
Kategorie | RC |
Max. Betriebsspannung | 26,5 kV AC (39,75 kV DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
ATPV-Wert | 26,6 cal / cm2 |
Gesamtlänge | 410 mm |
Wandstärke | 2,9 mm |
Größe | 8 |
Verpackungsfarbe | weiß / grün |
Norm | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
Kategorie | RC |
Max. Betriebsspannung | 26,5 kV AC (39,75 kV DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
ATPV-Wert | 26,6 cal / cm2 |
Gesamtlänge | 410 mm |
Wandstärke | 2,9 mm |
Größe | 8 |
Verpackungsfarbe | weiß / grün |
Norm | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
GTIN: 4013364483194, Zolltarifnummer: 40151900, Bruttogewicht: 830 G, Verpackungseinheit: 0 PAA
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Isolierende Handschuhe 26,5 kV, Kategorie RC
Art.-Nr. 787109 - KL-E-ARC-9-41-S
- Loading
Preis laden ...
Kategorie | RC |
Max. Betriebsspannung | 26,5 kV AC (39,75 kV DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
ATPV-Wert | 26,6 cal / cm2 |
Gesamtlänge | 410 mm |
Wandstärke | 2,9 mm |
Größe | 9 |
Verpackungsfarbe | weiß / grün |
Norm | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
Kategorie | RC |
Max. Betriebsspannung | 26,5 kV AC (39,75 kV DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
ATPV-Wert | 26,6 cal / cm2 |
Gesamtlänge | 410 mm |
Wandstärke | 2,9 mm |
Größe | 9 |
Verpackungsfarbe | weiß / grün |
Norm | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
GTIN: 4013364483224, Zolltarifnummer: 40151900, Bruttogewicht: 830 G, Verpackungseinheit: 0 PAA
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Isolierende Handschuhe 26,5 kV, Kategorie RC
Art.-Nr. 787110 - KL-E-ARC-10-41-S
- Loading
Preis laden ...
Kategorie | RC |
Max. Betriebsspannung | 26,5 kV AC (39,75 kV DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
ATPV-Wert | 26,6 cal / cm2 |
Gesamtlänge | 410 mm |
Wandstärke | 2,9 mm |
Größe | 10 |
Verpackungsfarbe | weiß / grün |
Norm | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
Kategorie | RC |
Max. Betriebsspannung | 26,5 kV AC (39,75 kV DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
ATPV-Wert | 26,6 cal / cm2 |
Gesamtlänge | 410 mm |
Wandstärke | 2,9 mm |
Größe | 10 |
Verpackungsfarbe | weiß / grün |
Norm | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
GTIN: 4013364483231, Zolltarifnummer: 40151900, Bruttogewicht: 830 G, Verpackungseinheit: 0 PAA
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Isolierende Handschuhe 26,5 kV, Kategorie RC
Art.-Nr. 787111 - KL-E-ARC-11-41-S
- Loading
Preis laden ...
Kategorie | RC |
Max. Betriebsspannung | 26,5 kV AC (39,75 kV DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
ATPV-Wert | 26,6 cal / cm2 |
Gesamtlänge | 410 mm |
Wandstärke | 2,9 mm |
Größe | 11 |
Verpackungsfarbe | weiß / grün |
Norm | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
Kategorie | RC |
Max. Betriebsspannung | 26,5 kV AC (39,75 kV DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
ATPV-Wert | 26,6 cal / cm2 |
Gesamtlänge | 410 mm |
Wandstärke | 2,9 mm |
Größe | 11 |
Verpackungsfarbe | weiß / grün |
Norm | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
GTIN: 4013364483248, Zolltarifnummer: 40151900, Bruttogewicht: 960 G, Verpackungseinheit: 0 PAA
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Isolierende Handschuhe 36 kV, Kategorie RC
Art.-Nr. 787112 - KL-F-ARC-9-41-S
- Loading
Preis laden ...
Kategorie | RC |
Max. Betriebsspannung | 36 kV AC (54 kV DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
ATPV-Wert | 39 cal / cm2 |
Gesamtlänge | 410 mm |
Wandstärke | 3,5 mm |
Größe | 9 |
Verpackungsfarbe | weiß / orange |
Norm | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
Kategorie | RC |
Max. Betriebsspannung | 36 kV AC (54 kV DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
ATPV-Wert | 39 cal / cm2 |
Gesamtlänge | 410 mm |
Wandstärke | 3,5 mm |
Größe | 9 |
Verpackungsfarbe | weiß / orange |
Norm | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
GTIN: 4013364483255, Zolltarifnummer: 40151900, Bruttogewicht: 960 G, Verpackungseinheit: 0 PAA
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Isolierende Handschuhe 36 kV, Kategorie RC
Art.-Nr. 787113 - KL-F-ARC-10-41-S
- Loading
Preis laden ...
Kategorie | RC |
Max. Betriebsspannung | 36 kV AC (54 kV DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
ATPV-Wert | 39 cal / cm2 |
Gesamtlänge | 410 mm |
Wandstärke | 3,5 mm |
Größe | 10 |
Verpackungsfarbe | weiß / orange |
Norm | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
Kategorie | RC |
Max. Betriebsspannung | 36 kV AC (54 kV DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
ATPV-Wert | 39 cal / cm2 |
Gesamtlänge | 410 mm |
Wandstärke | 3,5 mm |
Größe | 10 |
Verpackungsfarbe | weiß / orange |
Norm | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
GTIN: 4013364483262, Zolltarifnummer: 40151900, Bruttogewicht: 960 G, Verpackungseinheit: 0 PAA
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Isolierende Handschuhe 36 kV, Kategorie RC
Art.-Nr. 787114 - KL-F-ARC-11-41-S
- Loading
Preis laden ...
Kategorie | RC |
Max. Betriebsspannung | 36 kV AC (54 kV DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
ATPV-Wert | 39 cal / cm2 |
Gesamtlänge | 410 mm |
Wandstärke | 3,5 mm |
Größe | 11 |
Verpackungsfarbe | weiß / orange |
Norm | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
Kategorie | RC |
Max. Betriebsspannung | 36 kV AC (54 kV DC) |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
ATPV-Wert | 39 cal / cm2 |
Gesamtlänge | 410 mm |
Wandstärke | 3,5 mm |
Größe | 11 |
Verpackungsfarbe | weiß / orange |
Norm | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
GTIN: 4013364483279, Zolltarifnummer: 40151900, Bruttogewicht: 960 G, Verpackungseinheit: 0 PAA
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –