- Loading
Leitungshalter für Verlegung an Wänden
Zubehör
Art.-Nr. 275220 - LH ZS 20 H19 IGM8 GR PA
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Leitungsführung | fest |
Werkstoff Schraube | PA |
Ausführung | UV-stabilisiert |
Werkstoff Leitungshalter | PA |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 20-21 mm |
Bauhöhe Leitungshalter | 19 mm |
Befestigung | Ø6,5 mm |
Gewinde | M8 |
Schraube | dh M6 x 13 |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Leitungsführung | fest |
Werkstoff Schraube | PA |
Ausführung | UV-stabilisiert |
Werkstoff Leitungshalter | PA |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 20-21 mm |
Bauhöhe Leitungshalter | 19 mm |
Befestigung | Ø6,5 mm |
Gewinde | M8 |
Schraube | dh M6 x 13 |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
GTIN: 4013364103450, Zolltarifnummer: 39269097, Bruttogewicht: 20 G, Verpackungseinheit: 25 ST
Leitungshalter für HVI Leitung Farbe schwarz
Leitungshalter für HVI Leitung
für Montage der HVI Leitung (schwarz)
z.B. für Wandmontage und für die Montage
im Bereich des Endverschlusses
Fabrikat: DEHN
Typ: LH ZS 20 H19 IGM8 GR PA
Art.-Nr.: 275220
oder gleichwertig.
Leitungshalter für HVI Leitung
für Montage der HVI Leitung (schwarz)
z.B. für Wandmontage und für die Montage
im Bereich des Endverschlusses
Fabrikat: DEHN
Typ: LH ZS 20 H19 IGM8 GR PA
Art.-Nr.: 275220
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Kein Zubehör gefunden