- Loading
Potentialsteuerung
Gittermatte zum Schutz vor Schrittspannung
Entsprechend VDE/ABB Merkblatt "Blitzschutz von Schutzhütten"
Art.-Nr. 618214 - GMA 250 2000X1000X4 V4A
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Werkstoff | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Abmessung (l x b x t) | 2000 x 1000 x 4 mm |
Maschenweite | 250 mm |
Werkstoff | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Abmessung (l x b x t) | 2000 x 1000 x 4 mm |
Maschenweite | 250 mm |
GTIN: 4013364322950, Zolltarifnummer: 73141400, Bruttogewicht: 2 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Gittermatte zum Schutz vor Schrittspannung
in Anlehnung an VDE/ABB Merkblatt
"Blitzschutz von Schutzhütten",
entsprechend normativer Forderung
DIN VDE 0151 gebeizt und passiviert
Werkstoff: NIRO (V4A)
Abmessung: 2000 x 1000 x 4 mm
Maschenweite: 250 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: GMA 250 2000X1000X4 V4A
Art.-Nr.: 618214
oder gleichwertig.
in Anlehnung an VDE/ABB Merkblatt
"Blitzschutz von Schutzhütten",
entsprechend normativer Forderung
DIN VDE 0151 gebeizt und passiviert
Werkstoff: NIRO (V4A)
Abmessung: 2000 x 1000 x 4 mm
Maschenweite: 250 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: GMA 250 2000X1000X4 V4A
Art.-Nr.: 618214
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
Kein Zubehör gefunden
Verbindungsklemme für Gittermatten
Art.-Nr. 540271 - MMVK 3.5 8.10 SKM8X30 V4A
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Werkstoff | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Klemmbereich Rd | 3-10 mm |
Anschluss (ein- / mehrdrähtig) | 16 mm2 |
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs) | 25 kA |
Normenbezug | in Anlehnung an DIN EN 62561-1 |
Werkstoff | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Klemmbereich Rd | 3-10 mm |
Anschluss (ein- / mehrdrähtig) | 16 mm2 |
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs) | 25 kA |
Normenbezug | in Anlehnung an DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364385306, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 52.081 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Verbindungsklemme zum Verbinden von Gittermatten
bzw. zum Anschließen von Gittermatten an Erdungssysteme
mit Schraube M8
Werkstoff: NIRO (V4A)
Klemmbereich Rd: 3-10 mm
Anschluss (ein- / mehrdrähtig): 16 mm2
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs): 25 kA
Normenbezug: in Anlehnung an DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: MMVK 3.5 8.10 SKM8X30 V4A
Art.-Nr.: 540271
oder gleichwertig.
bzw. zum Anschließen von Gittermatten an Erdungssysteme
mit Schraube M8
Werkstoff: NIRO (V4A)
Klemmbereich Rd: 3-10 mm
Anschluss (ein- / mehrdrähtig): 16 mm2
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs): 25 kA
Normenbezug: in Anlehnung an DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: MMVK 3.5 8.10 SKM8X30 V4A
Art.-Nr.: 540271
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Kein Zubehör gefunden
Verbindungsklemme für Gittermatten
Verbindungsklemme zum Verbinden von Gittermatten bzw. zum Anschließen von Gittermatten an Erdungssystemen.
Art.-Nr. 540270 - UEK 8.10 AQ3/4 M8 V4A
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Werkstoff | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Klemmbereich Rd / Rd | 8-10 / 3-4 mm |
Klemmbereich Rd / Rd | 3-4 / 3-4 mm |
Anschluss (ein- / mehrdrähtig) | 4-50 mm2 |
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs) | 25 kA |
Normenbezug | in Anlehnung an DIN 62561-1 |
Werkstoff | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Klemmbereich Rd / Rd | 8-10 / 3-4 mm |
Klemmbereich Rd / Rd | 3-4 / 3-4 mm |
Anschluss (ein- / mehrdrähtig) | 4-50 mm2 |
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs) | 25 kA |
Normenbezug | in Anlehnung an DIN 62561-1 |
GTIN: 4013364320536, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 99.56 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Verbindungsklemme zum Verbinden von Gittermatten
bzw. zum Anschließen von Gittermatten an Erdungssysteme
mit Schraube M8 und Sperrzahnmutter.
Werkstoff: NIRO (V4A)
Klemmbereich Rd / Rd: 8-10 / 3-4 mm
Klemmbereich Rd / Rd : 3-4 / 3-4 mm
Anschluss (ein- / mehrdrähtig): 4-50 mm2
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs): 25 kA
Normenbezug: in Anlehnung an DIN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: UEK 8.10 AQ3/4 M8 V4A
Art.-Nr.: 540270
oder gleichwertig.
bzw. zum Anschließen von Gittermatten an Erdungssysteme
mit Schraube M8 und Sperrzahnmutter.
Werkstoff: NIRO (V4A)
Klemmbereich Rd / Rd: 8-10 / 3-4 mm
Klemmbereich Rd / Rd : 3-4 / 3-4 mm
Anschluss (ein- / mehrdrähtig): 4-50 mm2
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs): 25 kA
Normenbezug: in Anlehnung an DIN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: UEK 8.10 AQ3/4 M8 V4A
Art.-Nr.: 540270
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
Kein Zubehör gefunden