Aktives Störlichtbogenschutzsystem DEHNshort
- Personen-, Anlagen- und Anlagenfunktionsschutz gemäß DIN EN 61439-2, Bbl. 1 (IEC/TR 61641 ed. 3, 2014)
- Einsatz in Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen gemäß DIN EN 61439-2 nach Integrationsprüfungen gemäß DIN VDE 0660-600-2-1, 2021 (IEC TS 63107: 2020)
- Höchste Anlagenverfügbarkeit
- Modularer Systemaufbau
- Systemstatus wird in der Front der Anlage signalisiert
Erfassungsgerät (Strom + Licht)
Art.-Nr. 782030 - DSRT DD CPS BACA
Preis laden ...
Min. / max. Spannung (UN ) | 18-72 V DC |
Störlichtbogenlöschzeit (tmtA ) | < 3-4 ms mit DSRT QD II |
Schutzart (Vorderseite) | IP 50 |
Schutzart (Rückseite) | IP 20 |
Abmessung Frontplatte (h x b ) | 177 x 102 mm |
Einbaumaß (h x b x t) | 157 x 82 x 164 mm |
Sensoreingänge | S1, S2, S3, S4 (pro Kanal Anschluss von 3 Sensoren (DSRT PS) möglich) |
Stromeingänge | 1 A / 5 A (IL1, IL2, IL3, Io) |
Binäre Eingänge | 24 V DC, 3 mA (BI1, BI2) |
Auslöserelais | bis 250 V AC/DC 5 A (T1, T2, T3, T4) |
Hochgeschwindigkeitsausgänge | bis 250 V AC/DC 2 A (HS01, HS02) |
Löschgeräteausgänge | LWL (entspr. min. 43 mA) (2x TX) |
Binärer Ausgang | 24 V DC 20 mA (B01) |
Betriebstemperatur (TU ) | –35 °C ... +70 °C |
Auslösezeit Relais | 7 ms |
Auslösezeit HSO | < 2 ms |
Auslösezeit TX | < 2 ms |
Zulassungen | VdS |
Min. / max. Spannung (UN ) | 18-72 V DC |
Störlichtbogenlöschzeit (tmtA ) | < 3-4 ms mit DSRT QD II |
Schutzart (Vorderseite) | IP 50 |
Schutzart (Rückseite) | IP 20 |
Abmessung Frontplatte (h x b ) | 177 x 102 mm |
Einbaumaß (h x b x t) | 157 x 82 x 164 mm |
Sensoreingänge | S1, S2, S3, S4 (pro Kanal Anschluss von 3 Sensoren (DSRT PS) möglich) |
Stromeingänge | 1 A / 5 A (IL1, IL2, IL3, Io) |
Binäre Eingänge | 24 V DC, 3 mA (BI1, BI2) |
Auslöserelais | bis 250 V AC/DC 5 A (T1, T2, T3, T4) |
Hochgeschwindigkeitsausgänge | bis 250 V AC/DC 2 A (HS01, HS02) |
Löschgeräteausgänge | LWL (entspr. min. 43 mA) (2x TX) |
Binärer Ausgang | 24 V DC 20 mA (B01) |
Betriebstemperatur (TU ) | –35 °C ... +70 °C |
Auslösezeit Relais | 7 ms |
Auslösezeit HSO | < 2 ms |
Auslösezeit TX | < 2 ms |
Zulassungen | VdS |
GTIN: 4013364245792, Zolltarifnummer: 85364900, Bruttogewicht: 1.48 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Lichterfassung
Elektronisches Erfassungsgerät für ein
Störlichtbogenschutzsystem
zum Anschluss von punktförmigen Lichtsensoren und
einem Stromwandlersatz. Einbau in die
Schaltschranktüre.
Automatische Selbstüberwachungsroutine des gesamten
Systems,
sowie Statusanzeige mittels LED Anzeige.
Versorgungsspannung: 18 - 72 V DC
Leistungsaufnahme: 5 W
Anzahl Lichtsensorkanäle: 4
Anzahl der Lichtsensoren: 12 (4 x 3 Sensoren)
Relaisausgänge: 4 potenzialfrei
5A, 250 V AC/DC
Stromeingangssignal: 1 / 5 A
Anzahl Stromwandleranschlüsse: 3 für Außenleiter
1 für Summenstrom
Fabrikat: DEHN
Typ: DSRT DD CPS BACA
Art.-Nr.: 782030
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Erfassungsgerät (Strom + Licht)
Art.-Nr. 782031 - DSRT DD CPS AACA
Preis laden ...
Min. / max. Spannung (UN ) | 92-265 V AC / DC |
Frequenz | 50 / 60 Hz |
Störlichtbogenlöschzeit (tmtA ) | < 3-4 ms mit DSRT QD II |
Schutzart (Vorderseite) | IP 50 |
Schutzart (Rückseite) | IP 20 |
Abmessung Frontplatte (h x b ) | 177 x 102 mm |
Einbaumaß (h x b x t) | 157 x 82 x 164 mm |
Sensoreingänge | S1, S2, S3, S4 (pro Kanal Anschluss von 3 Sensoren (DSRT PS) möglich) |
Stromeingänge | 1 A / 5 A (IL1, IL2, IL3, Io) |
Binäre Eingänge | 24 V DC, 3 mA (BI1, BI2) |
Auslöserelais | bis 250 V AC/DC 5 A (T1, T2, T3, T4) |
Hochgeschwindigkeitsausgänge | bis 250 V AC/DC 2 A (HS01, HS02) |
Löschgeräteausgänge | LWL (entspr. min. 43 mA) (2x TX) |
Binärer Ausgang | 24 V DC 20 mA (B01) |
Betriebstemperatur (TU ) | –35 °C ... +70 °C |
Auslösezeit Relais | 7 ms |
Auslösezeit HSO | < 2 ms |
Auslösezeit TX | < 2 ms |
Zulassungen | VdS |
Min. / max. Spannung (UN ) | 92-265 V AC / DC |
Frequenz | 50 / 60 Hz |
Störlichtbogenlöschzeit (tmtA ) | < 3-4 ms mit DSRT QD II |
Schutzart (Vorderseite) | IP 50 |
Schutzart (Rückseite) | IP 20 |
Abmessung Frontplatte (h x b ) | 177 x 102 mm |
Einbaumaß (h x b x t) | 157 x 82 x 164 mm |
Sensoreingänge | S1, S2, S3, S4 (pro Kanal Anschluss von 3 Sensoren (DSRT PS) möglich) |
Stromeingänge | 1 A / 5 A (IL1, IL2, IL3, Io) |
Binäre Eingänge | 24 V DC, 3 mA (BI1, BI2) |
Auslöserelais | bis 250 V AC/DC 5 A (T1, T2, T3, T4) |
Hochgeschwindigkeitsausgänge | bis 250 V AC/DC 2 A (HS01, HS02) |
Löschgeräteausgänge | LWL (entspr. min. 43 mA) (2x TX) |
Binärer Ausgang | 24 V DC 20 mA (B01) |
Betriebstemperatur (TU ) | –35 °C ... +70 °C |
Auslösezeit Relais | 7 ms |
Auslösezeit HSO | < 2 ms |
Auslösezeit TX | < 2 ms |
Zulassungen | VdS |
GTIN: 4013364245815, Zolltarifnummer: 85364900, Bruttogewicht: 1.48 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Lichterfassung
Elektronisches Erfassungsgerät für ein
Störlichtbogenschutzsystem
zum Anschluss von punktförmigen Lichtsensoren und
einem Stromwandlersatz. Einbau in die
Schaltschranktüre.
Automatische Selbstüberwachungsroutine des gesamten
Systems,
sowie Statusanzeige mittels LED Anzeige.
Versorgungsspannung: 80 - 265 V AC/DC
Leistungsaufnahme: 5 W
Anzahl Lichtsensorkanäle: 4
Anzahl der Lichtsensoren: 12 (4 x 3 Sensoren)
Relaisausgänge: 4 potenzialfrei
5A, 250 V AC/DC
Stromeingangssignal: 1 / 5 A
Anzahl Stromwandleranschlüsse: 3 für Außenleiter
1 für Summenstrom
Frequenz: 50 / 60 Hz
Fabrikat: DEHN
Typ: DSRT DD CPS AACA
Art.-Nr.: 782031
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Erfassungsgerät (Punktsensor)
Art.-Nr. 782040 - DSRT DD PS BACA
Preis laden ...
Min. / max. Spannung (UN ) | 18-72 V DC |
Störlichtbogenlöschzeit (tmtA ) | < 3-4 ms mit DSRT QD II |
Schutzart (Vorderseite) | IP 50 |
Schutzart (Rückseite) | IP 20 |
Abmessung Frontplatte (h x b ) | 177 x 52 mm |
Einbaumaß (h x b x t) | 157 x 45 x 164 mm |
Sensoreingänge | S1, S2, S3, S4 (pro Kanal Anschluss von 3 Sensoren (DSRT PS) möglich) |
Binäre Eingänge | 24 V DC, 3 mA (BI1, BI2) |
Auslöserelais | bis 250 V AC/DC 5 A (T1, T2, T3, T4) |
Löschgeräteausgänge | LWL (entspr. min. 43 mA) (2x TX) |
Binärer Ausgang | 24 V DC 20 mA (B01) |
Betriebstemperatur (TU ) | –35 °C ... +70 °C |
Auslösezeit Relais | 7 ms |
Auslösezeit TX | < 2 ms |
Zulassungen | VdS |
Min. / max. Spannung (UN ) | 18-72 V DC |
Störlichtbogenlöschzeit (tmtA ) | < 3-4 ms mit DSRT QD II |
Schutzart (Vorderseite) | IP 50 |
Schutzart (Rückseite) | IP 20 |
Abmessung Frontplatte (h x b ) | 177 x 52 mm |
Einbaumaß (h x b x t) | 157 x 45 x 164 mm |
Sensoreingänge | S1, S2, S3, S4 (pro Kanal Anschluss von 3 Sensoren (DSRT PS) möglich) |
Binäre Eingänge | 24 V DC, 3 mA (BI1, BI2) |
Auslöserelais | bis 250 V AC/DC 5 A (T1, T2, T3, T4) |
Löschgeräteausgänge | LWL (entspr. min. 43 mA) (2x TX) |
Binärer Ausgang | 24 V DC 20 mA (B01) |
Betriebstemperatur (TU ) | –35 °C ... +70 °C |
Auslösezeit Relais | 7 ms |
Auslösezeit TX | < 2 ms |
Zulassungen | VdS |
GTIN: 4013364245822, Zolltarifnummer: 85364900, Bruttogewicht: 953 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Punktsensoren
Elektronisches Erfassungsgerät für
Störlichtbogenschutzsystem
zum Anschluss von 12 punktförmigen Lichtsensoren.
Einbau in die Schaltschranktür.
Automatische Selbstüberwachungsroutine,
sowie Statusanzeige mittels LED Anzeige.
Versorgungsspannung: 18 - 72 V DC
Leistungsaufnahme: 5 W
Anzahl Lichtsensorkanäle: 4
Anzahl der Lichtsensoren: 12 (4 x 3 Sensoren)
Relaisausgänge: 4 potenzialfrei
5 A, 250 V / AC/DC
Fabrikat: DEHN
Typ: DSRT DD PS BACA
Art.-Nr.: 782040
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Erfassungsgerät (Punktsensor)
Art.-Nr. 782041 - DSRT DD PS AACA
Preis laden ...
Min. / max. Spannung (UN ) | 92-265 V AC / DC |
Frequenz | 50 / 60 Hz |
Störlichtbogenlöschzeit (tmtA ) | < 3-4 ms mit DSRT QD II |
Schutzart (Vorderseite) | IP 50 |
Schutzart (Rückseite) | IP 20 |
Abmessung Frontplatte (h x b ) | 177 x 52 mm |
Einbaumaß (h x b x t) | 157 x 45 x 164 mm |
Sensoreingänge | S1, S2, S3, S4 (pro Kanal Anschluss von 3 Sensoren (DSRT PS) möglich) |
Binäre Eingänge | 24 V DC, 3 mA (BI1, BI2) |
Auslöserelais | bis 250 V AC/DC 5 A (T1, T2, T3, T4) |
Löschgeräteausgänge | LWL (entspr. min. 43 mA) (2x TX) |
Binärer Ausgang | 24 V DC 20 mA (B01) |
Betriebstemperatur (TU ) | –35 °C ... +70 °C |
Auslösezeit Relais | 7 ms |
Auslösezeit TX | < 2 ms |
Zulassungen | VdS |
Min. / max. Spannung (UN ) | 92-265 V AC / DC |
Frequenz | 50 / 60 Hz |
Störlichtbogenlöschzeit (tmtA ) | < 3-4 ms mit DSRT QD II |
Schutzart (Vorderseite) | IP 50 |
Schutzart (Rückseite) | IP 20 |
Abmessung Frontplatte (h x b ) | 177 x 52 mm |
Einbaumaß (h x b x t) | 157 x 45 x 164 mm |
Sensoreingänge | S1, S2, S3, S4 (pro Kanal Anschluss von 3 Sensoren (DSRT PS) möglich) |
Binäre Eingänge | 24 V DC, 3 mA (BI1, BI2) |
Auslöserelais | bis 250 V AC/DC 5 A (T1, T2, T3, T4) |
Löschgeräteausgänge | LWL (entspr. min. 43 mA) (2x TX) |
Binärer Ausgang | 24 V DC 20 mA (B01) |
Betriebstemperatur (TU ) | –35 °C ... +70 °C |
Auslösezeit Relais | 7 ms |
Auslösezeit TX | < 2 ms |
Zulassungen | VdS |
GTIN: 4013364245839, Zolltarifnummer: 85364900, Bruttogewicht: 953 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Punktsensoren
Elektronisches Erfassungsgerät für
Störlichtbogenschutzsystem
zum Anschluss von 12 punktförmigen Lichtsensoren.
Einbau in die Schaltschranktür.
Automatische Selbstüberwachungsroutine,
sowie Statusanzeige mittels LED Anzeige.
Versorgungsspannung: 80 - 265 V AC/DC
Leistungsaufnahme: 5 W
Anzahl Lichtsensorkanäle: 4
Anzahl der Lichtsensoren: 12 (4 x 3 Sensoren)
Relaisausgänge: 4 potenzialfrei
5 A, 250 V / AC/DC
Frequenz: 50 / 60 Hz
Fabrikat: DEHN
Typ: DSRT DD PS AACA
Art.-Nr.: 782041
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Erfassungsgerät (Faseroptischer Sensor)
Art.-Nr. 782050 - DSRT DD FS BAAA
Preis laden ...
Min. / max. Spannung (UN ) | 18-72 V DC |
Störlichtbogenlöschzeit (tmtA ) | < 3-4 ms mit DSRT QD II |
Schutzart (Vorderseite) | IP 50 |
Schutzart (Rückseite) | IP 20 |
Abmessung Frontplatte (h x b ) | 177 x 52 mm |
Einbaumaß (h x b x t) | 157 x 45 x 164 mm |
Sensoreingänge | S1, S2, S3 (pro Kanal Anschluss eines faseroptischen Sensors (DSRT FS) möglich) |
Binäre Eingänge | 24 V DC, 3 mA (BI1, BI2) |
Auslöserelais | bis 250 V AC/DC 5 A (T1, T2, T3, T4) |
Binärer Ausgang | 24 V DC 20 mA (B01) |
Betriebstemperatur (TU ) | –35 °C ... +70 °C |
Auslösezeit Relais | 7 ms |
Zulassungen | VdS |
Min. / max. Spannung (UN ) | 18-72 V DC |
Störlichtbogenlöschzeit (tmtA ) | < 3-4 ms mit DSRT QD II |
Schutzart (Vorderseite) | IP 50 |
Schutzart (Rückseite) | IP 20 |
Abmessung Frontplatte (h x b ) | 177 x 52 mm |
Einbaumaß (h x b x t) | 157 x 45 x 164 mm |
Sensoreingänge | S1, S2, S3 (pro Kanal Anschluss eines faseroptischen Sensors (DSRT FS) möglich) |
Binäre Eingänge | 24 V DC, 3 mA (BI1, BI2) |
Auslöserelais | bis 250 V AC/DC 5 A (T1, T2, T3, T4) |
Binärer Ausgang | 24 V DC 20 mA (B01) |
Betriebstemperatur (TU ) | –35 °C ... +70 °C |
Auslösezeit Relais | 7 ms |
Zulassungen | VdS |
GTIN: 4013364245846, Zolltarifnummer: 85364900, Bruttogewicht: 1020 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Sensoren
Elektronisches Erfassungsgerät für
Störlichtbogenschutzsystem
zum Anschluss von 3 faseroptischen Sensoren.
Einbau in die Schaltschranktür.
Automatische Selbstüberwachungsroutine,
sowie Statusanzeige mittels LED Anzeige.
Versorgungsspannung: 18 - 72 V DC
Leistungsaufnahme: 5 W
Anzahl Optische Eingänge: 3
Relaisausgänge: 4 potenzialfrei
5 A, 250 V / AC/DC
Fabrikat: DEHN
Typ: DSRT DD FS BAAA
Art.-Nr.: 782050
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Erfassungsgerät (Faseroptischer Sensor)
Art.-Nr. 782051 - DSRT DD FS AAAA
Preis laden ...
Min. / max. Spannung (UN ) | 92-265 V AC / DC |
Frequenz | 50 / 60 Hz |
Störlichtbogenlöschzeit (tmtA ) | < 3-4 ms mit DSRT QD II |
Schutzart (Vorderseite) | IP 50 |
Schutzart (Rückseite) | IP 20 |
Abmessung Frontplatte (h x b ) | 177 x 52 mm |
Einbaumaß (h x b x t) | 157 x 45 x 164 mm |
Sensoreingänge | S1, S2, S3 (pro Kanal Anschluss eines faseroptischen Sensors (DSRT FS) möglich) |
Binäre Eingänge | 24 V DC, 3 mA (BI1, BI2) |
Auslöserelais | bis 250 V AC/DC 5 A (T1, T2, T3, T4) |
Binärer Ausgang | 24 V DC 20 mA (B01) |
Betriebstemperatur (TU ) | –35 °C ... +70 °C |
Auslösezeit Relais | 7 ms |
Zulassungen | VdS |
Min. / max. Spannung (UN ) | 92-265 V AC / DC |
Frequenz | 50 / 60 Hz |
Störlichtbogenlöschzeit (tmtA ) | < 3-4 ms mit DSRT QD II |
Schutzart (Vorderseite) | IP 50 |
Schutzart (Rückseite) | IP 20 |
Abmessung Frontplatte (h x b ) | 177 x 52 mm |
Einbaumaß (h x b x t) | 157 x 45 x 164 mm |
Sensoreingänge | S1, S2, S3 (pro Kanal Anschluss eines faseroptischen Sensors (DSRT FS) möglich) |
Binäre Eingänge | 24 V DC, 3 mA (BI1, BI2) |
Auslöserelais | bis 250 V AC/DC 5 A (T1, T2, T3, T4) |
Binärer Ausgang | 24 V DC 20 mA (B01) |
Betriebstemperatur (TU ) | –35 °C ... +70 °C |
Auslösezeit Relais | 7 ms |
Zulassungen | VdS |
GTIN: 4013364245853, Zolltarifnummer: 85364900, Bruttogewicht: 1020 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Sensoren
Elektronisches Erfassungsgerät für
Störlichtbogenschutzsystem
zum Anschluss von 3 faseroptischen Sensoren.
Einbau in die Schaltschranktür.
Automatische Selbstüberwachungsroutine,
sowie Statusanzeige mittels LED Anzeige.
Versorgungsspannung: 80 - 265 V AC/DC
Leistungsaufnahme: 5 W
Anzahl Optische Eingänge: 3
Relaisausgänge: 4 potenzialfrei
5 A, 250 V / AC/DC
Frequenz: 50 / 60 Hz
Fabrikat: DEHN
Typ: DSRT DD FS AAAA
Art.-Nr.: 782051
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Löschgerät QD II
Art.-Nr. 782002 - DSRT QD II
Preis laden ...
Norm | IEC 60947-9-1:2019 |
Bemessungsbetriebsspannung (Ue ) | 400 – 690 V AC |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw ) | 110 kA, 300 ms |
Bemessungsstoßstromfestigkeit (Ipk ) | 242 kA |
Abmessung (h x b x t) | 177 x 120 x 180 mm |
Netzformen | TN, TT, IT |
Schutzart | IP 00 |
Umgebungstemperatur (im Betrieb) | –5 °C ... +55 °C |
max. Anschlusstemperatur Verteilerschienen | 100 °C |
max. Betriebstemperatur Elektronik | 70 °C |
Zulassungen | VdS |
Norm | IEC 60947-9-1:2019 |
Bemessungsbetriebsspannung (Ue ) | 400 – 690 V AC |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw ) | 110 kA, 300 ms |
Bemessungsstoßstromfestigkeit (Ipk ) | 242 kA |
Abmessung (h x b x t) | 177 x 120 x 180 mm |
Netzformen | TN, TT, IT |
Schutzart | IP 00 |
Umgebungstemperatur (im Betrieb) | –5 °C ... +55 °C |
max. Anschlusstemperatur Verteilerschienen | 100 °C |
max. Betriebstemperatur Elektronik | 70 °C |
Zulassungen | VdS |
GTIN: 4013364312562, Zolltarifnummer: 85363090, Bruttogewicht: 5.226 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Löschgerät zum Löschen des Störlichtbogens mit
2-phasigem Anschluss an das Hauptsammelschienensystem.
Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk: 220 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 110 kA / 300
ms
Bemessungsbetriebsspannung: 690 V / AC,
Frequenz: 50 / 60 Hz
Fabrikat: DEHN
Typ: DSRT QD II
Art.-Nr.: 782002
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
LWL
1 Satz = 2 Stück
Art.-Nr. 782020 - DSRT LWL 0.75
Preis laden ...
Länge | 0,75 m |
Durchmesser | 2,2 mm |
Zulassungen | VdS |
Länge | 0,75 m |
Durchmesser | 2,2 mm |
Zulassungen | VdS |
GTIN: 4013364236509, Zolltarifnummer: 85447000, Bruttogewicht: 14 G, Verpackungseinheit: 1 PAK
Konfektionierte Lichtwellenleiter zur Verbindung
zwischen Erfassungsgeräten DSRT DD CPS, DSRT DD PS
und Löschgerät DSRT QD II oder zwischen
Lichtwellenleiterumsetzer DSRT LWL U
und Löschgerät DSRT QD II
Länge: 0,75m
Fabrikat: DEHN
Typ: DSRT LWL 0.75
Art.-Nr.: 782020
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
LWL
1 Satz = 2 Stück
Art.-Nr. 782022 - DSRT LWL 2.00
Preis laden ...
Länge | 2 m |
Durchmesser | 2,2 mm |
Zulassungen | VdS |
Länge | 2 m |
Durchmesser | 2,2 mm |
Zulassungen | VdS |
GTIN: 4013364236516, Zolltarifnummer: 85447000, Bruttogewicht: 24.801 G, Verpackungseinheit: 1 PAK
Konfektionierte Lichtwellenleiter zur Verbindung
zwischen Erfassungsgeräten DSRT DD CPS, DSRT DD PS
und Löschgerät DSRT QD II oder zwischen
Lichtwellenleiterumsetzer DSRT LWL U
und Löschgerät DSRT QD II
Länge: 2,00m
Fabrikat: DEHN
Typ: DSRT LWL 2.00
Art.-Nr.: 782022
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
LWL
1 Satz = 2 Stück
Art.-Nr. 782024 - DSRT LWL 4.00
Preis laden ...
Länge | 4 m |
Durchmesser | 2,2 mm |
Zulassungen | VdS |
Länge | 4 m |
Durchmesser | 2,2 mm |
Zulassungen | VdS |
GTIN: 4013364237193, Zolltarifnummer: 85447000, Bruttogewicht: 40 G, Verpackungseinheit: 1 PAK
Konfektionierte Lichtwellenleiter zur Verbindung
zwischen Erfassungsgeräten DSRT DD CPS, DSRT DD PS
und Löschgerät DSRT QD II oder zwischen
Lichtwellenleiterumsetzer DSRT LWL U
und Löschgerät DSRT QD II
Länge: 4,00m
Fabrikat: DEHN
Typ: DSRT LWL 4.00
Art.-Nr.: 782024
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
LWL
1 Satz = 2 Stück
Art.-Nr. 782028 - DSRT LWL 8.00
Preis laden ...
Länge | 8 m |
Durchmesser | 2,2 mm |
Zulassungen | VdS |
Länge | 8 m |
Durchmesser | 2,2 mm |
Zulassungen | VdS |
GTIN: 4013364237223, Zolltarifnummer: 85447000, Bruttogewicht: 70 G, Verpackungseinheit: 1 PAK
Konfektionierte Lichtwellenleiter zur Verbindung
zwischen Erfassungsgeräten DSRT DD CPS, DSRT DD PS
und Löschgerät DSRT QD II oder zwischen
Lichtwellenleiterumsetzer DSRT LWL U
und Löschgerät DSRT QD II
Länge: 8,00m
Fabrikat: DEHN
Typ: DSRT LWL 8.00
Art.-Nr.: 782028
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Punktsensor
Art.-Nr. 782060 - DSRT PS
Preis laden ...
Abmessung (l x b x h) | 90 x 32,8 x 19,5 mm |
Befestigungslöcher | 2x 3,2 mm |
Untere Ansprechschwelle (Iparc ) | 5 kA |
Detektionsradius | 90° (180°) |
Max. Abstand zum Störlichtbogen | 2 m (0,5 m) |
Sensorverdrahtung | 2 Adern und Abschirmung |
Sensorkabelspezifikation | Twisted pair max. 0,5 mm², geschirmt |
Max. Sensorkabellänge je Sensorkanal | 100 m |
Schutzart | IP 60 |
Betriebstemperatur (TU ) | –20 °C ... +85 °C |
Zulassungen | VdS |
Abmessung (l x b x h) | 90 x 32,8 x 19,5 mm |
Befestigungslöcher | 2x 3,2 mm |
Untere Ansprechschwelle (Iparc ) | 5 kA |
Detektionsradius | 90° (180°) |
Max. Abstand zum Störlichtbogen | 2 m (0,5 m) |
Sensorverdrahtung | 2 Adern und Abschirmung |
Sensorkabelspezifikation | Twisted pair max. 0,5 mm², geschirmt |
Max. Sensorkabellänge je Sensorkanal | 100 m |
Schutzart | IP 60 |
Betriebstemperatur (TU ) | –20 °C ... +85 °C |
Zulassungen | VdS |
GTIN: 4013364245860, Zolltarifnummer: 85364900, Bruttogewicht: 32 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Punktförmiger Lichtsensor zur Erfassung der
Lichtemission des Störlichtbogens.
Fabrikat: DEHN
Typ: DSRT PS
Art.-Nr.: 782060
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Faseroptischer Sensor
Art.-Nr. 782077 - DSRT FS 8 1.5
Preis laden ...
Sensorlänge | 8 m |
Aktive Sensorlänge | 5 m |
Durchmesser | 1,2 mm |
Biegeradius | 50 mm |
Untere Ansprechschwelle (Iparc ) | 5 kA |
Detektionsradius | 360° |
Max. Abstand zum Störlichtbogen | max. 10 cm |
Betriebstemperatur (TU ) | –5 °C ... +85 °C |
Sensorlänge | 8 m |
Aktive Sensorlänge | 5 m |
Durchmesser | 1,2 mm |
Biegeradius | 50 mm |
Untere Ansprechschwelle (Iparc ) | 5 kA |
Detektionsradius | 360° |
Max. Abstand zum Störlichtbogen | max. 10 cm |
Betriebstemperatur (TU ) | –5 °C ... +85 °C |
GTIN: 4013364273375, Zolltarifnummer: 90019000, Bruttogewicht: 142.591 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Faseroptischer Sensor Spezieller Lichtsensor
zur Erfassung der Lichtemission des Störlichtbogens.
Gesamtlänge: 8m
Fabrikat: DEHN
Typ: DSRT FS 8 1.5
Art.-Nr.: 782077
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Faseroptischer Sensor
Art.-Nr. 782081 - DSRT FS 10 1.5
Preis laden ...
Sensorlänge | 10 m |
Aktive Sensorlänge | 7 m |
Durchmesser | 1,2 mm |
Biegeradius | 50 mm |
Untere Ansprechschwelle (Iparc ) | 5 kA |
Detektionsradius | 360° |
Max. Abstand zum Störlichtbogen | max. 10 cm |
Betriebstemperatur (TU ) | –5 °C ... +85 °C |
Sensorlänge | 10 m |
Aktive Sensorlänge | 7 m |
Durchmesser | 1,2 mm |
Biegeradius | 50 mm |
Untere Ansprechschwelle (Iparc ) | 5 kA |
Detektionsradius | 360° |
Max. Abstand zum Störlichtbogen | max. 10 cm |
Betriebstemperatur (TU ) | –5 °C ... +85 °C |
GTIN: 4013364273344, Zolltarifnummer: 90019000, Bruttogewicht: 147.271 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Faseroptischer Sensor Spezieller Lichtsensor
zur Erfassung der Lichtemission des Störlichtbogens.
Gesamtlänge: 10m
Fabrikat: DEHN
Typ: DSRT FS 10 1.5
Art.-Nr.: 782081
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Faseroptischer Sensor
Art.-Nr. 782085 - DSRT FS 12 1.5
Preis laden ...
Sensorlänge | 12 m |
Aktive Sensorlänge | 9 m |
Durchmesser | 1,2 mm |
Biegeradius | 50 mm |
Untere Ansprechschwelle (Iparc ) | 5 kA |
Detektionsradius | 360° |
Max. Abstand zum Störlichtbogen | max. 10 cm |
Betriebstemperatur (TU ) | –5 °C ... +85 °C |
Sensorlänge | 12 m |
Aktive Sensorlänge | 9 m |
Durchmesser | 1,2 mm |
Biegeradius | 50 mm |
Untere Ansprechschwelle (Iparc ) | 5 kA |
Detektionsradius | 360° |
Max. Abstand zum Störlichtbogen | max. 10 cm |
Betriebstemperatur (TU ) | –5 °C ... +85 °C |
GTIN: 4013364273443, Zolltarifnummer: 90019000, Bruttogewicht: 150 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Faseroptischer Sensor Spezieller Lichtsensor
zur Erfassung der Lichtemission
des Störlichtbogens.
Gesamtlänge: 12m
Fabrikat: DEHN
Typ: DSRT FS 12 1.5
Art.-Nr.: 782085
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Faseroptischer Sensor
Art.-Nr. 782091 - DSRT FS 15 1.5
Preis laden ...
Sensorlänge | 15 m |
Aktive Sensorlänge | 12 m |
Durchmesser | 1,2 mm |
Biegeradius | 50 mm |
Untere Ansprechschwelle (Iparc ) | 5 kA |
Detektionsradius | 360° |
Max. Abstand zum Störlichtbogen | max. 10 cm |
Betriebstemperatur (TU ) | –5 °C ... +85 °C |
Sensorlänge | 15 m |
Aktive Sensorlänge | 12 m |
Durchmesser | 1,2 mm |
Biegeradius | 50 mm |
Untere Ansprechschwelle (Iparc ) | 5 kA |
Detektionsradius | 360° |
Max. Abstand zum Störlichtbogen | max. 10 cm |
Betriebstemperatur (TU ) | –5 °C ... +85 °C |
GTIN: 4013364273474, Zolltarifnummer: 90019000, Bruttogewicht: 156.666 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Faseroptischer Sensor Spezieller Lichtsensor
zur Erfassung der Lichtemission
des Störlichtbogens.
Gesamtlänge: 15m
Fabrikat: DEHN
Typ: DSRT FS 15 1.5
Art.-Nr.: 782091
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Faseroptischer Sensor
Art.-Nr. 782092 - DSRT FS 17 1.5
Preis laden ...
Sensorlänge | 17 m |
Aktive Sensorlänge | 14 m |
Durchmesser | 1,2 mm |
Biegeradius | 50 mm |
Untere Ansprechschwelle (Iparc ) | 5 kA |
Detektionsradius | 360° |
Max. Abstand zum Störlichtbogen | max. 10 cm |
Betriebstemperatur (TU ) | –5 °C ... +85 °C |
Sensorlänge | 17 m |
Aktive Sensorlänge | 14 m |
Durchmesser | 1,2 mm |
Biegeradius | 50 mm |
Untere Ansprechschwelle (Iparc ) | 5 kA |
Detektionsradius | 360° |
Max. Abstand zum Störlichtbogen | max. 10 cm |
Betriebstemperatur (TU ) | –5 °C ... +85 °C |
GTIN: 4013364468092, Zolltarifnummer: 90019000, Bruttogewicht: 170.883 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Faseroptischer Sensor Spezieller Lichtsensor
zur Erfassung der Lichtemission
des Störlichtbogens.
Gesamtlänge: 17m
Fabrikat: DEHN
Typ: DSRT FS 17 1.5
Art.-Nr.: 782092
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –