- Loading
Regenrohrschellen
Anschlussmöglichkeiten für Rd z. B. mit KS-Verbinder Art.-Nr. 301 000 oder mit Klemmbock Art.-Nr. 390 150 (je nach Werkstoff).
Für feste Rohrdurchmesser
Art.-Nr. 420100 - RRS 100 B11 STTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff | St/tZn |
Klemmbereich Rohr Ø (d1) | 100 mm |
Bohrung Ø | 11 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff | St/tZn |
Klemmbereich Rohr Ø (d1) | 100 mm |
Bohrung Ø | 11 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364022805, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 141.96 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Regenrohrschellen zum Anschluss von Regenfallrohren in
den Blitzschutz-
Potentialausgleich nach EN 62305
Werkstoff: St/tZn
Klemmbereich Rohr Ø: 100 mm
Bohrung Ø: 11 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: RRS 100 B11 STTZN
Art.-Nr.: 420100
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
Für feste Rohrdurchmesser
Art.-Nr. 420120 - RRS 120 B11 STTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff | St/tZn |
Klemmbereich Rohr Ø (d1) | 120 mm |
Bohrung Ø | 11 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff | St/tZn |
Klemmbereich Rohr Ø (d1) | 120 mm |
Bohrung Ø | 11 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364022829, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 169.6 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Regenrohrschellen zum Anschluss von Regenfallrohren in
den Blitzschutz-
Potentialausgleich nach EN 62305
Werkstoff: St/tZn
Klemmbereich Rohr Ø: 120 mm
Bohrung Ø: 11 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: RRS 120 B11 STTZN
Art.-Nr.: 420120
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
Für feste Rohrdurchmesser
Art.-Nr. 420107 - RRS 100 B11 CU
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff | Cu |
Klemmbereich Rohr Ø (d1) | 100 mm |
Bohrung Ø | 11 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff | Cu |
Klemmbereich Rohr Ø (d1) | 100 mm |
Bohrung Ø | 11 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364045828, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 162.86 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Regenrohrschellen zum Anschluss von Regenfallrohren in
den Blitzschutz-
Potentialausgleich nach EN 62305
Werkstoff: Cu
Klemmbereich Rohr Ø: 100 mm
Bohrung Ø: 11 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: RRS 100 B11 CU
Art.-Nr.: 420107
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
Für feste Rohrdurchmesser
Art.-Nr. 420127 - RRS 120 B11 CU
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff | Cu |
Klemmbereich Rohr Ø (d1) | 120 mm |
Bohrung Ø | 11 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff | Cu |
Klemmbereich Rohr Ø (d1) | 120 mm |
Bohrung Ø | 11 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364045804, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 190.96 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Regenrohrschellen zum Anschluss von Regenfallrohren in
den Blitzschutz-
Potentialausgleich nach EN 62305
Werkstoff: Cu
Klemmbereich Rohr Ø: 120 mm
Bohrung Ø: 11 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: RRS 120 B11 CU
Art.-Nr.: 420127
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
Ausführung Zweimetall
Art.-Nr. 420207 - ZMRRS 100 KB 6.10 CU STTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff | Cu / St/tZn |
Klemmbereich Rohr Ø (d1) | 100 mm |
Klemmbereich Rd | 6-10 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff | Cu / St/tZn |
Klemmbereich Rohr Ø (d1) | 100 mm |
Klemmbereich Rd | 6-10 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364045873, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 219.66 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Zweimetall-Regenrohrschellen für die Verbindung von
Leitungen aus St mit
Regenfallrohren aus Cu, mit Klemmbock St/tZn und
Zwischenplatte (Cupal)
Werkstoff: Cu / St/tZn
Klemmbereich Rohr Ø: 100 mm
Klemmbereich Rd: 6-10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: ZMRRS 100 KB 6.10 CU STTZN
Art.-Nr.: 420207
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
Typ RV verstellbar
Art.-Nr. 423010 - RRS V 60.100 B10.5 STTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff | St/tZn |
Klemmbereich Rohr Ø (d1) | 60-100 mm |
Länge (l1) | 337 mm |
Bohrung Ø | 10,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff | St/tZn |
Klemmbereich Rohr Ø (d1) | 60-100 mm |
Länge (l1) | 337 mm |
Bohrung Ø | 10,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364054325, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 117.96 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Regenrohrschellen zum Anschluss von Regenfallrohren in
den Blitzschutz-
Potentialausgleich nach EN 62305
Werkstoff: St/tZn
Klemmbereich Rohr Ø: 60-100 mm
Länge: 337 mm
Bohrung Ø: 10,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: RRS V 60.100 B10.5 STTZN
Art.-Nr.: 423010
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
Typ RV verstellbar
Art.-Nr. 423011 - RRS V 60.100 B10.5 AL
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff | Al |
Klemmbereich Rohr Ø (d1) | 60-100 mm |
Länge (l1) | 337 mm |
Bohrung Ø | 10,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff | Al |
Klemmbereich Rohr Ø (d1) | 60-100 mm |
Länge (l1) | 337 mm |
Bohrung Ø | 10,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364054332, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 53.46 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Regenrohrschellen zum Anschluss von Regenfallrohren in
den Blitzschutz-
Potentialausgleich nach EN 62305
Werkstoff: Al
Klemmbereich Rohr Ø: 60-100 mm
Länge: 337 mm
Bohrung Ø: 10,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: RRS V 60.100 B10.5 AL
Art.-Nr.: 423011
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
Typ RV verstellbar
Art.-Nr. 423017 - RRS V 60.100 B10.5 CU
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff | Cu |
Klemmbereich Rohr Ø (d1) | 60-100 mm |
Länge (l1) | 337 mm |
Bohrung Ø | 10,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff | Cu |
Klemmbereich Rohr Ø (d1) | 60-100 mm |
Länge (l1) | 337 mm |
Bohrung Ø | 10,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364054349, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 123.56 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Regenrohrschellen zum Anschluss von Regenfallrohren in
den Blitzschutz-
Potentialausgleich nach EN 62305
Werkstoff: Cu
Klemmbereich Rohr Ø: 60-100 mm
Länge: 337 mm
Bohrung Ø: 10,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: RRS V 60.100 B10.5 CU
Art.-Nr.: 423017
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
Typ RV verstellbar
Art.-Nr. 423019 - RRS V 60.100 B10.5 V2A
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff | NIRO |
Klemmbereich Rohr Ø (d1) | 60-100 mm |
Länge (l1) | 337 mm |
Bohrung Ø | 10,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff | NIRO |
Klemmbereich Rohr Ø (d1) | 60-100 mm |
Länge (l1) | 337 mm |
Bohrung Ø | 10,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364054356, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 114.26 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Regenrohrschellen zum Anschluss von Regenfallrohren in
den Blitzschutz-
Potentialausgleich nach EN 62305
Werkstoff: NIRO
Klemmbereich Rohr Ø: 60-100 mm
Länge: 337 mm
Bohrung Ø: 10,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: RRS V 60.100 B10.5 V2A
Art.-Nr.: 423019
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
Typ RV verstellbar
Art.-Nr. 423020 - RRS V 60.150 B10.5 STTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff | St/tZn |
Klemmbereich Rohr Ø (d1) | 60-150 mm |
Länge (l1) | 494 mm |
Bohrung Ø | 10,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff | St/tZn |
Klemmbereich Rohr Ø (d1) | 60-150 mm |
Länge (l1) | 494 mm |
Bohrung Ø | 10,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364054288, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 144.18 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Regenrohrschellen zum Anschluss von Regenfallrohren in
den Blitzschutz-
Potentialausgleich nach EN 62305
Werkstoff: St/tZn
Klemmbereich Rohr Ø: 60-150 mm
Länge: 494 mm
Bohrung Ø: 10,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: RRS V 60.150 B10.5 STTZN
Art.-Nr.: 423020
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
Typ RV verstellbar
Art.-Nr. 423021 - RRS V 60.150 B10.5 AL
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff | Al |
Klemmbereich Rohr Ø (d1) | 60-150 mm |
Länge (l1) | 494 mm |
Bohrung Ø | 10,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff | Al |
Klemmbereich Rohr Ø (d1) | 60-150 mm |
Länge (l1) | 494 mm |
Bohrung Ø | 10,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364054295, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 67.58 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Regenrohrschellen zum Anschluss von Regenfallrohren in
den Blitzschutz-
Potentialausgleich nach EN 62305
Werkstoff: Al
Klemmbereich Rohr Ø: 60-150 mm
Länge: 494 mm
Bohrung Ø: 10,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: RRS V 60.150 B10.5 AL
Art.-Nr.: 423021
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
Typ RV verstellbar
Art.-Nr. 423027 - RRS V 60.150 B10.5 CU
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff | Cu |
Klemmbereich Rohr Ø (d1) | 60-150 mm |
Länge (l1) | 494 mm |
Bohrung Ø | 10,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff | Cu |
Klemmbereich Rohr Ø (d1) | 60-150 mm |
Länge (l1) | 494 mm |
Bohrung Ø | 10,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364054301, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 162.48 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Regenrohrschellen zum Anschluss von Regenfallrohren in
den Blitzschutz-
Potentialausgleich nach EN 62305
Werkstoff: Cu
Klemmbereich Rohr Ø: 60-150 mm
Länge: 494 mm
Bohrung Ø: 10,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: RRS V 60.150 B10.5 CU
Art.-Nr.: 423027
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
Typ RV verstellbar
Art.-Nr. 423029 - RRS V 60.150 B10.5 V2A
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff | NIRO |
Klemmbereich Rohr Ø (d1) | 60-150 mm |
Länge (l1) | 494 mm |
Bohrung Ø | 10,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff | NIRO |
Klemmbereich Rohr Ø (d1) | 60-150 mm |
Länge (l1) | 494 mm |
Bohrung Ø | 10,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364054318, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 157.28 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Regenrohrschellen zum Anschluss von Regenfallrohren in
den Blitzschutz-
Potentialausgleich nach EN 62305
Werkstoff: NIRO
Klemmbereich Rohr Ø: 60-150 mm
Länge: 494 mm
Bohrung Ø: 10,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: RRS V 60.150 B10.5 V2A
Art.-Nr.: 423029